ニュース

EU廃水指令2024/3019:第4の処理工程
EU指令2024/3019が廃水処理プラントにもたらす意味(第4の処理工程、微量汚染物質の除去、期限、計画の優先事項)について学びます。

第4工程アップグレードのビジネスケース構築:20ヶ月の意思決定における20年を見据えた考え方
20年のライフサイクルコスト、コンプライアンス、労働力の基準を用いて、第4工程廃水処理アップグレードのための正当化可能なビジネスケースを構築する。

なぜ粉末活性炭はハンドルし、信頼性を持って投入するのが難しいのか
なぜ粉末活性炭のハンドルと信頼性のある投入が難しいのか、ブリッジ性の高い現象、粉塵、固まり、不安定な流量、PAC投入精度を含めて学びましょう。

活性炭かオゾン処理か?第4次工程の技術を選択するためのフレームワーク
第4次排水処理工程における活性炭とオゾン処理の比較。微量汚染物質の除去、PAC投入の信頼性、長期的な運用コストを含む。

廃水処理施設における「PE」とはどういう意味ですか?
廃水処理におけるPopulation Equivalent(人口当量)、つまりPEの意味と、EU指令2024/3019の下で150,000 PEという閾値がなぜ重要なのかを学びましょう。

活性炭対オゾン処理 – 第4工程計画のためのクイック比較
第4工程の廃水計画に向けて、PAC投入、エネルギー使用、副生成物、ハイブリッド処理オプションを含め、活性炭とオゾン処理を比較します。

piCOBOT® L High Payloadは、可搬重量を35 kgまで向上させます
piCOBOT® L の新モデル「High Payload」が登場します。piCOBOT® Large シリーズの中で、さらなる性能を実現した最新モデルです。高い信頼性でご好評いただいている現行 piCOBOT® L をベースに、可搬重量を 16 kg から 35 kg へと劇的にアップグレードしました。これにより、ロボットの設置面積や動作は変えることなく、より重く大きなワークを安心してハンドリングいただけます。

ポンプの性能とシステム性能:実際に何が生産を遅らせているのか
あなたの真空ポンプは、密かに生産を制限していませんか?時代遅れであることの重要な兆候、それが稼働時間、エネルギー、スケーリングに与える影響、そして真空設定を見直すべきタイミングについて学びましょう。

3年後に再設計する必要のない粉体搬送の選び方
評価からコミットメントへ:意思決定レベルの基準を設定し、粉体混合物全体にわたる証明を要求し、エンジニアリング、QA、EHS、および経営陣が承認できるビジネスケースを構築してください。

粉体搬送における「隠れた工場」への支払いをやめましょう
規制環境における粉体搬送ソリューションを比較するための実践的な評価フレームワーク。封じ込め、搬送の安定性、洗浄への確信に焦点を当てています。

クラス最高の工場がどのように粉体搬送を標準化しているか、そしてなぜそれが効果的なのか
一流の工場が、コンテインメント、流量経路、検証、洗浄を標準化することで、粉体搬送における「隠れた工場」を削減し、より安全で予測可能な生産を実現している方法をご覧ください。

Piabバルクバッグアンローダーのご紹介:日常の産業ニーズに応える信頼性
Piabのバルクバッグアンローダーは、要求の厳しい産業環境において、ビッグバッグを安全かつ効率的に空にするための堅牢で信頼性の高いソリューションです。本製品は現在、ヨーロッパでのみ販売されています。

サステナブルなBCPサクションカップシリーズを発売。箱のハンドリング向け_Piab
Piabは、包装およびイントラロジスティクス分野における段ボール箱の高速かつ信頼性の高い自動ハンドリングのために、長ストロークで安定性とサステナビリティに優れた新シリーズのサクションカップ「BCP40」を発売します。

Piab、大流量対応サクションカップ『BLFF』を発売
新製品「BLFF」は、従来は相反すると考えられていた「追従性」と「安定性」のトレードオフを打ち破る、大流量対応のサクションカップシリーズです。1つのプラットフォームで、要求の厳しい物流・包装の現場において、形状やサイズの異なるさまざまなワークに対応することができます。

piFLOWc21のご紹介 – コンパクトな316Lバキュームコンベア
OEM装置や、要件がそれほど厳しくないスペース制限のある生産ラインでの小規模バッチの粉末および顆粒移送に適した、超低全高のコンパクトなpiFLOW®c21真空コンベア。

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

ピアブ、粉末、粒体、小部品搬送用の新型真空エジェクターポンプ「piEVO」を発表
ピアブ、空気輸送コンベア用の新しい構成可能な真空エジェクターポンプ、piEVOを発表しました。迅速なレスポンス、信頼性の高い真空発生、容易なレトロフィット、そして低騒音で安定した搬送を実現します。

Piabは、独立型の省エネソリューションとして「piSAVE ESS」と「piSAVE ESL」を発売します
Piabは、省エネソリューションのラインナップを拡充し、「piSAVE ESS 独立型」と「piSAVE ESL 独立型」を発売します。これにより、piCLASSIC Neo プラットフォームで実証されている当社の省エネ機能を、柔軟に活用できる独立ユニットとして提供し、さまざまな用途・アプリケーションへ容易に組み込むことが可能になります。

Piab、piCOBOT® Electric for ABB GoFaを発表
ABB GoFa向けのpiCOBOT® Electricは、クリーンで高効率かつ柔軟な協働ロボットセルを実現する、プラグアンドプレイ型の電動真空グリッパーソリューションです。

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piabは、ほとんどの協働ロボットブランドに対応する、電動式真空グリッパー「piCOBOT® Electric(スタンダードI/O)」を発表しました。 圧縮空気を必要とせず、クリーンでエネルギー効率の高い自動化をシンプルに実現します。

Piab、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMART用クイックコネクトモジュールを発売
Piabは、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMARTの製品ポートフォリオを、新しいクイックコネクトモジュールによって拡充します。 このモジュールは、稼働時間を向上させるとともに、真空システムの設置および保守を、これまで以上に迅速かつ容易にすることを目的に開発されました。

オーラルポーチの生産体制をアップグレードする前に検討すべき6つの主要な要因
現在のオーラルポーチ生産ラインの隠れたコストは何でしょうか?これらの重要な質問は、長期的なROIを見据えた、タイミングの良いアップグレードの決定を下すのに役立ちます。

真空搬送でFiedler & Lundgren社のスヌース製造がより安全かつ効率的に
ダウンタイム、廃棄物、粉塵の削減。オペレーターにとってより安全な労働環境。真空輸送が、いかにしてマルメのFiedler & Lundgren社をBATグループ内でのロールモデルにしたかをご覧ください。

ピアブは、将来を見据えた真空搬送に注力するため、piFLOW®pの製品ラインアップを合理化します。
ピアブは、2026年2月にpiFLOW®p SMART(オートチューニングおよび搬送サイクル最適化)を段階的に廃止しますが、既存の設置については2035年までスペアパーツとサービスを確保します。

piFLOW®pおよびpiFLOW®t用フィルターモニタリング – コンフィグレーターに完全に統合されました
コンフィグレーターでpiFLOW®pおよびpiFLOW®tにスマートなフィルターモニタリングを追加し、稼働率の向上、エネルギー使用量の削減、フィルター関連の計画外停止の防止を実現しましょう。

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
新しい Kenos Cobot Medium(KCM)は、軽量ボディと最大30 kgの可搬重量を両立し、モジュラー式バルブオプションとPCOF互換性により、柔軟で高性能な協働ロボットハンドリングを実現します。

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
重量物のガラスや板金など、平坦なワークのハンドリングにおいて、明確なリフティング性能を発揮するよう設計された、シングルリップ構造のニトリルPVC製サクションカップシリーズです。

オーラルポーチ生産におけるダウンタイム:5つの一般的な原因
お客様のオーラルポーチ生産におけるダウンタイムや停止の真の原因は何でしょうか?稼働時間と出力を知らぬ間に低下させている、5つの一般的なボトルネックをご紹介します。

次世代対応カバーが、ピアブの次世代ポンプに向けてお客様のpiFLOW®コンベアを準備します
piFLOW®p/t/fc 21および33用の新しいカバーは、コンベアを現在と同じように稼働させ続けながら、ピアブの次世代ポンプ、アップグレード、およびオプションへの対応準備を整えます。

ピアブの焼結フィルターのご紹介:バキュームコンベア濾過の新たなスタンダード
バキュームコンベア用のピアブのPFASフリー焼結フィルターは、食品、製薬、化学工場向けに、耐久性があり、衛生的で、洗浄が容易な濾過を、NFC対応のトレーサビリティとともに提供します。

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

オーラル・ニコチン・パウチ事業に適した生産体制の選択 - 拡張可能、モジュール式、そして安定
柔軟性、衛生面、洗浄効率、将来の成長のバランスを両立させた、拡張可能で安定したオーラル・ニコチン・パウチの生産体制を選択するためのガイド。

ピアブグループの欧州サプライセンターがブッツバッハの近代的な施設に移転
現在の場所で13年を経て、ピアブグループの欧州サプライセンター (ESU) は、ドイツのブッツバッハにある真新しい最先端の施設に移転します。

Kenos® 真空グリッパー KVG150 E-シリーズのラインナップ強化
Kenos®は、信頼性の高いフォームタイプ「KVG150F」に加え、新たにカップタイプ「KVG150C」をラインナップに加え、KVG150 Eシリーズの拡充を発表します。これにより、より幅広い用途やニーズに対応できるようになります。

PFASフリーオペレーション:持続可能な食品製造の水準を引き上げる
ピアブはPFASフリーのフィルターを発売し、すべての製品についてPFASを調査することで、持続可能性、安全、および規制コンプライアンスへのコミットメントを強化しています。

DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上
Piabは、耐久性と汎用性を兼ね備えた、コンパクトでモジュール式の真空ポンプ DFE(デュアルファンクション エジェクター)を自信を持って発表いたします。

高度な食品安全のための青色検出可能シール
ピアブのpiFLOW®f用新しい青色検出可能シーリングは、見つけやすく磁気検出可能であるため、食品製造におけるコンタミ防止とコンプライアンスの簡素化に貢献し、食品安全を向上させます。

Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場
Piabからお知らせです。高評価を頂いているバッグオープニングカップに新しく18mmと42mmサイズが加わり、当カップの適用範囲が広がります…

PiabがpiCLASSIC™ Neoを発売
Piabはこのたび、幅広い業界のお客様にご使用いただいている真空ポンプ piCLASSIC™の最新モデルpiCLASSIC™ Neoを満を持して発表致します。piCLASSIC™ Neoは、現代産業の進化するニーズに応えるべく設計されています。高効率・高い適応性・持続可能性を兼ね備えることで、真空技術の新たなスタンダードとなる製品です。

Polyscope X に対応開始:URロボットとPiabソリューションの連携を強化
Polyscope Xの互換性により、Universal Robots (UR) の能力が大きく向上し、より効率的で柔軟な自動化ソリューションへのスムーズな移行が可能になります。

piCOBOT® ElectricがFANUC CRXとのシームレスな統合に対応
完全電動、スリムデザインのpiCOBOT® Electricは、空気チューブやケーブルを無くすことで、協働ロボットの新たな使用方法の可能性を生み出します。

piCOBOT®とpiCOBOT®LがABB GoFa向けのプラグ&プレイ構成に対応
完全にABB GoFaに対応したプラグインバージョンのpiCOBOT®とpiCOBOT®Lの提供を開始し、真のプラグ&プレイ機能性を実現できるようになりました。

成功に向けたカスタマイズ:新シリーズ KVG E のご紹介
新たに開発されたKVG Eシリーズは、Kenos®が多様な産業ニーズに応えるために最先端のソリューションを提供するという姿勢を体現しています。

Custom tool CPT now a configurable product
After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Solukon社、新型粉体回収ユニットにPiabのバキュームコンベアを採用(2)

piCOMPACT®23 SMARTがIO-LinkクラスBに対応
PiabはpiCOMPACT23 SMARTプログラムにIO-LinkクラスBオプションを追加しました。アクチュエーター電源とセンサー電源が分離されます。

Piabのナンバーワンアイテムピッカー MXシリーズに、25 mmサイズと新オプションが追加
Piabのナンバーワンアイテムピッカーの詳細:MXサクションカップは、袋物から箱物まで、多様なワークの表面に対して極めて高いグリップ力を発揮します。Eコマースに最適です。

Piab、OVM Pro 3Dツールで真空システムの構成を革命化
Piabは、真空システムの構成、シミュレーション、および最適化の方法を変革するために設計された最先端のオンラインツール「OVM Pro 3D」を発表しました。

新しいBXP ESDカップでバッテリーをより安全にハンドリング
BXP ESDは、モジュール式サクションカップの新シリーズです。バッテリー、燃料電池、電子機器などの繊細なコンポーネントを、ハンドリング時の静電気放電の悪影響から保護するために開発されました。

piCOBOT® Electric は協働ロボットアームの可動範囲の制限を解放します。
完全電動、スリムなデザイン、空気チューブおよびケーブル配線不要。新しいpiCOBOT® Electric がPiabのpiCOBOT® プログラムをさらなる成功に導きます。

FANUC CRX協働ロボット用プラグアンドプレイ仕様の新型piCOBOT®
この度、Piabの製品ラインナップに、FANUC CRXに完全に適合したpiCOBOT®とpiCOBOT®Lのバージョンが加わりました。プラグアンドプレイ仕様です。

定評あるBXPカップに新サイズとコンフィグレーターが登場
PiabのBXPカップは広く高評価を得ており、多孔質の表面を持つワークのピッキングによく使用されています。このたび、この製品に45mmバージョンが加わります。
AVAC製品の一部がPiabブランドで販売されます。
昨年8月、Piabはスウェーデンの有名な真空機器メーカーであるAVAC Vakuum Teknik ABを傘下に収めました。これにより、Piabの製品群にAVAC製品が加わることになりました。

40年間、今もなお稼働を続けているバキュームコンベアの物語
Piab創業70周年を記念し、真空搬送部門では、最も古く、現在も稼働中のPiabバキュームコンベアを見つけ出すコンペティションを開催しました。そして見つかったのが…。

Piab piGRIP® Foam Lip - FLIW は凹凸面や、表面が一定しない構造のワークに対応
FLIW(フォームリップ ワイド)は、piGRIP® シリーズの最新の製品です。様々な組み合わせで構成可能なため、あらゆるピッキングアプリケーションに対応できます...

Piab の自動車用サクションカップに新サイズが追加
PAF(Piab Automotive Flat)と PAB(Piab Automotive Bellow)シリーズに、Ø100 mm および Ø125 mm のサイズが追加されました。

Piabの新製品 ECX36サクションカップは、玉子のハンドリング プロセスの生産性を向上させます
玉子を優しくハンドリングする安定性に優れたサクションカップです。アプリケーションの高速化を可能にします。是非お試しください!

アボカドからズッキーニまで、様々なフルーツを優しくグリッピングする Piab の新製品 FCX50 サクションカップ
FCX50 のサクションカップは、マルチリップとフレキシブルなベローズ設計により、重心がズレてしまっても、様々な形状・表面の果物をピッキングすることができます。

Joulin社製グリッパーの一部を Kenos®ブランドで販売開始
5月末、Piabは真空グリッピングソリューションの市場を牽引するJoulin社を買収しました。現在、PiabはJoulinの3種類のグリッパーシリーズをKenos®ブランドのポートフォリオに統合しました。重工業向けソリューションに関しては、今後もJoulinブランドで販売し、Joulinのエキスパートがお客様に最適なシステムを提案するためのサポートを続けます。...

新製品Kenos®Safe&Lightで、粉塵が多い環境でのパレタイジングが容易に
最大59キログラムの可搬重量能力を持つKSLは、適切なグリッパーサイズを選択することで、倉庫やEコマース用途での段ボール物のハンドリングなどに最適です…

小型でも強力 - 新製品 Kenos® MiniGripは、粗い面でも安定した把持力を提供します
Kenos®KMGは、サクションカップと同様に、EOATの狭いスペースでのアプリケーションに適合できる真空フォームグリッパーです…

新製品 Kenos®FlexiGripは汎用性が高く、様々な要件に対応します
新製品Kenos®KFG真空フォームグリッパーは、粗く、凹凸のある構造の表面を有する製品を大量生産する現場において多くの利点をもたらします。

Piabの新製品 piCOBOT®L バキュームポンプユニットは、より少ない労力で、効率的な吊り上げを実現します
最大16kgの吊り上げ能力を持つpiCOBOT®Lは、次のようなケースにおいて特に魅力的な製品です。

複雑な作業の簡素化
当社の研究開発部門が、インダストリー4.0(第4次産業革命)に資するソリューション技術の開発に着手したのは2017年で、私は2020年に配属されました。議論の余地はあるでしょうが・・・

Piabの新しい製品シリーズで粉体の自動搬送を簡単導入
粉体や顆粒、微粒子の真空搬送ソリューションは導入が容易で、効率性に優れ、かつ持続可能でなければなりません。製造施設を進化させ続けるPiabの...

Minges Coffee Roasters社、Piabバキュームコンベアの恩恵を受けコーヒーを楽しむ
Minges Coffee Roasters社がお届けするコーヒーカプセルとポッドは、PiabのpiFLOW®fによって簡単に充填されています…

PiabのMini Cobotグリッパー(MCG)- 小型でパワフル!
重さわずか270gのMCGは、非常に軽量な協働ロボット用グリッパーです。最大5kgのワークを持ち上げることができます...

Piabの協働ロボットパレタイジングツール(CPT)は、1日あたりのパレット輸送数の増加に貢献します
CPTはスマートでコンパクトな協働ロボット用グリッパーです。そのマルチゾーングリッパーサーフェスは、複数の箱をピッキング...

Piabサクションカップアクセサリーのラインナップがさらに充実
3種類の新しいアタッチメントオプションで、Piabは最適なハンドリングシステムソリューション構築に向けたEOAT設計の可能性をさらに広げる...

ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。B150PおよびB200P
ベローズ・ポリウレタン(BP)サクションカップは、ショートベローズで高さの異なるワークをハンドリングするのに適しています...

HöganäsとPiabのパートナーシップでは、積層造形(3Dプリント)をより持続可能で効率的にすることを目指しています
HöganäsとPiabは、それぞれの専門領域を活用するためにパートナーシップを組みました。その目標は…

新製品 - 6本パック飲料を自動ハンドリングするグリッパー
Piabの新しいグリッパーを使用することで、厚紙に梱包された6本パックの飲料製品を自動的かつ優しく取り扱うことができ...

Piab、Kenos®逆止弁プログラムを拡張
KRV逆止弁は、外部真空発生装置を利用するアプリケーションにおける流量制御用に使用されます。頑丈かつ信頼性の高いKRVは、目的に応じて様々なモデルから選択できます。

PiabはVGS™4005でVGS™の製品展開を拡大します
VGS™4005は、高真空度が求められないアプリケーションに対応するように設計されています。真空グリッパーエジェクターは頑丈で、使いやすく...

ドイツの製パン会社 AusterschmidtがPiabバキュームコンベアで種の搬送をオートメーション化
ドイツの製パン会社 Austerschmidtは、従業員の負担を減らすため、また、貴重な資源を無駄にしないため、種の搬送をオートメーション化させました。PiabのpiFLOW®fバキュームコンベアは、最適なソリューションでした。

新型軽量エジェクター「Vacuplus」シリーズを発売。
世界中のお客様に対応するために製品ラインナップの拡大を目指している中で、私達Piabは、この度エジェクターの新シリーズを発売できることを嬉しく思います。「Vacuplus」は、エジェクター性能を妥協できない40~200Nl/m 程度の真空流量を必要とするアプリケーションに向けて開発されたエジェクターです。

自動車業界用カップの新シリーズに新たな3モデルが追加
Piabは、自動車業界用カップの新シリーズに新たなモデルを追加しました。本製品は、車体、部品のアッセンブリラインならびに低~中速プレスラインに対応します。全22種類のカップが本シリーズに追加されます。

PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアでミルク顆粒を安全に搬送
様々な乳製品を製造するポーランドのPolmlek Raciaz社は、乳製品の生産工程でインスタントミルクの搬送時に顆粒が崩れるという問題を抱えていました。。PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアは、同社にとって理想的なソリューションとなりました。高真空流量を発生するエジェクターのおかげで、搬送速度を調整し、顆粒を理想の状態に維持することが可能になったのです。

piSAFE®発売 - 全プログラムが公開
集中配管型モデルの高性能逆止弁piSAFE®VSV(Vacuum Safety Valve)、piSAFE®VSV Miniが加わり、piSAFE®プログラムが完成します。

Kora社がPiabのpiFLOW®pバキュームコンベアを活用してスーパーフード充填の効率化を実現
迅速で容易な搬送製品の切り替え、食品および医薬品規格の順守、快適な勤務環境、そして持続可能な資源保全のためのエネルギー消費の効率化。 同社の基準を満たすPiabのバキュームコンベアは、まさに理想的な搬送ソリューションでした。

Conberg社がペットフード用添加物の搬送ソリューションで、Piabバキュームコンベアを採用
ペットフードや飼料の製造において、添加物は重要な材料です。各レシピで投与量が大きく異なることが、ミキサーへの自動搬送を実現するうえで課題となっていました。ポーランドのシステムインテグレーターConberg社は、PiabのpiFLOW®f バキュームコンベアをベースとする、適切なソリューションを開発しました。

Piabは新たにpiSAFE® プログラムを発表します
Piabの新たなpiSAFE® プログラムは、安全と柔軟性、速度と性能が鍵となるアプリケーションに新たなメリットをもたらすことができます。

ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。 BFFT80P-2
ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに直径80 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

Piabは進化を続けます。新しいWebサイトが本日からオープンします。
当社のWebサイトは、毎年650,000人以上のユーザー様にご利用いただいています。ビジュアルアイデンティティの刷新、およびユーザーエクスペリエンスの向上のために、当社はサイトをリニューアルすることを決めました。多くのヒアリングを通じて、従来のお客様はもちろん、新規のお客様にもご利用いただきやすいWebサイトを作成しました。

ピッキングのベストソリューション:新型サクションカップMXシリーズを発売開始
ピッキングのベストソリューション MXカップは、主に物流、倉庫、Eコマース、リサイクル業界の多様なワークのピッキングに優れています。

PiabはpiGRIP®バッグリップ(BGI)シリーズを改良し、Ver.2の発売を開始します。フィルムの厚い袋、または薄くて繊細なプラスチック製の袋物を吊り上げるのに最適です。
BGIリップは、フィルムの厚いプラスチック製の袋物のピッキングや、食品などが入った自立型パウチのピッキングに最適です。BGI-2リップは、薄く繊細なプラスチック製の袋物のピッキングで優れた性能を発揮します。

ソフトグリッパーの新製品、2本指タイプの「piSOFTGRIP® 50-2」を発売します。
piSOFTGRIP®シリーズに新モデルを加えました。食品/チョコレート業界のオートメーション化のために開発された新製品です。

Piabは自動車業界用サクションカップの新シリーズを発表します。
Piab は、自動車業界用カップの新シリーズを発売します。本製品は、車体、部品のアッセンブリラインならびに低~中速プレスラインに対応します。

3Dプリンター業界にPiabバキュームコンベアを提供
製薬、食品、化学業界内での粉体真空搬送の経験を活かし、Piabは現在、3Dプリンター業界にもバキュームコンベアを提案しています。

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piabは扱いやすさと機能の改善/追加に焦点を当てたpiFLOW®p SMARTソフトウェアプラットフォームのソフトウェア開発を継続しています。

piSOFTGRIP® 30-3を新たに加え、pi-SOFTGRIP® シリーズを拡充
Piabは真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」の新サイズを自信を持って発売いたします。従来型よりも小型で、食品・チョコレート産業に特化して開発されました。

ECU-15- piFLOW® 電気コントローラー
ECU-15およびECU-15Sに対応する新規ソフトウェアプラットフォームは、将来さらに機能が加わって新たにリリースされるソフトウェアへ容易にアップグレードできます。

ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに新しいサイズが加わりました。
ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに直径60 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

Kenos® KVG60グリッパーシステムのサクションカップの設定が可能になりました
このコンフィグレーターツールで、真空発生器ならびにサクションカップと流量制御弁を装備したKVG60グリッパーのデジタル構成が、素早く簡単にできます。

piCOBOT®はFanuc社のCR4/CR7 シリーズにプラグアンドプレイ仕様で利用できるようになりました
ピアブのお客様は、使い易いオンライン設定ツールを通して、FanucロボットCR4とCT7に特化したpiCOBOT® をお選びいただけます。

ピアブの長方形型ベローズ・シリーズに新しく3つのサイズが加わりました
ピアブは長方形型ベローズカップシリーズに、ベローズが追加された新カップ「RBL20x45」, 「RBL30x55」の2種類と、正方形型カップ「RBL60x60」を追加しました。

PiabのChipエジェクターが組み込まれた医療機器がCOVID-19感染症患者の治療に貢献
分泌液、血液などの液体を吸い出す大手医療機器メーカーの気管支分泌液吸引器に、Piabの真空発生器Chipエジェクターが利用されています。

3タイプのロボット用バッググリッパー
Piabは、産業用ロボットによるパレタイジングおよびデパレタイジング作業用に、アームエンドツール(EOAT)の幅広いモデルを提供しています。これらのラインナップはウェブサイトでご覧いただけます。

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor
Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

piFLOW®fc - ミドルレンジモデルのバキュームコンベア
piFLOW®fcバキュームコンベアは、チョコレート、クッキー、スナックなどの材料、コーヒー豆のほか、特定の化学原料の搬送も実現します。

真空発生器のデジタル機能により、ロボットハンドリングシステムの予知保全を実現
Piabは、インダストリー4.0機能をサポートするため主力製品である「piCOMPACT®真空エジェクター」シリーズをアップグレードしました。
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT®のコラボレーションを拡大
Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.