Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female, with cone valve, 3150050P
- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
メートル法 インペリアル
一般情報
Curve radius |
52 mm |
Movement, vertical max. |
1.8 mm |
アプリケーション |
表面が乾燥した鉄板 |
材質 |
ニトリルPVC (NPV) |
サクションカップモデル |
F |
形 |
フラット |
容積 |
4.8 cm³ |
重量 |
5.5 g |
金具
金具 サイズ |
1/8" |
金具タイプ |
メネジ |
金具タイプ |
NPSFネジ |
金具のオプション |
コーンバルブ |
寸法
高さ |
21 mm |
外 径 |
42 mm |
外 径, アクチュエーテッド |
43.7 mm |
Performance — lifting forces
|
 |
 |
20 -kPa |
20 N |
15 N |
60 -kPa |
40 N |
25 N |
90 -kPa |
50 N |
30 N |
Material
|
ニトリルPVC (NPV) |
色 |
黒 |
硬さ |
50 °Shore A |
温度 |
0 – 90 °C |
Material resistance
|
ニトリルPVC (NPV) |
アルコール |
++ |
濃酸 |
+ |
エタノール |
N/A |
加水分解 |
++ |
メタノール |
N/A |
油 |
+++ |
酸化 |
++ |
石油 |
+++ |
摩耗抵抗 |
+++ |
"風雨および |
++ |
データシートに記されている値は、以下の環境でテストして得られた値です:
室温 |
(20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F]) |
標準大気圧 |
(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg]) |
相対湿度 |
0-100% |
圧縮空気の品質 |
DIN ISO 8573-1 class 4 |
Spare parts
|
Item no. |
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with cone valve |
0101156 |
Suction cup F40-2 Nitrile-PVC |
0101135 |
Accessories
|
Item no. |
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve |
3251008 |
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter |
3250093 |
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 |
3250005 |
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA |
3150197 |
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve |
3251006 |
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter |
0101153 |
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve |
3251010 |
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter |
3250089 |
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 |
0100261 |
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve |
3251011 |
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter |
3250091 |
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve |
3251007 |
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve |
3251009 |
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter |
3250086 |
Suction cup F40-2 Silicone |
0101136 |
サポート
Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female, with cone valve
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Vacuum theory
General suction cups
Basic system design
Premium suction cups
-
サクションカップ
-
DURAFLEX®とは?
-
DURAFLEX®は、ゴムの特性とポリウレタンの耐摩耗性の特徴を生かして開発されたものです。DURAFLEX® 材質は、マークフリーです。
-
How should Piab suction cups be stored?
-
サクションカップの選定方法
-
アプリケーション毎に適正な製品は異なりますので、アプリケーションリストの詳細をご覧になり、仕様を明確にすることを推奨致します。不明な点などが御座いましたら、弊社担当者までご連絡下さい。
-
各種ワークの吸着エラーの防止と省エネ化のための方法について
-
全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。
-
吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
-
吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。
見積り依頼
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.