Ogólne
Aplikacja
Zaolejone arkusze blach
Cechy
Zaolejone arkusze blach
Model przyssawki
BFFT105 Dry metal sheet
Specyfikacja
Dry metal sheet
Ruch, pionowy maks.
23 mm
Minimalny promień krzywizny
65 mm
Model przyssawki
BFFT105 Oily metal sheet
Specyfikacja
Oily metal sheet
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wysokości 2 (Actuated)
34,3 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
109 mm
Średnica zewnętrzna
105 mm
Wydajność - siła podnoszenia
BFFT105 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT105 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Materiał
Minimalna temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Odporność na zużycie
+++
+++
+++
Warunki atmosferyczne i ozon
+++
+++
+++
Rysunki wymiarowe
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Wartości podane w arkuszu danych są testowane na:
- Temperatura pokojowa: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Wilgotność względna: 0-100%
- Jakość skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4