новости

Что такое транспортировка порошков «пищевого класса» — и что она требует?
Узнайте, что требуется для транспортировки порошков пищевого класса, включая материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, гигиеничную конструкцию, очищаемость, контроль аллергенов и предотвращение перекрёстного загрязнения.

Формирование бизнес-кейса для модернизации четвёртой ступени: мышление на 20 лет при принятии решения за 20 месяцев
Сформируйте обоснованный бизнес-кейс для модернизации очистки сточных вод на четвёртой ступени с использованием критериев 20-летних затрат жизненного цикла, нормативного соответствия и кадрового ресурса.

Обоснование модернизации транспортировки пищевых порошков
Подготовьте бизнес-обоснование для модернизации транспортировки пищевых порошков, используя безопасность, контроль аллергенов, снижение отходов, эффективность очистки и влияние на персонал.

Активированный уголь против озонирования — краткое сравнение для планирования четвертой ступени
Сравните активированный уголь и озонирование для планирования четвертой ступени очистки сточных вод, включая дозирование PAC, энергопотребление, побочные продукты и гибридные варианты очистки.

Активированный уголь или озонирование? Подход к выбору технологии четвёртой ступени
Сравните активированный уголь и озонирование для очистки сточных вод на четвёртой ступени, включая удаление микрозагрязнителей, надёжность дозирования PAC и долгосрочные эксплуатационные затраты.

Оценка решений для транспортировки пищевых порошков
Сравнивайте решения для транспортировки пищевых порошков по гигиене, контролю аллергенов, эргономике, воздействию пыли, стабильности процесса и усилиям на очистку.

Почему порошкообразный активированный уголь трудно транспортировать и дозировать надежно
Узнайте, почему порошкообразный активированный уголь трудно транспортировать и дозировать надежно, включая установку перемычки, пыль, слипание, нестабильный поток и точность дозирования PAC.

Директива ЕС по сточным водам 2024/3019: четвёртая ступень очистки
Узнайте, что означает Директива ЕС 2024/3019 для очистных сооружений сточных вод: очистка на четвёртой ступени, удаление микрозагрязнителей, сроки и приоритеты планирования.

Что означает «PE» на очистных сооружениях?
Узнайте, что означает эквивалент населения, или PE, в очистке сточных вод и почему порог в 150 000 PE имеет значение в соответствии с Директивой ЕС 2024/3019.

Транспортировка пищевых порошков: снижение нагрузки и сбоев на линии
Узнайте, как ручная транспортировка пищевых порошков влияет на безопасность оператора, контроль пыли, гигиену, аллергены и стабильность линии в пищевом производстве.

Производительность насоса против производительности системы: что на самом деле вас тормозит
Тихо ли ваш вакуумный насос ограничивает производство? Узнайте ключевые признаки того, что он устарел, как это влияет на время безотказной работы, энергозатраты и масштабирование, и когда пора пересмотреть вашу вакуумную систему.

PIAB усиливает нормативное соответствие ATEX благодаря новой сертификации DNV
Узнайте, как новая сертификация DNV ATEX Production Quality Assurance от PIAB обеспечивает безопасную и соответствующую требованиям вакуумную транспортировку piFLOW®, снижает риск аудитов и поддерживает надежную эксплуатацию до 2029 года.

Как лучшие в своем классе заводы стандартизируют транспортировку порошков - и почему это работает
Узнайте, как ведущие заводы сокращают «скрытые заводы» в транспортировке порошков, стандартизируя изоляцию, пути потока, проверку и очистку для более безопасного и предсказуемого производства.

Представляем разгрузчик биг-бэгов Piab: надежная производительность для повседневных промышленных задач
Разгрузчик биг-бэгов Piab — это прочное, надежное решение для безопасного и эффективного опорожнения биг-бэгов в требовательных промышленных средах. В настоящее время этот продукт доступен только в Европе.

Знакомьтесь с piFLOWc21 — компактным вакуумным конвейером из 316L
Компактный вакуумный конвейер piFLOW®c21 с ультранизкой высотой конструкции для OEM-оборудования и транспортировки порошка и гранул небольшими партиями на производственных линиях с ограниченным пространством и более низкими требованиями.

Piab представляет piEVO – новый вакуумный эжекторный насос для транспортировки порошка, гранул и мелких деталей
Piab представляет piEVO, новый конфигурируемый вакуумный эжекторный насос для пневматических конвейеров, обеспечивающий быстрое реагирование, надежное вакуумное генерирование, легкую модернизацию и низкий уровень шума при стабильной транспортировке.

Выберите транспортировку порошков, которую не придется переделывать через три года
Перейдите от оценки к обязательству: установите критерии для принятия решений, требуйте доказательства по всему вашему ассортименту порошков и создайте бизнес-кейс, который могут одобрить инженерия, контроль качества, охрана труда и управление.

Прекратите платить за «скрытую фабрику» в транспортировке порошков
Практическая структура оценки для сравнения решений по транспортировке порошков в регулируемых средах — с акцентом на ограничение, стабильность переноса и уверенность в очистке.

Piab запускает piSAVE ESS и piSAVE ESL как автономные энергосберегающие решения.
Piab расширяет своё предложение по энергосбережению с запуском piSAVE ESS standalone и piSAVE ESL standalone, делая наши функции энергосбережения, известные по платформе piCLASSIC Neo, доступными в виде гибких, независимых блоков, которые могут быть интегрированы в широкий спектр применений.

Фильтр-мониторинг для piFLOW®p и piFLOW®t – теперь полностью интегрирован в конфигуратор
Добавьте интеллектуальный фильтр-мониторинг к piFLOW®p и piFLOW®t в конфигураторе, чтобы увеличить время безотказной работы, сократить потребление энергии и предотвратить незапланированные остановки, связанные с фильтром.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab introduces piCOBOT® Electric (Standard I/O), an all-electric vacuum gripper compatible with most cobot brands. It eliminates compressed air and simplifies clean, energy-efficient automation.

Piab оптимизирует предложение piFLOW®p, чтобы сосредоточиться на вакуумной транспортировке, готовой к будущему.
Piab прекращает выпуск piFLOW®p SMART - автоподстройка и оптимизация цикла транспортировки - в феврале 2026 года, при этом обеспечивая запасные части и обслуживание для существующих установок до 2035 года.

Простои в производстве оральных пакетов: 5 распространённых причин
Каковы реальные причины простоев и остановок в производстве ваших оральных пакетов? Узнайте о пяти распространенных узких местах, которые незаметно снижают время безотказной работы и выход.

Как вакуумный транспорт делает производство снюса в Fiedler & Lundgren более безопасным и эффективным
Меньше простоев, отходов и пыли. Более безопасная рабочая среда для операторов. Узнайте, как вакуумный транспорт делает Fiedler & Lundgren в Мальмё образцом для подражания в группе BAT.

6 ключевых факторов, которые следует учитывать перед модернизацией вашей установки для производства оральных пакетов
Каковы скрытые затраты вашей текущей производственной линии оральных пакетов? Эти ключевые вопросы помогут вам принять своевременное решение о модернизации с долгосрочной рентабельностью инвестиций.

Познакомьтесь с фильтром Piab: новый стандарт фильтрации вакуумных конвейеров
Фильтр Piab без PFAS для вакуумных конвейеров обеспечивает долговечную, гигиеничную, легкую в очистке фильтрацию с возможностью отслеживания с помощью NFC для пищевых, фармацевтических и химических заводов.

Будущие защитные крышки готовят ваши конвейеры piFLOW® для следующего поколения насосов Piab
Новые крышки для piFLOW®p/t/fc 21 и 33 позволяют вашим конвейерам работать как обычно сегодня, добавляя встроенную готовность к следующему насосу Piab, обновлениям и опциям.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Enabling a continuous, climate‑smart dry powder process at cReal
How cReal’s Bjuv plant uses Piab’s closed vacuum conveyors to run a continuous, climate-smart oat powder process that can replace traditional milk powder in food production.

Выбор правильной производственной установки для вашего бизнеса по производству никотиновых пакетов для орального применения - Масштабируемая, модульная и стабильная
Руководство по выбору масштабируемой, стабильной производственной установки для оральных никотиновых пакетов, которая обеспечивает баланс гибкости, гигиены, эффективности очистки и будущего роста.

Kenos® расширяет вакуумные захватные устройства KVG150 E-серия.
Kenos® с гордостью объявляет о расширении своей серии KVG150 E, теперь предлагая обширную KVG150C, оснащенную чашечными присосками, наряду с проверенной версией с пеной, KVG150F.

Представляем новые размеры в семействе BGX
Мы сообщаем о расширении нашего семейства присосок BGX, в которое вошли два новых размера: 27 мм и 63 мм…

Представляем вакуумный насос DFE: повышение эффективности элеватора.
Piab с гордостью представляет DFE (Dual Function Ejector), компактный и составной вакуумный насос, разработанный для долговечности и универсальности.

Контроль фильтра обеспечивает профилактическое техническое обслуживание
Устойчивый прогресс в транспортировании порошка: поддержка ресурсной эффективности и сокращения энергопотребления

Новые размеры присосок Piab для вскрытия пакетов
Piab рад сообщить о расширении диапазона широко признанных присосок для вскрытия пакетов, представляя два новых размера: 18 мм и 42 мм…

Представляем новые размеры в семействе BXP
Наши завоевавшие признание присоски BXP, разработанные для работы как с пористыми, так и с герметичными поверхностями, сейчас включают в себя размеры 6 мм и 8 мм…

Piab представляет piCLASSIC™ Neo
Компания Piab с гордостью представляет piCLASSIC™ Neo, новейшую разработку широко известного вакуумного насоса piCLASSIC™. Разработанные с учетом меняющихся требований современных отраслей промышленности, варианты исполнения piCLASSIC™ Neo сочетают в себе эффективность, адаптивность и экологичность, устанавливая новую планку в вакуумной технологии.

Представляем совместимость с Polyscope X: Усовершенствование роботов UR с помощью решений Piab
Polyscope X compatibility marks a significant advancement in the capabilities of Universal Robots (UR), enabling a seamless transition to more efficient and flexible automation solutions.

piCOBOT® Electric теперь доступен с полной интеграцией с FANUC CRX
Полностью электрический, с тонким дизайном piCOBOT® Electric позволяет и далее переосмысливать применение коботов благодаря отсутствию пневматических трубок и кабелей.

piCOBOT® и piCOBOT®L Теперь доступны с возможностью динамической настройки конфигурации для ABB GoFa
Теперь мы предлагаем piCOBOT® и piCOBOT®L с полностью адаптированными к ABB GoFa версиями подключаемых модулей, обеспечивающими настоящую функциональность Plug & Play.

Обречено на успех: Встречайте новое устройство KVG серии «Е»
Недавно разработанное устройство KVG серии «Е» воплощает в себе стремление Kenos® поставлять передовые решения, отвечающие самым разнообразным промышленным потребностям.

Custom tool CPT now a configurable product
After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Поиск продуктов и другого контента Поиск главная страница Захватные устройства Kenos KVG для повышения производительности при транспортировке металлических листов Захватные устройства Kenos KVG для повышения производительности при транспортировке металлических листов
Используя захватные устройства Kenos® KVG компании Piab, компания Automation Technology спроектировала и построила линию фальцовки, соединения, сборки и клепки оцинкованных листов, оптимизировав не только время цикла, но и безопасность оператора.

Европейская транснациональная корпорация удваивает производство томатного соуса с помощью установки Piab-Kenos
Успешное сотрудничество между Piab и CFT Group (Италия) позволило создать нестандартное решение с вакуумным приводом, которое удвоило производительность линии по производству томатного соуса.

Инструменты Piab и Kenos® обеспечивают безопасное производство уличного освещения
Итальянский системный интегратор MVQuadro успешно спроектировал и внедрил новую линию сборки и упаковки для производителя уличных светильников.

Программа piCOMPACT®23 SMART теперь доступна с IO-link класса B
Компания Piab расширяет программу piCOMPACT23 SMART продуктом IO-link класса B, оснащенным отдельными доменами питания между питанием привода и питанием датчика.

Готовы к промышленности версии 4.0? Не забывайте о ручных подпотоках на вашем предприятии
Сегодня вопрос о промышленности 4.0 по-прежнему остро стоит на повестке дня, но реализация ее принципов еще далека от того, чтобы об этом заговорили в ежедневных новостных лентах.

Новые присоски BXP ESD переводят аккумуляторные батареи на более безопасный уровень
BXP ESD — это новая серия модульных чашечных присосок, разработанная для защиты чувствительных компонентов аккумуляторных батарей, топливных элементов и электроники от электростатического разряда во время работы с ними.

piSAFE® - now even safer
As piSAFE® is now upgraded the safety focus remains, however with versatility and sustainability as new companions.

piCOBOT® Electric разрушает барьеры движения манипулятора кобота
Полностью электрический, малогабаритная конструкция и отсутствие пневматических трубок и кабелей. Новый piCOBOT® Electric — это еще один успех программы piCOBOT® компании Piab.

Новая чашечная присоска BXP 45 мм сопровождается версиями 65 и 90 мм
К нашей недавней 45-миллиметровой присоске для сегмента BXP теперь добавились версии 65 и 90 мм.

Новая готовая конфигурация piCOBOT® для коботов FANUC CRX
Теперь мы предлагаем piCOBOT® и piCOBOT®L в версии, полностью адаптированной к FANUC CRX. Готовый к использованию во всех аспектах.

Семейство признанных присосок BXP принимает в свои ряды новое изделие и дополняет конфигуратор
Наши повсеместно признанные присоски BXP, которые чаще всего используются для подбора предметов с особенно пористой поверхностью, теперь будут дополнены 45-миллиметровой версией.

Безопасная укладка на паллеты влажных автомобильных аккумуляторов с помощью присосок повышенного трения Piab DURAFLEX®
Присоски повышенного трения DURAFLEX® компании Piab играют важную роль в системе подбора и перемещения, разработанной компанией Gruppo Esea для ведущего производителя автомобильных аккумуляторов.

Пенорезиновые захватные устройства Kenos® для высокоскоростного перемещения бочек с краской
Используя пенорезиновые захватные устройства Kenos® KVG120 производства Piab, компания Dromont Group разработала успешную систему захвата и перемещения для производственной линии краски на крупном британском химическом предприятии.
От земли до 20 метров вверх: Автоматизированная система Piab подает порошок для покрытия семян кукурузы на четвертый этаж
Компания Bayer Hungaria Kft. пользуется всеми преимуществами автоматизированного решения Piab для транспортировки порошка для покрытия семян кукурузы. После внедрения конвейеров Piab piFLOW®f потребность в ручной транспортировке полностью сократилась.

Решение Piab для укладки на паллеты картонной упаковки повысило производительность Steelgran на 35%
Вакуумное пенорезиновое захватное устройство Kenos® KVGL компании Piab позволило испанской компании Steelgran Componentes S.A. на 35% усовершенствовать рабочий цикл роботов для конечных линий.

Четыре десятилетия и все еще работают – история конвейеров, которая не кончается
В честь 70-летнего юбилея компании Piab подразделение вакуумной транспортировки объявило конкурс на поиск самого старого, еще работающего вакуумного конвейера Piab. И он был найден...
Увеличение циклов укладки на паллеты в пищевой промышленности.
MAXPRO добилась больших преимуществ в транспортировке пакетов с помощью захватного устройства Kenos® KVGL компании Piab…

Четыре полезных дополнения к автомобильным чашечным присоскам Piab
Четыре новые чашечные присоски расширяют семейства PAF (Piab Automotive Flat) и PAB (Piab Automotive Bellow) двумя новыми размерами: Ø100 мм и Ø125 мм.

Повышение производительности при упаковке и укладке коробок на паллеты.
Используя захватные устройства Kenos® серий KVG и KVGL от Piab, компания Eklego разработала и изготовила современную систему конечной...

Пенорезиновая присоска piGRIP® от PIAB — FLIW перемещает объекты с неровными или неструктурированными поверхностями
FLIW (пенорезиновая присоска широкая) — это наш последний вклад в серию piGRIP®. Полностью конфигурируемый с помощью множества комбинаций, идеально подходит для любого применения с подбором…

Новая вакуумная присоска для яиц ECX36 от Piab повышает производительность процессов транспортировки яиц
Обеспечивающая прочный и в то же время бережный захват вакуумная присоска для процессов транспортировки яиц, подходящая для высокоскоростных операций. Опробуйте ее прямо сейчас!

Вакуумная присоска для фруктов FCX50 от компании Piab обеспечивает бережный захват любого фрукта, от авокадо до цукини
Вакуумная присоска FCX50 подбирает любые фрукты независимо от формы и текстуры, даже опускаясь к объекту не по оси, благодаря нескольким кромкам и гибким сильфонам…

Selected Joulin grippers now sold under the Kenos® brand
Piab has integrated three of Joulin's gripper ranges into its Kenos® portfolio, while the solutions for the heavy duty industries continue to be marketed under the Joulin brand...

Представляем piCOMPACT®10X SMART, Piab добавляет функциональность к компактному эжектору
Компактный, эффективный и интеллектуальный эжектор, который позволит вам сделать следующий шаг в...

Процесс укладки на паллеты в неблагоприятных и пыльных условиях стал проще благодаря новому Kenos®Safe&Light
В зависимости от выбранного размера захвата KSL грузоподъемностью до 59 кг идеально подходит для транспортировки картона на складах и в электронной коммерции…

Небольшой, но мощный — новый Kenos®MiniGrip обеспечивает стабильный и жесткий захват даже на неровных поверхностях
Kenos®KMG — это вакуумный пенорезиновый захват, который может быть адаптирован для применения в условиях ограниченного зазора в рабочем инструменте, похожем на вакуумную присоску…

Kenos®FlexiGrip (KFG) вакуумный пенорезиновый захват Piab
Новый вакуумный пенорезиновый захват Kenos®KFG предлагает множество преимуществ при массовом производстве изделий с неровной, шероховатой, структурированной или текстурированной поверхностью…

Семейство подборщиков предметов №1 от Piab теперь расширено за счет присоски меньшего размера (25 мм) и дополнительных функций
Знакомьтесь с подборщиком предметом №1 от Piab: Универсальные присоски MX обеспечивают превосходный захват на любой поверхности от мешка до коробки — идеальное решение для электронной коммерции…

Автоматическая укладка коробок на паллеты в пищевой промышленности
Вакуумные присоски BX, изготовленные из Duraflex® двойной прочности с технологией выработки вакуума COAX® компании Piab, позволяют Tradicional Panadera укладывать на паллеты картонные коробки различных форматов с помощью одного захвата.

Новые вакуумные насосы piCOBOT®L компании Piab позволяют поднимать изделия большего веса с меньшими усилиями
piCOBOT®L грузоподъемностью до 16 кг особенно привлекателен для...

Сложный путь к простоте
Наш отдел исследований и разработок работает над решениями для Индустрии 4.0. с 2017 года; я присоединился к команде в 2020 году. Возможно, это прозвучит противоречиво, но…

Повышение уровня автоматизации за счет транспортировки сыпучих материалов с помощью новой серии продукции Piab
Решения по вакуумной транспортировке порошков, гранул и мелких частиц должны быть легко адаптируемыми, эффективными и рациональными. Компания Piab продолжает совершенствовать производственные рабочие места, предлагая...

Гибкое и эффективное перемещение брусьев из необработанной древесины в обвязочной системе
Используя захваты Piab Kenos® KVG, компания Officina Meccanica Sestese SpA спроектировала и изготовила машину для вторичной упаковки, установленную на одном из ведущих предприятий Юго-Восточной Европы — производителе компонентов для мебельной промышленности.

Ароматный кофе благодаря вакуумному конвейеру Piab в Minges Coffee Roasters
Капсулы кофе-порошка и таблетки от Minges Coffee Roasters заполняются очень просто благодаря системе piFLOW®f от Piab…

Повышение производительности при формовке коробок в ветеринарии
Используя присоски Piab B52XP и насос piCOMPACT23 SMART, компания Cob-Solution спроектировала и изготовила систему для подбора и открытия картонных коробок в Rao Farmaceutici, сицилийской ветеринарной аптеке, которая инвестирует в электронную коммерцию и осуществляет продажи по всей Европе.

Сладкая парочка: Боковой робот Wyzo в сочетании с чрезвычайно легким захватным устройством Mini Cobot Gripper (MCG) от компании Piab
При максимальной полезной нагрузке в один килограмм для бокового робота Wyzo вес захвата имеет решающее значение. Поэтому очень легкое захватное устройство Mini Cobot Gripper (MCG) от компании Piab весом 270 г идеально подходит для этой цели.

Mini Cobot Gripper (MCG) от Piab — преимущество в компактном размере!
MCG, вероятно, является самым легким захватом для коботов в мире, его вес составляет всего 270 грамм. Поднимает детали весом до…

Новый инструмент кобота для укладки на паллеты (CPT) компании Piab помогает обрабатывать больше паллет в день
CPT — это умный и компактный захват для коботов. Многозональная поверхность захвата позволяет за один цикл подбирать несколько коробок…

Piab расширяет линейку аксессуаров для вакуумных присосок
Посредством этих новых крепежных опций компания Piab предлагает дополнительные возможности проектирования рабочих инструментов для создания оптимальных решений для систем погрузки, транспортировки и разгрузки...

Piab выпускает на рынок серию вакуумных присосок P с профилированными резиновыми прокладками
Компания Piab разработала специальный набор вакуумных присосок для поверхностей с грубой текстурой...

Piab добавляет новые размеры к семейству полиуретановых вакуумных присосок с сильфонами: B150P и B200P
Благодаря короткому сильфону эти полиуретановые присоски с сильфонами (BP) идеально подходят для перемещения...

Тонкие пакеты теперь легче подбирать и перемещать с помощью надежного захвата
Пакеты становятся все более тонкими и требуют более аккуратного обращения при транспортировке. Благодаря…

Изобретение внутренней логистики
В сотрудничестве восьми инновационных компаний было создано уникальное интеллектуальное решение, автоматизирующее внутреннюю логистику и обработку материалов от поступления до готовой…

Простое разделение проб с помощью вакуумной технологии от Piab
Разделение проб является обычной практикой в химических лабораториях для проведения дальнейших исследований. Вакуумные насосы Lab Vac компании Piab обеспечивают...

Быстрая доставка на рынок новых консервированных продуктов благодаря эффективным решениям Piab для паллетирования
С помощью зонального захвата Kenos® компании Piab длительность процесса укладки банок для пищевых продуктов и напитков на поддоны значительно...

Автоматизированная транспортировка печенья в упаковке с помощью вакуумной технологии Piab
Применение вакуумных присосок и вакуумных насосов Piab позволило специалистам Tecno Pack SpA разработать и построить захваты…

Выбор подходящего захвата для коботов для транспортировки косметических изделий
В косметической промышленности особо трудной задачей является размещение продуктов в упаковках, предназначенных для широкого круга различных партнеров по сбыту. Сертифицированный UR Plus...

Распределительный центр аптекарского магазина dm полагается на вакуумные присоски Piab.
dm в настоящее время является крупнейшим аптекарским магазином в Европе. Распределительный центр в Вайлерсвисте, Германия, начал работать в 2009 году. Ежедневно сюда доставляется и отгружается продукция в среднем на 3500 паллетах. Большая часть паллет разгружается с помощью присосок DURAFLEX® BX52P от Piab и подается в цепочку подбора заказов. Эти присоски чрезвычайно прочные и обеспечивают особенно высокую частоту циклов при надежной фиксации.

После выпуска piSOFTGRIP® 100-4 компания Piab выпускает самый большой захват этой серии
Компания Piab с гордостью представляет новый и самый большой мягкий захват, разработанный специально для автоматизации пищевой…

Партнерство между компаниями Höganäs и Piab позволит сделать аддитивное производство более устойчивым и эффективным
Компании Höganäs и Piab заключили партнерство, чтобы использовать свой опыт в соответствующих областях с целью повышения...

Безопасная автоматическая транспортировка стеклянных листов с помощью вакуумной технологии от Piab
Компания Forvet SpA создала манипуляторы, которые позволяют выполнять транспортировку стеклянных листов различных размеров…

Piab представляет piFLOW®am
piFLOW®am — это небольшой вакуумный конвейер, разработанный с учетом требований OEM-производителей в сегменте аддитивного производства…

Опасности, связанные с эргономичностью, и способы их устранения
Автоматизация транспортировки материалов значительно сокращает количество случаев рабочей опасности и создает удачные с точки зрения эргономики условия на рабочем месте…

Теперь в наличии — новый захват для автоматизированной транспортировки блоков из шести бутылок
С помощью нового захвата Piab блок из шести бутылок с картонной упаковкой можно перемещать автоматически, аккуратно и…

Опасности для органов дыхания и способы их устранения
Вакуумные конвейеры Piab предлагают простое и гигиеничное решение для устранения опасностей, вызывающих повреждение органов дыхания…

Благодаря зональному захвату Piab транспортировка деталей мебели представляет собой абсолютно легкую задачу.
В машиностроительной компании GO GmbH в Хеммуре искали решение для захвата «все-в-одном», которое можно использовать для штабелирования как отдельных, так и упакованных деталей мебели на паллетах и вне паллет, а также самих паллет. Решение было...

Поставка чистого сахара с помощью вакуумного конвейера piFLOW®p компании Piab
Для улучшения качества продукции и предотвращения потерь ведущий индийский производитель M. B. Sugar полагается на…

Эжектор piCOMPACT® обеспечивает производительность вакуума, необходимую при производстве фармацевтической упаковки из стекла на предприятиях Nipro.
Эта область применения с 32 500 циклами в день, 24 часами в сутки без выходных отличается наибольшим количеством циклов в...

JAM Automation перемещает тяжелые профили весом 250 кг с помощью захватов Kenos® компании Piab
Зональные вакуумные захваты Kenos® KVG компании Piab являются отличной альтернативой в тех случаях, когда механические захваты не могут найти никаких зазоров. Это относится и к автоматизированному извлечению экструдированных алюминиевых профилей из кассет на многоярусных складах.

Автоматическая погрузка, разгрузка и транспортировка порошков в аддитивном производстве
Решение по погрузке, разгрузке и вакуумной транспортировке порошков от компании Piab...

Автоматическая транспортировка керамогранитных плит и соответствующих подформатов
Благодаря зональному вакуумному захвату Kenos® KVG компании Piab можно работать с широким спектром размеров и поверхностей, используя один захват. Это позволило...

Piab расширяет программу выпуска захватов для пакетов Kenos®, добавляя новые размеры, уплотнительные кольца и рабочие характеристики
Захват KSG теперь доступен в новом меньшем размере. Новое уплотнительное кольцо из натурального каучука голубого цвета с превосходной износостойкостью было добавлено к опциям, доступным в программе захватов KSG. Кроме того...

Piab расширяет программу обратных клапанов Kenos® моделями прямого монтажа и моделями с 5 соединениями
Прочные и надежные клапаны KRV предлагаются в моделях для прямого монтажа или с...

Высокая гибкость и безопасный захват в косметической промышленности с помощью захвата для коботов Piab
Компания Effedi Automation выбрала захват piCOBOT®, вакуумную технологию COAX® и присоски BX от Piab для безопасного и эффективного выполнения операций по укладке на поддоны ведущей косметической компании.

Компания Piab расширяет ассортимент оборудования VGS™ за счет VGS™4005
VGS™4005 предназначен для среднесерийного производства, где требуется меньшая глубина вакуума. Эжекторы для вакуумных захватов надежны, просты в эксплуатации и предназначены для…

Промышленная пекарня Austerschmidt в Германии автоматизировала транспортировку семян с применением вакуумных конвейеров Piab
Потребность облегчить работу сотрудника и заботливо использовать ресурсы заставила промышленную пекарню Austerschmidt в Германии перейти с ручной подачи семян на автоматизированный процесс. В вакуумных конвейерах Piab piFLOW®f были все важные для процесса инструменты.

Благодаря захвату Piab, Best Handling Technology улучшает эргономику 32 рабочих мест потребителя
Охрана здоровья и удовлетворенность персонала, повышенная эффективность, гибкость и устойчивое развитие — вот те причины, которые вне зависимости от отрасли промышленности, являются основными при принятии решения о повышении степени автоматизации операций по транспортировке. Немецкая компания Best Handling Technology смогла решить все эти задачи для одного из своих потребителей, ведущего поставщика логистических услуг, за счет оснащения зонального захвата Kenos® вакуумными присосками.

Компания DCL реализует гибкое решение по автоматизации с помощью захвата Piab piCOBOT® на роботе UR 10e
Компания DCL Logistics, расположенная в г. Фримонт, Калифорния, искала гибкое и простое в интеграции решение "plug-and-play" (подключи и работай) для сбора и упаковки изделий в коробки в своем центре обработки заказов. Компания использовала робота UR 10e вместе с захватом Piab piCOBOT®.

Piab запускает серию эжекторов Vacuplus для мелкосерийного и среднесерийного производства
В рамках расширения нашего портфеля продукции, поставляемой по всему миру, компания Piab с радостью объявляет о начале выпуска эжекторов Vacuplus, предназначенных для мелкосерийного и среднесерийного производства, но при этом без потери производительности.

Piab расширяет свою новую серию присосок для автомобильной промышленности тремя новыми подсемействами
Компания Piab с гордостью представляет новую серию присосок для автомобильной промышленности для использования при сборке кузовов и деталей, а также на прессовых линиях низкой и средней скорости. Эти новые присоски пополняют комплексную программу, всего 22 новых присоски.

Автоматическая транспортировка коробок и прокладочных листов для производства карточек-пропусков
С помощью одного захвата, состоящего из четырех силиконовых вакуумных присосок B75 производства Piab, компания Robotecnik разработала и изготовила робота-штабелера, который эффективно справляется с текущими операциями Банка Италии.

Абсолютная точность при работе с термоформами с уплотнительными кольцами и их транспортными носителями
Системный интегратор Umbra Control выбрал захват Kenos® KCS компании Piab в специальной версии исполнения с четырьмя вакуумными присосками для точного и эффективного выполнения текущих операций Meccanotecnica Umbra по захвату и перемещению объектов при производстве уплотнителей для автомобильной промышленности.

Безопасная транспортировка гранул быстрорастворимого сухого молока с помощью вакуумного конвейера piFLOW®p от Piab
Польский производитель различных молочных продуктов «Полмлек Рачиаз» (Polmlek Raciaz) столкнулся с проблемой разрушения гранул быстрорастворимого сухого молока в процессе транспортировки. Вакуумный конвейер piFLOW®p от компании Piab помог им решить эту проблему. Теперь с помощью встроенного эжектора с высоким вакуумным потоком они могли регулировать скорость транспортировки и поддерживать гранулы целыми, как планировалось.

Вывод на рынок piSAFE® — теперь доступен автоматический режим работы по программе
Программа piSAFE® компании Piab теперь дополнена вакуумным предохранительным клапаном piSAFE® и вакуумным предохранительным клапаном piSAFE® Mini для централизованных систем, что знаменует собой завершение программы piSAFE®.

Автоматизированная укладка на паллеты сладкого чая и сока из холодного помещения
Укладка картонных изделий в паллеты — это обычное применение в автоматизации, однако в холодном помещении эта операция представляет особую трудность, ведь для обеспечения чистоты помещения его регулярно поливают водой из шланга. Специалисты Motion Controls Robotics решили эту задачу, применив вакуумную технологию Piab, которая была поставлена компанией Neff Group Distributors.

Правильное обращение с сырными блоками с помощью вакуумной технологии Piab
Упаковка сырных блоков в вакуумную пленку представляет собой серьезную проблему для автоматизированных процессов. С помощью конфигурируемых присосок piGRIP® Piab и высокопроизводительных вакуумных эжекторов производитель машин и оборудования TGW Robotics GmbH разработал захват, обеспечивающий стабильный процесс.

Отличный двигатель внутренней мотивации
Интервью X-Factor – Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Никлас Холмгрен – менеджер по разработке контента, отдел маркетинга – 5 лет работы в компании Piab.

Tradichem использует вакуумный конвейер Piab для миниатюризации активных фармацевтических ингредиентов
Размер имеет значение, особенно на конкурентных рынках, таких как фармацевтика и нутрицевтика, из-за его прямого влияния на затраты. Запатентованный в Tradichems процесс Hipering® начинается с миниатюризации ингредиентов в самом начале технологической цепочки. Благодаря вакуумному конвейеру piFLOW ®p компании Piab, в их запатентованный процесс осуществляется непрерывная подача материалов, что позволяет поддерживать необходимый уровень давления.

Мы не копируем других, мы являемся лидерами
Интервью X-Factor – Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Леннарт Рюберг – начальник глобального производства, подразделение вакуумной автоматизации – 2,5 года работы в компании Piab.

Определение незакрытых потребностей заказчиков
Интервью X-Factor — Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Джонни Скагерсьё — старший инженер по применению в подразделении автоматизации и сотрудник отдела системного проектирования и исследований, работает в Piab с 2004 года

«Lagom» — не самая лучшая идея, но подходит для всего
Серия X-Factor — Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Густаф Вигрен — директор по технологиям производства, отделение концептуального системного проектирования, отдел исследований и разработок, подразделение автоматизации — 13 лет работы в компании Piab

Для эффективной расфасовки суперпродуктов Kora использует вакуумный конвейер piFLOW®p компании Piab
Быстрая и легкая смена продукции, соответствие пищевым и фармацевтическим стандартам и высокая энергоэффективность для рационального использования ресурсов. Для Kora вакуумные конвейеры Piab являются идеальным связующим звеном между этапами производственного процесса. Потому что они соответствуют именно этим критериям.

Чем тоньше кромка, тем лучше захват
Серия X-Factor – Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Йонас Херрстрём – старший инженер-конструктор, отделение концептуального системного проектирования, отдел исследований и разработок, подразделение автоматизации – 8 лет работы в компании Piab

Piab поставляет микродобавки для кормов для домашних и сельскохозяйственных животных в решении Conberg
В то время как микродобавки являются важной составляющей современных кормов для домашних и сельскохозяйственных животных, их сильно меняющееся количество в рецептуре представляет собой сложную задачу в автоматизации перехода от дозировочных станций к смесителю. Системный интегратор Conberg в Польше разработал подходящее решение на базе вакуумного конвейера Piab piFLOW®f.

robominds называет новую вакуумную присоску MX от Piab «Супер присоской».
Согласно robominds, этот новейший продукт с вакуумной технологией от Piab получил такое название, потому что он способен поднять что угодно, независимо от материала, геометрии или структуры поверхности. Robominds не хватало именно этой универсальной присоски в своих решениях по подбору для клиентов электронной торговли и производителей сложных продуктов.

Piab с гордостью сообщает о запуске новой программы piSAFE®
Новая программа Piab piSAFE® дает новые преимущества в приложениях, где ключевыми характеристиками являются безопасность, гибкость, скорость и производительность.

Piab добавляет новый размер к семейству сильфонных плоских присосок повышенного трения: BFFT80P-2
Дополняя и без того внушительный ассортимент, компания Piab расширяет свою линейку сильфонных плоских присосок повышенного трения новой присоской диаметром 80 мм.

Автоматическая транспортировка пакетов с ломтиками сыра различных форматов на высоких скоростях
Благодаря использованию вакуумных присосок PiGRIP®, сертифицированных для контакта с пищевыми продуктами, и вакуумных генераторов COAX® (оба продукта произведены Piab) CAMA Group создала ультрасовременную систему упаковки, которая позволяет перемещать 280 пакетов с ломтиками сыра в минуту.

Подборщик предметов № 1: Piab с гордостью представляет новое семейство присосок MX
Подборщик предметов № 1 Семейство присосок MX идеально подходит для подбора различных предметов, в первую очередь, для логистики, складирования, электронной коммерции и утилизации.

Автоматическая транспортировка пакетов для макаронных изделий
При использовании одного вакуумного захвата Kenos® KVGL производства Piab компания Selematic создала современную автоматическую упаковочную систему, достигнув значительного снижения затрат и существенного повышения производительности при транспортировке макаронных изделий различных форматов и разнообразных слоев.

Новый этап развития Piab – Сегодня стартует совершенно новый клиентоориентированный веб-сайт
Имея более 650 000 пользователей в год, компания Piab решила сделать ставку как на визуальную идентичность, так и на удобство пользования новым веб-сайтом. Посредством многочисленных интервью компания Piab создала еще более клиентоориентированный веб-сайт с упором как на существующих клиентов, так и на начинающих пользователей.

Piab с гордостью представляет piSOFTGRIP® 50-2, щипковый захват с двумя пальцами.
Piab снова расширяет семейство pi-SOFTGRIP® благодаря новому щипковому захвату, разработанному для автоматизации пищевой/шоколадной промышленности.

Piab улучшает присоски серии Bag piGRIP® (BGI): специальная разработка для подъема прочных и тонких / хрупких полиэтиленовых пакетов
BIG-Lip отлично подходит для подбора как прочных полиэтиленовых пакетов, так и стоячих пакетов, наполненных сухими или влажными продуктами питания/веществами. Присоска BGI-2 также предоставляет отличные возможности для подбора тонких/хрупких полиэтиленовых пакетов.

Piab produces a new series of automotive cups
Piab is proud to introduce a new series of automotive cups which address the applications in the Body and Part assembly as well as in low/medium speed press lines.

Компания Piab представляет вакуумный конвейер для аддитивного производства
Обладая большим опытом в сфере транспортировки материалов для фармацевтической, пищевой и химической промышленности, компания Piab расширяет свое предложение для аддитивного производства.

Piab добавляет COMPACT10E к комплексу компактных насосов
Комплекс компактных насосов компании Piab теперь расширен за счет нового альтернативного решения COMPACT10E, которое дополнит комплекс насосов меньшего размера (10 мм).

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab продолжает разработку программного обеспечения для программной платформы piFLOW®p SMART, ориентированную на простоту использования и улучшенную/добавленную функциональность

Piab расширяет свой комплекс устройств pi-SOFTGRIP® новой позицией — piSOFTGRIP® 30-3
Компания Piab с гордостью представляет новое, мягкое захватное устройство piSOFTGRIP® меньшего размера, разработанное специально для пищевой/шоколадной промышленности.

Электрический контроллер ECU-15- piFLOW®
Новая программная платформа для ECU-15 и ECU-15S может быть легко обновлена с помощью новых версий программного обеспечения с добавлением новых функций в будущем.

Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Piab добавляет новый размер к семейству сильфонных плоских присосок повышенного трения
Расширяя и без того впечатляющий ассортимент, компания Piab дополняет свою линейку сильфонных плоских присосок с повышенным коэффициентом трения новой присоской диаметром 60 мм.

Help for strawberry shortcake lovers
With Piab's combination of conveying, gripping and lifting tools, strawberry shortcakes can be baked quickly and safely packed for transport.

Piab добавляет три новых размера к семейству прямоугольных сильфонов
Компания Piab расширяет свой ассортимент прямоугольных сильфонных присосок двумя новыми присосками с дополнительным сильфоном (RBL20x45, RBL30x55) и совершенно новой «квадратной» присоской RBL60x60.

piCOBOT® доступен в конфигурации "включай и работай" для роботов Fanuc CR4/CR7
С помощью удобного онлайн-инструмента конфигурирования клиенты компании Piab теперь могут задавать параметры, позволяющие специфицировать piCOBOT® для роботов Fanuc CR4 и CR7.

Система захвата Kenos® KVG60 теперь доступна в конфигурации с вакуумными присосками Piab
С помощью нового конфигуратора от компании Piab можно легко и быстро создать цифровую систему захвата KVG60, оснащенную устройством генерации вакуума, а также вакуумными присосками и клапанами управления потоком Piab.

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components
The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

Piab’s Chip ejector eases breathing for COVID-19 patients
A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

Три новых устройства для захвата мешков, предназначенные для роботов
Компания Piab предлагает широкий ассортимент рабочих органов (EOAT) для промышленной роботизированной загрузки и разгрузки поддонов, которые представлены на нашем веб-сайте.

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor
Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

Introducing the mid-range piFLOW®fc vacuum conveyor
Chocolates, cookies, crisps and coffee but also certain chemicals – the piFLOW®fc vacuum conveyor handles all.

Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

Piab’s hybrid bag gripper increased productivity by 33%
Sapho can now palletize 9 bags per minute instead of 6 with the old system and the process runs smoothly without damaging the road salt bags.

With Piab’s bag grippers, Sapho increases its pace
With Piab's hybrid bag gripper, Sapho was able to significantly increase their cycle times in order to be optimally prepared for the winter business for road salt.

Digitizing vacuum generation enables predictive maintenance of robotic handling systems
Piab has upgraded its flagship product – the piCOMPACT® vacuum ejector series – to support Industry 4.0 functionality.

New blog post: A gripping story
All stories have a beginning. The story of piSOFTGRIP® started with passion.

It’s down to collaboration
Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

Создание piCOBOT® еще более совместный
Умная эндоферма Пиэба (ЭОЭТ) вакуумный инструмент piCOBOT® расширяет свою досягаемость на кобот рынок - теперь конфигурируемый для любого кобот.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Is it safe or even possible to transport dry materials in high heels?
Safety should always come first when you work in manufacturing. Does that mean that you should stay away from manufacturing industries if you love wearing high heels?

Чемпион по переходам вакуумной транспортировки Piab
Новый, уникальный вакуумный конвейер с машинным самообучением piFLOW®p SMART выводит вакуумную транспортировку на новый уровень.

Передовые решения EOAT для пластмассовой промышленности
Вакуумные захваты Piab специально разработаны для обращения с пластмассовыми деталями в формах.

Piab расширяет ассортимент сильфонных присосок, предлагая новинки размером 65 мм
Расширяя богатый ассортимент присосок широкого назначения, Piab теперь предлагает линию сильфонных присосок диаметром 65 мм.

piSOFTGRIP® деликатен с маракуйей
Продолжая повышать уровень автоматизации пищевой промышленности, Piab представляет новый мягкий вакуумный захват. - piSOFTGRIP®.

Чемпион по переходам
Переходите с одного транспортируемого материала на другой в течение 10 минут, а не 1 часа. piFLOW®p SMART предлагает шестикратное ускорение переходов.

Piab расширяет ассортимент сильфонных присосок, предлагая новинки размером 90 мм
Расширяя богатый ассортимент присосок широкого назначения, Piab теперь предлагает линию сильфонных присосок диаметром 90 мм.

Блог: Вы действительно должны быть готовы к Индустрии 4.0 или нет?
Готовы вы или нет – мы нашли решение, которое работает для всех.

Safe powder handling for additive manufacturing
Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Сверхпрочные захваты для палетирования мешков
Piab представляет инновационные рабочие инструменты грузоподъемностью 25 и 50 кг для палетирования широкого ассортимента продукции.

Piab расширяет ассортимент сильфонных присосок, предлагая новинки дополнительных размеров
Новые размеры, расширенные функции в дополнительных фитингах, а также полный ассортимент присосок доступны в онлайн конфигураторе.

Продолжая повышать уровень автоматизации пищевой промышленности, Piab представляет новый мягкий вакуумный захват
piSOFTGRIP® - Экономически эффективное решение для работы с хрупкими и труднодоступными предметами.

Безопасность, обеспечиваемая следующим поколением Piab серии SMART
Фотоэлементы, установленные в вакуумный эжектор piCOMPACT®23 SMART компании Piab для обеспечения абсолютно безопасной работы.

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies
Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

Another product family for the automotive industry
Piab maximizes productivity in the automotive industry with flexible suction cup mount.

One plus one makes three!
Two years after acquiring Kenos®, Piab develops the perfect small business all-rounder – Kenos® KCS.

Yet another contribution to Industry 4.0
It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.
«Сладкий» успех вакуумного захвата Piab Kenos®
Клиент теперь может производить подбор коробок и ящиков большего диапазона размеров и веса.
Инновационная конвейерная система для аккуратной, но эффективной транспортировки различных типов таблеток
В ходе испытаний piFLOW®t с piGENTLE™ продемонстрировали невероятные результаты.
Присоски с повышенным коэффициентом трения повышают производительность на 33%
Присоски с повышенным коэффициентом трения Piab DCF отпускали груз гораздо быстрее в сравнении с присосками от конкурентов, и это позволило поднять скорость с 10 до 13 ходов в минуту.
Снижение стоимости монтажа благодаря универсальному эжектору piCOMPACT®
Перейдя на вакуумный эжектор piCOMPACT®, клиент существенно сэкономил время и усилия, затраченные на монтаж.
Раздельная конвейерная система – идеальное решение проблем загрязнения
Представитель Piab и специалисты нашей компании предложили организовать транспортировку специй и пряностей с помощью вакуумного конвейера piFLOW®f с раздельной (секционной) системой. Она сводила к минимуму влияние материала на оператора и существенно укорачивала процедуру чистки.
Присоски с повышенным коэффициентом трения способны перенести почти на 700 000 штампованных деталей больше
Присоски Piab с повышенным коэффициентом трения обеспечивают плотный захват маслянистых поверхностей и способны противостоять повышенному усилию сдвига, что предотвращает падение грузов и сокращает издержки, связанные с браком.
Наполнение без пыли благодаря вакуумному конвейеру piFLOW®t с пресепаратором
Клиент сделал выбор в пользу решение Piab, поскольку мы сумели достичь практически беспылевого наполнения осушающим веществом.
Существенное уменьшение числа раскрошенных таблеток благодаря использованию конвейера piFLOW®t с пресепаратором
Таблетки транспортируются с большей безопасностью, что позволило снизить количество брака.
SAR – интегратор роботов сокращает издержки на сжатый воздух на 50%
Клиент теперь мог задействовать весь потенциал робота и по-прежнему экономить до 50% воздуха.
Производительность просеивания сахара в кондитерском сегменте возросла на 30%
Теперь процесс автоматизирован и, благодаря сокращению простоя, клиент сумел достичь 30-процентного повышения производительности.
Bакуумный конвейер Piab решает проблему загрязнения
Раздельная конструкция конвейера удовлетворила потребность клиента в изолировании фильтра от приемника продукта. Клиент не хотел, чтобы фильтр контактировал с продуктом, резонно опасаясь микробактериального загрязнения.
Техника безопасности для химической компании при использовании вакуумных конвейеров Piab
Наш клиент производит продукты и химикаты для передовых материалов. Конструкция Piab, исключающая запыление пространства и снижающая выброс продукта в атмосферу, обеспечила более чистую и безопасную рабочую среду и меньшую потерю транспортируемого материала.
Улучшение производительности роботизированного производства на 70% благодаря меньшему числу падений груза
Использование прямоугольных присосок RB20x40P и технологии COAX® позволило улучшить производительность на 70% благодаря резкому сокращению числа упавших при транспортировке объектов.
Истории успеха - Мировой головной производитель оборудования для упаковочной промышленности увеличил производительность
Головной производитель достиг цели, снизив издержки на оборудование и в то же время получив необходимую производительность. Конечный потребитель также заметил повышение производительности наряду со снижением аварийности и устранению проблем, сопутствующих ручной загрузке коробок.