От догадок к контролю: почему отслеживаемость запасных частей важна при транспортировке порошков

На многих предприятиях сведения о запасных частях хранятся в головах сотрудников, на изношенных этикетках и в старых подтверждениях заказов. Это работает, пока кто-то не уйдёт, этикетка не выцветет или аудитор не задаст вопрос, на который никто не сможет ответить. Для руководителя эксплуатационного подразделения это проблема контроля, а не деталь технического обслуживания.
Цена догадок
- Время: технические специалисты ищут номера изделий, звонят поставщикам или разбирают оборудование, чтобы просто идентифицировать деталь.
- Неверные заказы: поступает почти подходящая деталь, линия простаивает, и заказ приходится оформлять заново.
- Неизвестная история: никто не знает, сколько лет фильтру и какой материал он транспортировал в последний раз. В пищевой и фармацевтической промышленности это вопрос перекрёстного загрязнения и аллергенов.
- Пробелы в аудите: документирование того, какая деталь использовалась, когда и где, превращается в ручную бумажную работу. Кроме того, аудиторы и заказчики начинают спрашивать, из чего изготовлены детали, например, содержат ли они ПФАС. Узнайте, что ограничение ЕС на ПФАС означает для технологического оборудования.
Как выглядит надлежащая отслеживаемость
| Уровень | Как идентифицируются детали | Что вы контролируете |
|---|---|---|
| Догадки | Память, изношенные этикетки, старая документация | Очень мало; каждый повторный заказ требует поиска |
| Документированная | Электронные таблицы и журналы технического обслуживания | Историю, если кто-то поддерживает журнал в актуальном состоянии |
| Встроенная | Деталь имеет собственную идентификацию и данные | Номер изделия, срок эксплуатации и история использования — непосредственно на месте |
Переход от документированной к встроенной отслеживаемости устраняет зависимость от людей и бумажной документации.
Вопросы, которые следует задать поставщикам
- Может ли моя команда идентифицировать точный вариант детали на месте, ничего не разбирая?
- Можем ли мы увидеть дату изготовления каждой детали?
- Можем ли мы записывать на деталь собственную информацию, например о транспортируемом материале или последней очистке?
- Приводит ли повторный заказ сразу к нужному изделию?
Пример: спечённый фильтр с NFC
Спечённый фильтр Piab оснащён встроенным чипом NFC. Поднесите к нему телефон — и вы получите ссылку на страницу изделия именно для этого варианта фильтра. С помощью стороннего приложения NFC вы также можете считать номер изделия и дату изготовления, а также записать на чип собственную информацию, например об ингредиенте, который транспортировался. Фильтр становится собственной записью. Отслеживаемость — одна из составляющих экономического обоснования. Узнайте, как спечённый фильтр также способствует нормативному соответствию требованиям отсутствия ПФАС и стабильному производству.
Обратите внимание, что запись на чип заменяет уже добавленную на него информацию, такую как дата изготовления и номер изделия.
Для ваших инженеров: сравните все типы фильтров Piab и их характеристики в нашем руководстве по фильтрам.
Узнайте, как одно касание заменяет поиск номеров деталей:
Скачать самооценку отслеживаемости запасных частей
Двухстраничный PDF-файл, который можно заполнить самостоятельно или вместе с вашей командой технического обслуживания. Оцените свою текущую систему, определите свой уровень и узнайте, что делать дальше.