Piab запускает piSAVE ESS и piSAVE ESL как автономные энергосберегающие решения.

Опубликовано 27.04.2026
Piab запускает piSAVE ESS и piSAVE ESL как автономные энергосберегающие решения.

Piab расширяет своё предложение по энергосбережению с запуском piSAVE ESS standalone и piSAVE ESL standalone, делая наши функции энергосбережения, известные по платформе piCLASSIC Neo, доступными в виде гибких, независимых блоков, которые могут быть интегрированы в широкий спектр применений.

piSAVE® ESS Standalone и piSAVE® ESL Standalone — это полностью пневматические, энергосберегающие решения, разработанные для максимизации производительности вакуума при значительном снижении потребления сжатого воздуха и сокращении эксплуатационных затрат.


piSAVE® ESS standalone идеально подходит для герметичных материалов, обеспечивая быструю и надежную эксплуатацию объектов с минимальным энергопотреблением, в то время как piSAVE® ESL standalone специально разработан для сложных, протекающих материалов, автоматически компенсируя утечку для защиты деликатных продуктов и стабильности процесса.

Они обеспечивают надежный, малошумный и энергоэффективный вакуумный контроль, поддерживающий как производительность, так и устойчивость в современных условиях автоматизации.

piSAVE® ESS Standalone

  • обеспечивает надежную и энергоэффективную эксплуатацию герметичных материалов и объектов, не снижая производительности.
  • Автоматический контроль подачи сжатого воздуха к насосу. Отключает и перезапускает поток воздуха для поддержания заданных уровней вакуума, чтобы минимизировать потребление сжатого воздуха.
  • Регулируемый уровень вакуума от 30 до 90 -кПа.
  • Большая пропускная способность с возможностью обслуживания до 6 COAX MIDI.
  • Минимизирует шум по сравнению с непрерывной эксплуатацией воздушного потока.
  • Удобные интерфейсы для легкого технического обслуживания и регулировки уровня вакуума.
  • Полностью пневматическая, саморегулирующаяся эксплуатация, не требующая внешнего контроля или программирования.


piSAVE® ESL Standalone

  • оптимизирован для энергоэффективной эксплуатации протекающих материалов и объектов, динамически адаптируясь к изменениям утечки для надежной и эффективной вакуумной производительности.
  • Динамическая и автоматическая регулировка давления подачи эжектора для достижения и поддержания желаемого уровня вакуума, минимизируя количество используемого сжатого воздуха.
  • Регулируемый вакуумный уровень от 20 до 70 кПа, с удобными интерфейсами для точного контроля.
  • Предотвращает ненужные колебания вакуума, защищая деликатные и чувствительные материалы.
  • Снижает уровень шума за счет уменьшения использования сжатого воздуха.
  • Полностью пневматическая, саморегулирующаяся эксплуатация, не требующая внешнего контроля или программирования.

Share article