Piab представляет piEVO – новый вакуумный эжекторный насос для транспортировки порошка, гранул и мелких деталей

Опубликовано 26.05.2026
Piab представляет piEVO – новый вакуумный эжекторный насос для транспортировки порошка, гранул и мелких деталей

Piab представляет piEVO, новый вакуумный эжекторный насос с возможностью конфигурирования, разработанный специально для пневматических вакуумных конвейеров в сложных применениях с порошком и гранулами. piEVO обеспечивает быстрое, надежное вакуумное генерирование, что способствует стабильной и последовательной транспортировке с меньшим количеством незапланированных остановок.

С его модульным расположением и множеством вариантов крепления, piEVO легко интегрировать в новые установки и просто модернизировать в существующие линии, используя конвейеры piFLOW®. Чистая, современная, удобная для обслуживания конструкция обеспечивает легкий доступ с помощью общедоступных инструментов, сокращая время и стоимость технического обслуживания, при этом поддерживая высокий уровень эксплуатации.

piEVO также поддерживает транспортировку широкого спектра материалов. Встроенные функции безопасности помогают защитить как оборудование, так и продукт, а нормативное соответствие стандартам CE, REACH, RoHS поддерживает безопасную, глобальную эксплуатацию.

Для обеспечения оптимальных условий работы piEVO имеет сниженный уровень шума менее 78 дБА благодаря оптимизированной конструкции глушителя.

Установка также стала проще и безопаснее благодаря монтажной опоре, которая позволяет одному человеку выполнить фитинг на вакуумном конвейере, помогая пользователям экономить время при вводе в эксплуатацию и обслуживании. piEVO совместим с существующими блоками управления и механически подготовлен для будущих опций мониторинга состояния. Это дает пользователям вакуумных конвейеров четкий путь к обновлению по мере роста их потребностей в автоматизации и аналитике.

piEVO — это первый шаг в следующем поколении вакуумной технологии Piab для транспортировки порошков — готов к работе сегодня и подготовлен к будущим задачам.

piEVO выпускается как продукт с возможностью конфигурирования, что позволяет достичь оптимальной производительности и стоимости жизненного цикла для вашей конкретной настройки транспортировки, вместо адаптации вашего процесса к фиксированной конструкции насоса. После регистрации в MyPiab ваш настроенный piEVO виден в MyProduct, что облегчает идентификацию точной настройки в линии и заказ нужных запасных частей в любое время. Каждый piEVO также подготовлен для 100% отслеживаемости, так что вы всегда точно знаете, какая конфигурация установлена на вашем объекте – поддерживая более быстрое устранение неполадок, более легкое планирование технического обслуживания и безопасную, соответствующую эксплуатацию с течением времени.

Настройте ваш piFLOWp с piEVO или настройте ваш piEVO сегодня!

Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie.

Uzyskaj bezpłatną poradę od naszych inżynierów.
 

Страна
Я хочу получить последние новости на
Решения для транспортировки

Share article