PFAS в вашей производственной линии: что ограничение ЕС означает для технологического оборудования

Большинство разговоров о PFAS сосредоточено на потребительских товарах, таких как сковороды с антипригарным покрытием и куртки для активного отдыха. Однако PFAS также входят в состав промышленного оборудования: уплотнителей, прокладок, покрытий и фильтрующих материалов. Для любого, кто отвечает за производственный объект, вопрос уже не в том, будут ли PFAS регулироваться, а в том, насколько быстро ваше оборудование и цепочка поставок смогут адаптироваться.
На каком этапе находится ограничение ЕС. В 2023 году пять европейских стран предложили ограничить всю группу PFAS в рамках REACH. В марте 2026 года комитет ECHA по оценке рисков (RAC) заключил, что ограничение в масштабах ЕС обосновано. Социально-экономический комитет (SEAC) также поддерживает его, предусматривая ограниченные по времени исключения для применений, для которых пока не существует альтернатив. Ожидается, что окончательное заключение SEAC будет опубликовано к концу 2026 года, после чего Европейская комиссия предложит окончательные правила.
Почему это важно для вашего предприятия, даже при наличии исключений
- Исключения сопровождаются условиями. SEAC предлагает, чтобы оставшиеся виды применения сопровождались мерами контроля выбросов и планами управления PFAS. Это означает больше документации для ваших объектов.
- Ваши клиенты будут спрашивать об этом. Производители продуктов питания, фармацевтические компании и потребительские бренды устанавливают собственные цели по отказу от PFAS и передают вопросы по цепочке поставок.
- Запасные части тоже имеют значение. Производственная линия может формально соответствовать требованиям, в то время как её расходные материалы, например фильтры, уплотнители и мембраны, всё ещё содержат фторполимеры. Каждая замена — это новое решение о покупке.
- Поздние изменения обходятся дороже. Замена частей во время плановой замены стоит недорого. Замена в сжатые сроки с повторной квалификацией — нет.
Три вопроса, которые стоит задать вашей команде
- Знаем ли мы, какое оборудование и какие запасные части в наших линиях содержат PFAS?
- Какие из них мы заменяем регулярно и можем ли мы перейти на альтернативу при следующей замене?
- Могут ли наши поставщики документально подтвердить, что их части не содержат PFAS?
Ответить на первый вопрос легче, если ваши части имеют собственную идентификацию. Узнайте, почему прослеживаемость запасных частей важна.
Части, которые вы заменяете чаще всего, — самое простое место для начала, поскольку каждая замена является естественным моментом для перехода на альтернативу. Если в вашем списке есть фильтры, узнайте, как спечённый фильтр Piab без PFAS подходит для существующих линий.
Один из примеров запасной части без PFAS, которая сразу подходит для существующих линий.
Формируете обоснование для перехода? Ознакомьтесь с экономическим обоснованием спечённого фильтра Piab.
Подпишитесь на рассылку, чтобы скачать одностраничный контрольный список готовности к требованиям по PFAS
Регистрируясь, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности Piab и на получение ежемесячных маркетинговых писем от Piab. Вы можете отказаться от подписки в любое время.