Представляем новые размеры в семействе BGX: 27 мм и 63 мм для лучшей работы с пакетами

Опубликовано 07.10.2025
Представляем новые размеры в семействе BGX: 27 мм и 63 мм для лучшей работы с пакетами

Мы рады сообщить о расширении нашего семейства присосок BGX, в которое вошли два новых размера: 27 мм и 63 мм. Будучи специально разработаны для подбора тонких и непрочных пакетов, присоски BGX обеспечивают надежный захват даже при более низких уровнях вакуума. Изготовленные из синего силикона, одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и ЕС, эти присоски — идеальное решение для прямого контакта с пищевыми продуктами и универсальный вариант для применения в различных температурных режимах.

Новые функции

  • Расширенный размерный диапазон: Семейство BGX сейчас включает размеры 27 мм и 63 мм, далее укомплектовывающие текущий диапазон вариантов в 34 мм, 41 мм и 48 мм. Данное расширение обеспечивает более высокую гибкость и индивидуализацию ваших процессов автоматизации.
  • Потрясающий уплотнитель: Тонкая кромка обеспечивает исключительное уплотнение даже при низких уровнях вакуума, обеспечивая надежный захват тонких пакетов.
  • Прочная цельная конструкция: Изготовленные в виде цельной конструкции, эти присоски предлагают безопасный и стабильный захват, идеально подходящий для операций с быстрыми и полубыстрыми роботами.
    Адаптивная конструкция с несколькими сильфонами: Имея в наличии два сильфона, эти присоски могут настраиваться для различных высот и неровных поверхностей, обеспечивая надежный захват.
  • Пищевой силикон: Соответствует стандарту 21 CFR 177.2600 Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и стандарту 1935/2004 ЕС, гарантируя безопасность при прямом контакте с пищевыми продуктами.
  • Универсальность температурных режимов: Подходит для высоко- и низкотемпературных сред, обеспечивая сочетаемость с различными параметрами.
  • Возможности индивидуального конфигурирования: Будучи доступны в нескольких размерах и с шестью алюминиевыми быстроразъемными фитингами, присоски BGX могут быть индивидуально подобраны для особых потребностей, увеличивая автоматизацию и повышая скорость подбора.

Эти новые размеры с высокой возможностью конфигурирования еще больше укомплектовывают наш существующий ассортимент, идеально подходя для любых потребностей, связанных с оборудованием или техническим процессом.
Новые присоски BGX в размерах 27 мм и 63 мм доступны для заказа на веб-сайте Piab.com. Повысьте уровень ваших работ с этими последними дополнениями в семействе присосок для работы с пакетами Piab.


Share article