Представляем вакуумный насос DFE: повышение промышленной эффективности

Опубликовано 16.09.2025
Представляем вакуумный насос DFE: повышение промышленной эффективности

Piab с гордостью представляет DFE (Dual Function Эжектор), компактный и составной вакуумный насос, разработанный для долговечности и универсальности.

DFE предлагает инновационные функции, которые разработаны для обеспечения эксплуатационной эффективности в сложных и пыльных условиях. Это воздушный, одноступенчатый эжектор, оснащенный двойной функцией благодаря интегрированным электрическим клапанам для включения/выключения вакуума и продувки. Сконфигурированный с вакуумным обратным клапаном, DFE позволяет использовать внешние решения для энергосбережения в применении, а также более надежное обращение с уплотненными материалами, такими как стекло или листовой металл.

«Мы поставили перед собой задачу создать вакуумный насос, который мог бы успешно работать в суровых, пыльных условиях и предлагать ключевые функции для упрощения настройки системы и повышения производительности», — говорит Кристина Сторкенфельдт, менеджер по продукту, подразделение автоматизации вакуума, Piab AB.

Основные характеристики

  • Компактная и прочная конструкция: изготовлена с алюминиевым корпусом эжектора, обеспечивающим прочность и долговечность.
  • Интегрированный электрический клапан для управления включением/выключением вакуума: упрощение настройки системы с сохранением целостности.
  • Функциональность интегрированного сдува: Обеспечивает быструю и плавную эксплуатацию в обращении с материалом.
  • Клапан проверки вакуума: Обеспечивает более надежное обращение с тяжелыми объектами, повышая безопасность и надежность или внешние функции энергосбережения.
  • Пыле- и водонепроницаемость: доступно в классе IP65, подходит для суровых условий.
  • Составная возможность конфигурирования: может быть установлена на нескольких аксессуарах трубопровода, предлагая гибкость в различных установках.
  • Широкий диапазон вакуумной производительности: доступен в нескольких размерах сопел, обеспечивающих широкий диапазон производительности вакуумного потока для различных потребностей применения.

DFE представляет собой приверженность Piab к предоставлению инновационных решений для любого применения и вакуумной задачи.


Share article