Простои в производстве оральных пакетов: 5 распространённых причин

Опубликовано 06.03.2026
Простои в производстве оральных пакетов: 5 распространённых причин

Каковы основные причины простоя на вашем заводе по производству оральных пакетов? Вместо крупных поломок это накопленный эффект неэффективных процессов и мелких, повторяющихся проблем на вашем производственном этаже. Какие из этих узких мест вы узнаете в своей производственной среде — и во сколько они вам обходятся?

Производство порционных пакетов для орального применения сопряжено с уникальным набором задач. Высокоскоростной выход, частые изменения вкусов, чувствительные материалы и строгие требования HSEQ оставляют мало места для ошибок. Остановки и простои редко вызваны одной единственной неисправностью. Вместо этого, это результат повторяющихся, повседневных проблем, которые постепенно съедают ваше доступное производственное время.

Ниже мы перечисляем пять распространенных причин, основанных на обширном опыте работы в тесном сотрудничестве с производителями порционных пакетов для орального применения. Какие из них замедляют ваше производство?

1. Ручная транспортировка материала и человеческие ошибки

Зависит ли ваш завод от операторов, которые вручную перемещают материал между рабочими станциями – поднимаются по лестницам, носят мешки и толкают тележки по производственной зоне? Если вы производите пакеты в небольших объемах, с небольшим количеством работников, эта схема может быть достаточной для ваших текущих нужд. Но по мере увеличения объема и сложности возрастает риск остановок, вызванных неэффективными процессами – и человеческими ошибками:

  • Материал поступает с опозданием на машину для наполнения
  • Неправильный материал или вкус загружается в бункер
  • Тележки или контейнеры используются в неправильном порядке между партиями

Последствия (и затраты) этих задержек или ошибок быстро накапливаются. Вам часто придется останавливать линию для расследования проблем качества и загрязнения, повторной очистки оборудования или исправления потоков материала. В некоторых случаях целые партии приходится отправлять в брак.

2. Неэффективная очистка и переналадки

Сколько времени занимает типичный цикл очистки, например, между сменой вкусов, на вашем предприятии сегодня?

Если вы используете механические системы, такие как шнековые конвейеры или ковшовые элеваторы, процесс, вероятно, включает несколько этапов: разборка компонентов, перемещение их в отдельные зоны мойки, очистка и сушка, и, наконец, сборка обратно. Даже если все идет по плану, это отнимает много времени. А если остаются остатки или детали собраны неправильно, то рутинная переналадка может быстро превратиться в часы потерянной производительности.

По словам Мелвина Зеттерберга, старшего технического консультанта в Piab, неэффективная очистка часто является «слепым пятном простоя» для производителей упаковок для рта:


«Вы можете не считать цикл очистки проблемой простоя, потому что не знаете, насколько быстро он может быть выполнен. Я посещал предприятия, где очистка занимает часы, и другие, где это занимает всего 30 минут. Конечно, каждое предприятие уникально. Но, по моему опыту, вакуумные транспортные решения требуют значительно меньше времени на очистку, чем механические установки».

3. Проблемы технического обслуживания и длительное время восстановления

Предотвращение остановок — это замечательно. Но когда они происходят, каждая минута времени восстановления имеет значение. Если вам нужно ждать дни или недели для приезда сервисных техников или запасных частей, даже простая проблема будет иметь дорогостоящие последствия, и производство вернется к ручной транспортировке (если вообще будет работать).

Эти проблемы чаще встречаются на предприятиях, полагающихся на механические системы транспортировки, как объясняет Дэвид Габриэльссон, технический специалист в Piab:

«Существует больше движущихся частей, что увеличивает риски. Как напрямую, так и косвенно, поскольку что-то может ослабнуть и попасть в ваш продукт, а также из-за медленных сроков доставки запасных частей».

4. Выбросы пыли и утечки

В производстве оральных пакетов выбросы пыли представляют собой не только угрозу для здоровья. Они также влияют на время простоя, увеличивая потребность в очистке и вызывая незапланированные остановки для восстановления приемлемых условий работы.

«Например, если вы транспортируете материал с помощью воздушной транспортировки, даже небольшая утечка быстро распространит пыль по всей комнате. Эти остановки менее проблематичны на предприятиях, использующих закрытые системы», — объясняет Дэвид Габриэльссон.

5. Непостоянное поведение материала

Порошки не всегда ведут себя одинаково из недели в неделю. Когда изменяется влажность или объемная плотность, это также влияет на то, как материал проходит через вашу систему транспортировки. Производство может быть остановлено из-за блокировок или переполнений. И чем больше ручных шагов требуется для настройки оборудования вашей линии, чтобы учесть переключения в поведении материала, тем больше времени простоя вы получите.

Хотите обсудить проблемы и решения с экспертом?

В компании Piab у нас есть долгий и проверенный опыт настройки эффективных и гигиеничных решений для транспортировки для производителей упаковок для рта. Если у вас есть какие-либо вопросы — от того, как сократить время простоя, воздействие пыли или перекрестное загрязнение до эффективного увеличения объемов производства — не стесняйтесь обращаться к нам. Наши эксперты с удовольствием дадут вам совет.

Узнайте больше инсайтов

Insights
30.10.2026

PFAS в вашей производственной линии: что ограничение ЕС означает для технологического оборудования

Большинство разговоров о PFAS сосредоточено на потребительских товарах, таких как сковороды с антипригарным покрытием и куртки для активного отдыха. Однако PFAS также входят в состав промышленного оборудования: уплотнителей, прокладок, покрытий и фильтрующих материалов. Для любого, кто отвечает за производственный объект, вопрос уже не в том, будут ли PFAS регулироваться, а в том, насколько быстро ваше оборудование и цепочка поставок смогут адаптироваться.
PFAS в вашей производственной линии: что ограничение ЕС означает для технологического оборудования
Insights
30.10.2026

От догадок к контролю: почему отслеживаемость запасных частей важна при транспортировке порошков

На многих предприятиях сведения о запасных частях хранятся в головах сотрудников, на изношенных этикетках и в старых подтверждениях заказов. Это работает, пока кто-то не уйдёт, этикетка не выцветет или аудитор не задаст вопрос, на который никто не сможет ответить. Для руководителя эксплуатационного подразделения это проблема контроля, а не деталь технического обслуживания.
От догадок к контролю: почему отслеживаемость запасных частей важна при транспортировке порошков
Insights
30.10.2026

Транспортировка порошка: что меняется и как адаптироваться

На большинстве предприятий транспортировке порошка уделяют внимание, только когда что-то останавливается. Насос, фильтр и конвейер работают в фоновом режиме: их характеристики определяются один раз, после чего их оставляют без внимания. Эта привычка меняется. Узнайте, что движет этими изменениями и каким требованиям должно соответствовать оборудование для транспортировки нового поколения.
Транспортировка порошка: что меняется и как адаптироваться
Insights
30.10.2026

Экономическое обоснование перехода на спеченный фильтр Piab

"Мы провели сотни испытаний, но не смогли смоделировать поломку." Так говорится в нашем фильме, однако прочность — лишь часть истории. Для эксплуатации и закупок ключевые вопросы заключаются в том, что фильтр дает с точки зрения контроля, нормативного соответствия и стабильного производства, а также сколько усилий требуется для перехода. Вот как спеченный фильтр отвечает на каждый из них.
Экономическое обоснование применения спеченного фильтра Piab: прослеживаемость, нормативное соответствие и контроль
Insights
15.09.2026

Что такое транспортировка порошков «пищевого класса» — и что она требует?

Что такое транспортировка порошков «пищевого класса» — и что она требует?
Показать все

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Страна
Я хочу получить последние новости на
Решения для транспортировки

Share article