Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Piab представляет piCLASSIC™ Neo — следующий шаг в развитии современной и экологичной вакуумной технологии

Опубликовано 13.05.2025
Piab представляет piCLASSIC™ Neo — следующий шаг в развитии современной и экологичной вакуумной технологии

Компания Piab с гордостью представляет piCLASSIC™ Neo, новейшую разработку широко известного вакуумного насоса piCLASSIC™. Разработанные с учетом меняющихся требований современных отраслей промышленности, варианты исполнения piCLASSIC™ Neo сочетают в себе эффективность, адаптивность и экологичность, устанавливая новую планку в вакуумной технологии.

Опираясь на проверенный успех своего предшественника, piCLASSIC™ Neo предлагает проверенную производительность и надежность, на которые уже давно полагаются промышленные предприятия, при этом минимизируя воздействие на окружающую среду. Благодаря привычной форме основания, но усовершенствованному и современному дизайну (международный патент заявлен), предприятия могут без труда интегрировать piCLASSIC™ Neo, даже существующие пользователи piCLASSIC™. Новая конструкция многоступенчатого эжектора COAX®, основанная на инновационной технологии COAX® компании Piab, готова к решению любых вакуумных задач. Кроме того, новые энергосберегающие функции, доступные для работы как с герметичными, так и с негерметичными системами, позволяют производителям минимизировать выбросы со сферой охвата 2 и затраты на электроэнергию.

Вакуумный насос с воздушным приводом выпускается в двух вариантах исполнения: piCLASSIC™ Neo, стандартный вариант, со всеми портами, доступными с одной стороны; и piCLASSIC™ Neo Inline с направлением выхлопа напротив вакуумного порта, что позволяет, к примеру, монтировать его заподлицо непосредственно на профили. Рядная конструкция особенно подходит для рабочих инструментов роботов (EOAT) и роботизированных систем, облегчая интеграцию оборудования.

Быстрая установка, простое обслуживание

piCLASSIC™ Neo готов к работе на быстродействующих упаковочных линиях, в высокоточном производстве электроники, в безопасном автомобильном производстве или в общепромышленных системах. Благодаря многочисленным возможностям конфигурации, монтажным интерфейсам и аксессуарам он легко интегрируется в различные отрасли промышленности.

Кроме того, piCLASSIC™ Neo создан для быстрого технического обслуживания и долговечной надежности. Ключевые компоненты легко доступны благодаря инновационной модульной конструкции, что упрощает обслуживание и сокращает время простоя, обеспечивая бесперебойную работу. Многочисленные аксессуары и возможности модернизации обеспечивают длительный срок службы, а также адаптацию к текущим и будущим потребностям применения.

«Благодаря простоте установки и обслуживания piCLASSIC™ Neo обеспечивает эффективность работы в широком спектре промышленных применений», — говорит Christina Storckenfeldt, менеджер по продукции подразделения Vacuum Automation компании Piab AB.

Энергоэффективность и экологичность в основе

В то время как промышленность во всем мире переходит на экологически ответственное производство, piCLASSIC™ Neo занимает лидирующие позиции благодаря своему дизайну, основанному на принципах экологической безопасности. Он разработан в соответствии с принципами экологического дизайна, что позволило сократить выбросы CO2 на 58% по сравнению с предшественником*.

В пластиковых компонентах piCLASSIC™ Neo используются высококачественные экологичные материалы (на биооснове или из вторичной переработки), что позволяет оптимально использовать материалы без ущерба для долговечности и прочности.
Помимо самой конструкции насоса, в основе piCLASSIC™ Neo лежит энергоэффективность. Благодаря дополнительным функциям энергосбережения — piSAVE® ESS или piSAVE® ESL — предприятия могут минимизировать потребление воздуха и снизить эксплуатационные затраты. Это обеспечивает более эффективный и ответственный подход к вакуумным решениям при работе с негерметичными или герметичными материалами. Пользователи могут достичь высочайшего уровня вакуумных возможностей и при этом снизить воздействие на окружающую среду, переходя к производственным процессам, соответствующим глобальным целям экологической ответственности.

«Мы разработали piCLASSIC™ Neo с учетом не только сегодняшних, но и завтрашних требований, помогая производителям сделать простой шаг на пути к более экологичному производству», — продолжает Christina Storckenfeldt.

Разработан для будущего автоматизации

Семейство piCLASSIC™ Neo уже сегодня предлагает решения для растущих задач будущей автоматизации и робототехники. Этот вакуумный насос, разработанный с учетом меняющегося производственного ландшафта, прост в установке, не требует трудозатратного обслуживания и отлично адаптируется к новым условиям. Он позволяет предприятиям повышать эффективность, сокращать время простоя и оставаться гибкими в постоянно меняющейся промышленной среде.

* Отчет LCA — piCLASSIC™ Neo


Share article