Piab выпускает новые электростатические чашечные присоски BXP mini диаметром 6 и 8 мм

Опубликовано 09.02.2026
Piab выпускает новые электростатические чашечные присоски BXP mini диаметром 6 и 8 мм

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Piab выпускает новые электростатические чашечные присоски BXP mini диаметром 6 и 8 мм󠀲󠀡󠀳

󠀰Piab расширяет линейку модульных устройств BXP новыми антистатическими чашечными присосками BXP mini ESD диаметром 6 и 8 мм, выпускаемыми в конструкции с сильфонами диаметром 1,5 и 2,5 мм.󠀲󠀢󠀳 󠀰Эти новые размеры сочетают в себе проверенную временем производительность серии BXP с интегрированной технологией защиты от электростатического разряда серии BXP ESD – оптимальным решением для работы с чувствительными аккумуляторами, топливными элементами и электронными компонентами во все более компактных производственных условиях.󠀲󠀣󠀳

󠀰Новые мини-чашечные присоски BXP специально разработаны для подъема неровных и пористых материалов, таких как картон и упаковка, и в то же время защищают чувствительные компоненты от вредного электростатического разряда (ESD).󠀲󠀤󠀳 󠀰Это обеспечивается благодаря ESD DURAFLEX®, полупроводящему полиуретану, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана, обеспечивая при этом надежное заземление поднимаемых предметов.󠀲󠀥󠀳 󠀰В результате достигается безопасный и безотказный захват даже в сложных технологических процессах.󠀲󠀦󠀳

󠀰Как и остальные модели семейства BXP, новые мини-чашечные присоски BXP диаметром 6 мм и 8 мм являются частью модульной системы.󠀲󠀧󠀳 󠀰Они доступны в конфигурациях с 1,5- и 2,5-дюймовым сильфоном, что обеспечивает отличную способность к компенсации уровня и неровностей поверхности при применении.󠀲󠀨󠀳 󠀰Новые мини-чашечные присоски имеют твердость по Шору 60, оптимизированную для обеспечения правильного баланса между сцеплением, гибкостью и сроком службы.󠀲󠀩󠀳 󠀰Для плавной интеграции с существующим оборудованием они поставляются с подходящими резьбовыми электростатическими фитингами, обеспечивающими электропроводность и упрощающими адаптацию решения к различным машинам и роботам.󠀲󠀡󠀠󠀳

󠀰Встроенная функция ESD разработана для замены или дополнения внешнего антистатического оборудования, которое часто требует дополнительного пространства, работ по установке и техническому обслуживанию и может ограничивать передвижение машины.󠀲󠀡󠀡󠀳 󠀰Устанавливая защиту от электростатического разряда непосредственно на чашечной присоске, Piab упрощает конструкцию и техническое обслуживание, одновременно повышая безопасность и качество процесса.󠀲󠀡󠀢󠀳

󠀰Новые чашечные присоски BXP mini ESD диаметром 6 и 8 мм теперь доступны для настройки и заказа на сайте piab.com. Они дополняют существующую линейку BXP компактным, гибким и перспективным решением для производства современных аккумуляторов, топливных элементов и Электроники.󠀲󠀡󠀣󠀳


Share article