Представляем новые размеры в семействе BXP: 6 мм и 8 мм

Опубликовано 17.06.2025
Представляем новые размеры в семействе BXP: 6 мм и 8 мм

Наши завоевавшие признание присоски BXP, разработанные для работы как с пористыми, так и с герметичными поверхностями, сейчас включают в себя размеры 6 мм и 8 мм, расширяя ассортимент от 6 мм до 110 мм в диаметре. Эти дополнительные размеры увеличивают универсальность наших модульных конструкций. Семейство BXP добилось выдающихся результатов в подъеме неровных и пористых материалов (к примеру, картон) благодаря DURAFLEX® — материалу, который сочетает в себе эластичность резины с износостойкостью полиуретана, гарантируя подъем без каких-либо следов и царапин.

Новые функции

  • Варианты сильфонов: Доступны в следующем количестве сильфонов: 1,5 (B-Диам.-XP) и 2,5 (BX-Диам.-P).
  • Присоски: Предлагаются в следующих уровнях твердости: 30 по Шору и 60 по Шору для оптимальной адаптации. В сравнении с другими размерами BXP, эти более маленькие присоски предлагаются только в одном варианте твердости.
  • Интерфейсы фитингов: Предлагаются с фитингами M5 и M6 для полной интеграции.

Эти новые размеры с высокой возможностью конфигурирования еще больше укомплектовывают наш существующий ассортимент, идеально подходя для любых потребностей, связанных с оборудованием или техническим процессом.
Новые присоски BXP в размерах 6 мм и 8 мм доступны для заказа на веб-сайте Piab.com. Повысьте уровень ваших работ с этими последними дополнениями в семействе BXP.


Share article