Экономическое обоснование применения спеченного фильтра Piab: прослеживаемость, нормативное соответствие и контроль

"Мы провели сотни испытаний, но не смогли смоделировать поломку." Так говорится в нашем фильме, однако прочность — лишь часть истории. Для эксплуатации и закупок ключевые вопросы заключаются в том, что фильтр дает с точки зрения контроля, нормативного соответствия и стабильного производства, а также сколько усилий требуется для перехода. Вот как спеченный фильтр отвечает на каждый из них.
1. Прослеживаемость, которую можно подтвердить
Каждый спеченный фильтр оснащен встроенным NFC-чипом. Поднесите к нему телефон, чтобы открыть страницу продукта для этого точного варианта фильтра. С помощью стороннего NFC-приложения ваша команда также может считывать номер изделия и дату производства, а также записывать в чип собственную информацию, например о транспортируемом материале. Повторные заказы сразу ведут к нужной детали, для аудитов доступна запись непосредственно на самой детали, а знания о запасных частях больше не зависят от одного или двух сотрудников. Подробнее: От догадок к контролю: почему важна прослеживаемость запасных частей
2. Материал, за который вы можете отвечать
Фильтр представляет собой цельную конструкцию из спеченного полиэтилена. Он не содержит ПФАС, безопасен для пищевой и фармацевтической промышленности, соответствует нормам ЕС и США для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и предназначен для переработки. Его также можно стерилизовать паром при температуре до 121 °C, что позволяет использовать его в гигиенических и фармацевтических применениях, где требуется стерилизация. Piab сертифицирована по ISO 14001 и соответствует требованиям RoHS и REACH. Это дает вам четкие ответы, когда клиенты спрашивают о ПФАС, поддерживает вашу отчетность в области устойчивого развития и подготавливает вашу линию к предстоящему ограничению ЕС на ПФАС. Подробнее: ПФАС на вашей производственной линии: что ограничение ЕС означает для технологического оборудования
3. Стабильное производство
Фильтр обеспечивает стабильные характеристики фильтрации и расхода, а также улавливает частицы размером до 0,5 µm. Его компактная скрученная геометрия обеспечивает большую площадь фильтрации при той же площади, а конструкция обладает высокой стойкостью к условиям процесса и не содержит пружин или незакрепленных деталей.
4. Создан для производственного цеха
На производстве случаются инциденты: детали падают или повреждаются. Цельная спеченная конструкция рассчитана на это. Посмотрите фильм, чтобы увидеть, как мы пытаемся ее сломать.
Формирование экономического обоснования Используйте эту таблицу вместе со своей командой, чтобы оценить в цифрах то, что наиболее важно для вашего предприятия:
| Бизнес-цель | Что измерять сегодня | Как спеченный фильтр способствует ее достижению |
|---|---|---|
| Контроль запасных частей | Время, затрачиваемое на идентификацию деталей; количество неправильных или задержанных заказов в год | NFC-чип с вариантом, номером изделия, датой производства и вашими собственными примечаниями |
| Нормативное соответствие | Время, затрачиваемое на ответы на вопросы о ПФАС и материалах; подготовка к аудиту | Не содержит ПФАС, соответствует нормам ЕС и США для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, может стерилизоваться для гигиенических применений, документированные материалы |
| Цели устойчивого развития | Доля запасных частей, не содержащих ПФАС и пригодных для переработки | Полиэтилен без ПФАС, конструкция, пригодная для переработки, производитель, сертифицированный по ISO 14001 |
| Стабильное производство | Незапланированные остановки, связанные с характеристиками фильтрации | Стабильная фильтрация и расход, большая площадь фильтрации, высокая стойкость к условиям процесса |
Обратитесь к своему представителю Piab, чтобы рассмотреть эту таблицу вместе, используя ваши собственные показатели.
Переход без отдельного проекта
Спеченный фильтр подходит для существующих вакуумных конвейеров Piab без изменений в настройке: не требуется инженерная проработка или новая установка. Начните с одной линии, посмотрите, как он работает в вашем процессе, а затем внедрите его повсеместно. Чтобы сравнить его с другими типами фильтров для вашего применения, ознакомьтесь с нашим руководством по выбору подходящего фильтра для вакуумного конвейера.