Piab оптимизирует предложение piFLOW®p, чтобы сосредоточиться на вакуумной транспортировке, готовой к будущему.

Опубликовано 24.03.2026
Piab оптимизирует предложение piFLOW®p, чтобы сосредоточиться на вакуумной транспортировке, готовой к будущему | Piab

Чтобы дополнительно укрепить наш ассортимент вакуумных транспортировочных решений и сосредоточиться на решениях, которые приносят наибольшую ценность нашим клиентам, Piab прекратит выпуск линейки продуктов piFLOW®p SMART с уровнями автоматизации «Автонастройка» и «Оптимизация цикла транспортировки» в конце февраля 2026 года.

Это решение является частью более широкой инициативы по упрощению нашего ассортимента продукции, снижению сложности и концентрации ресурсов на разработку наших наиболее востребованных и готовых к будущему транспортировочных решений. Таким образом, мы можем ускорить инновации, улучшить долгосрочную опору и обеспечить лучшую доступность для продуктов и опций, на которые клиенты полагаются больше всего.

Что изменится?

Варианты piFLOW®p с «Автонастройкой» и «Оптимизацией цикла транспортировки» будут удалены из конфигуратора в конце февраля 2026 года. Все остальные конфигурируемые модели piFLOW®p не затронуты и будут по-прежнему полностью доступны. piFLOW®p с оптимизацией объема партии также не затронут этим изменением.

Поддержка существующих установок

Существующие системы piFLOW®p SMART в эксплуатации останутся поддерживаемыми. Piab продолжит поставлять запасные части и сервис для этих установок, пока они находятся в эксплуатации, но не позднее конца 2035 года. Таким образом, клиенты могут продолжать эксплуатировать свое текущее оборудование с уверенностью и планировать модернизацию или замену, как и прежде.

Запасные части и документация

Запасные части, такие как спускной узел и устройство подачи воздуха, останутся в нашем предложении. Техническая документация и расположение ECU‑15 HMI будут обновлены после вывода из эксплуатации, чтобы отразить упрощенный ассортимент продукции, сохраняя при этом интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Взгляд в будущее

Сосредоточившись на наших самых сильных и востребованных конфигурациях вакуумного транспортирования, Piab сможет предоставлять еще более надежные, эффективные и простые в поддержке решения в будущем. Клиенты приглашаются связаться с местным представителем Piab, чтобы обсудить альтернативные конфигурации и пути обновления в рамках ассортимента piFLOW®p, которые наилучшим образом соответствуют их текущим и будущим потребностям.

Настройте ваш piFLOW®p с оптимизацией объема партии или выберите стандартный уровень автоматизации здесь:

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Страна
Я хочу получить последние новости на
Решения для транспортировки

Share article