PIAB усиливает нормативное соответствие ATEX благодаря новой сертификации DNV

Опубликовано 06.07.2026
PIAB усиливает нормативное соответствие ATEX благодаря новой сертификации DNV

Когда вы перемещаете порошки, гранулы или сыпучие материалы мелкой фракции во взрывоопасных атмосферах, ставки не могут быть выше. Один-единственный пробел в нормативном соответствии может остановить производство, повлечь за собой дорогостоящие аудиты или, что ещё хуже, поставить под угрозу ваших людей и предприятие. Именно поэтому мы рады поделиться новостью, которая напрямую выгодна каждому клиенту, использующему вакуумные конвейеры PIAB piFLOW® в средах, классифицированных по ATEX.

Возобновлённая приверженность безопасности и качеству

PIAB получила новый сертификат уведомления об обеспечении качества производства (QAN) — DNV 26 ATEX 50668Q (Issue 0) — выданный De Norske Veritas (DNV), одним из самых уважаемых в мире нотифицированных органов (No. 2460). Выданный 24 июня 2026 года и действительный до 20 апреля 2029 года, сертификат распространяется на производство вакуумных конвейеров PIAB piFLOW® с видом защиты Ex h в полном соответствии с Директивой ATEX 2014/34/EU.

Производство осуществляется на предприятии Piab Vakuum GmbH в Бутцбахе, Германия, а PIAB AB выступает в качестве сертифицированного производителя.

Почему это важно для вашего бизнеса

Непрерывная маркировка CE на оборудовании класса Ex. Этот сертификат подтверждает, что наша система управления качеством соответствует требованиям модуля D Директивы ATEX. На практике это означает, что вы можете и дальше выбирать и закупать конвейеры piFLOW® с маркировкой CE и классом Ex с полной уверенностью — без задержек в закупках, без «серых зон» нормативного соответствия, без аврального поиска поставщиков в последний момент.

Независимая проверка, которую можно предоставить аудиторам. Независимый надзор DNV означает, что безопасность и качество вашего конвейерного оборудования подтверждены нотифицированным органом, признанным во всём мире. Когда ваша команда HSEQ проходит внутренние аудиты, проверки страховых компаний или регуляторные инспекции, документация PIAB выдерживает проверку — снижая нагрузку по нормативному соответствию и уменьшая риски в ваших зонах ATEX.

Защита для ваших людей и вашего имущества. Защита Ex h разработана для предотвращения источников воспламенения в атмосферах, где присутствуют горючая пыль или газы. Сертифицированная система качества производства гарантирует, что каждый конвейер piFLOW® , покидающий производственное предприятие, работает точно в соответствии с заявленными характеристиками — защищая операторов, сохраняя активы и предотвращая инциденты, которые наносят ущерб имуществу, людям и репутации.

Более низкая совокупная стоимость владения. Сертифицированное оборудование означает меньше сюрпризов: меньше несоответствий, меньше модернизаций, меньше остановок производства, связанных с вопросами нормативного соответствия. Для лиц, принимающих коммерческие решения, это напрямую означает предсказуемые эксплуатационные затраты и более высокую окупаемость инвестиций на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

Непрерывность до 2029 года. Благодаря действию сертификата до апреля 2029 года команды по закупкам, проектированию и эксплуатации могут планировать многолетние капитальные проекты и расширения, зная, что сертифицированные решения PIAB для транспортировки в соответствии с ATEX останутся доступными и полностью соответствующими требованиям.

Основа доверия

Для производителей, работающих со взрывоопасной пылевой средой — в пищевой промышленности, фармацевтике, химической отрасли, производстве аккумуляторов и не только — выбор конвейерного оборудования — это не просто техническое решение. Это решение в области безопасности, нормативного соответствия и непрерывности бизнеса. Этот обновлённый сертификат QAN подтверждает то, чего клиенты уже ожидают от PIAB: строгого качества, прозрачной сертификации и оборудования, разработанного для безопасной и эффективной работы ваших процессов.

Вопросы о сфере действия или применении?

Свяжитесь с вашей местной командой PIAB по техническим вопросам о сертификате или о том, как он применяется к вашей конкретной установке.

Скачать сертификат

Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie.

Uzyskaj bezpłatną poradę od naszych inżynierów.
 

Страна
Я хочу получить последние новости на
Решения для транспортировки

Share article