Piab представляет piCEP™40 — компактный электрический насос для вакуумной автоматизации без сжатого воздуха

Опубликовано 17.11.2026
Piab представляет piCEP™40 — компактный электрический насос для вакуумной автоматизации без сжатого воздуха

Piab представляет piCEP™40 — компактный полностью электрический вакуумный насос, разработанный для гибкой автоматизации без использования сжатого воздуха в логистике, упаковке и погрузочно-разгрузочных работах.

Компания Piab расширяет свою линейку электрических вакуумных решений выпуском piCEP™40 (Compact Electrical Pump) — компактного полностью электрического вакуумного насоса, разработанного для автоматизированных и мобильных систем перемещения, где сжатый воздух недоступен, непрактичен или нежелателен.

Благодаря локальной генерации вакуума вблизи точки захвата piCEP™40 обеспечивает быстрое создание вакуума, надежный захват и упрощенную конструкцию системы. Вместо подвода сжатого воздуха к захвату, роботу или мобильной платформе насос создает вакуум непосредственно там, где это необходимо. Это делает его привлекательным решением для машиностроителей, системных интеграторов и производителей AMR- и AGV-роботов, стремящихся создавать гибкие системы автоматизации без использования сжатого воздуха.

Новый насос особенно хорошо подходит для автоматизации логистики, складирования, упаковки и перемещения материалов. Компактная конструкция облегчает его интеграцию в условиях ограниченного пространства и на мобильных платформах, сокращая при этом длину вакуумных магистралей для быстрого отклика во время циклов перемещения. Модель piCEP™40 предназначена для герметичных объектов и объектов с незначительными утечками, что делает ее подходящей для широкого круга стандартных задач по перемещению (pick-and-place) и задач интралогистики.

Для эффективной интеграции piCEP™40 поддерживает как стандартные интерфейсы ввода-вывода (I/O), так и связь через IO-Link. Стандартный ввод-вывод обеспечивает простое подключение к распространенным системам управления оборудованием, тогда как IO-Link предоставляет расширенные возможности настройки, мониторинга и диагностики.

Насос также может быть оснащен разъемами для подключения внешнего датчика вакуума и подачи сигнала на внешний клапан сброса, что дает пользователям гибкость в адаптации решения под конкретные требования их технологического процесса.

Сочетая в себе компактную конструкцию, электрическую генерацию вакуума и гибкие возможности управления, piCEP™40 предлагает производителям средств автоматизации практичный способ внедрения надежного вакуумного захвата без необходимости в инфраструктуре сжатого воздуха на месте применения.

Узнайте больше на странице продукта и воспользуйтесь конфигуратором, чтобы выбрать подходящую конфигурацию piCEP™40 для вашей задачи.


Share article