Транспортировка порошка: что меняется и как адаптироваться

На большинстве предприятий транспортировке порошка уделяют внимание, только когда что-то останавливается. Насос, фильтр и конвейер работают в фоновом режиме: их характеристики определяются один раз, после чего их оставляют без внимания. Эта привычка меняется. Узнайте, что движет этими изменениями и каким требованиям должно соответствовать оборудование для транспортировки нового поколения.
В разговорах с производителями из пищевой, фармацевтической, химической и других отраслей обрабатывающей промышленности мы наблюдаем явное переключение в их ожиданиях от оборудования для транспортировки: в цеху, при планировании технического обслуживания и принятии решений о закупках. Вот что за этим стоит:
Три изменения в оценке оборудования для транспортировки на предприятиях
1. Эргономика становится критерием выбора. Каждая смена партии, проверка фильтра и цикл очистки требуют ручной работы с оборудованием. Если для снятия насоса нужны два человека и набор инструментов, эту работу откладывают — и отложенное техническое обслуживание приводит к незапланированным остановкам. Шум и воздействие пыли дополняют картину: они выявляются при аудитах и отражаются в статистике отсутствия сотрудников. А при дефиците квалифицированных операторов и технических специалистов рабочая среда, более комфортная для людей, также облегчает набор персонала.
2. Эффективность теперь охватывает весь жизненный цикл. Оборудование, соответствующее применению и позволяющее точно идентифицировать нужную запасную часть, обходится дешевле в эксплуатации, чем то, которое казалось более дешёвым только в день покупки. Время, потерянное на поиск неисправностей и выяснение того, что и где установлено, накапливается с годами.
3. Мониторинг состояния становится ожидаемой функцией. Специалисты хотят видеть засорение фильтра или отклонения в работе насоса до остановки линии. Не после. Данные должны откуда-то поступать, поэтому приобретаемое сегодня оборудование должно быть готово к мониторингу завтра — без модернизации.
Что это требует от вакуумного насоса нового поколения
Каждое из этих изменений предъявляет новые требования к оборудованию. При вакуумной транспортировке, когда вакуумный насос перемещает порошок или гранулы по закрытой линии, значительная часть этой нагрузки ложится на насос.
Чтобы соответствовать этим требованиям, команда Piab по исследованиям и разработкам выпустила piEVO — новый вакуумный эжекторный насос, который знаменует первый шаг в создании нашего следующего поколения вакуумной технологии.
Вот три способа, которыми насос piEVO поддерживает современную производственную линию:
Простые монтаж и техническое обслуживание
Байонетный интерфейс с поворотной фиксацией позволяет одному человеку установить piEVO на вакуумный конвейер. Восемь монтажных положений позволяют расположить выпускное отверстие и проложить трубопроводы там, где это имеет смысл для вашей линии.
Опциональный быстросъёмный соединитель отсоединяет большую часть пневматических трубопроводов как единый блок без инструментов. Насос снимается для проверки фильтра и очистки с меньшими затратами времени на отсоединение трубопроводов. Модули эжектора и глушителя извлекаются с помощью широко используемых инструментов, а глушитель премиум-класса поддерживает уровень шума ниже 78 дБА. Опциональный выпускной фланец отводит отработанный воздух из помещения или к точке вытяжки.
Возможность конфигурирования и отслеживания
piEVO конфигурируется под ваше применение, вместо того чтобы адаптировать ваше применение к фиксированному насосу. В конфигураторе вы выбираете размер, соединение трубопровода, воздушное соединение для сжатого воздуха и вариант выпуска — либо только для насоса, либо в составе конвейера piFLOW®p или fc.
Каждый насос имеет серийный номер и отображается в MyProducts после регистрации в MyPiab. Вы видите точную конфигурацию, установленную на каждой линии, и заказываете соответствующие запасные части, что способствует более быстрому поиску неисправностей и планированию технического обслуживания.
Подготовлен для мониторинга состояния
Конструкция piEVO предусматривает совместимость с будущими вариантами мониторинга состояния Piab и работу с существующими блоками управления. Вы можете начать с насоса уже сегодня и позднее добавить мониторинг без замены оборудования.
Чтобы узнать больше о функциях и спецификациях, посетите страницу продукта piEVO.
Хотите увидеть piEVO в работе?
Посмотрите видео, демонстрирующее, как один человек может установить насос, отсоединить трубопроводы и получить доступ к эжектору:
Что делать дальше
Уже используете вакуумный конвейер Piab? Сделайте первый шаг к модернизации с помощью насоса piEVO и получите скидку 30 %.
Есть вопросы о вашей линии?
Заполните эту контактную форму, чтобы запросить бесплатную консультацию у одного из наших инженеров.