Расширяем диапазон: Новые размеры присосок Piab для вскрытия пакетов

Опубликовано 17.06.2025
Расширяем диапазон: Новые размеры присосок Piab для вскрытия пакетов

Piab рад сообщить о расширении диапазона широко признанных присосок для вскрытия пакетов, представляя два новых размера: 18 мм и 42 мм. Эти новые модели присоединятся к уже существующим размерам в 26 мм и 33 мм, предлагая еще более высокую универсальность и точность при работе с деликатными материалами в различном диапазоне применений.

Новые функции

  • Расширенный размерный диапазон: Будучи сейчас доступны в размерах 18 мм, 26 мм, 33 мм и 42 мм, эти присоски обеспечивают оптимальную производительность с индивидуальной настройкой под определенные потребности в наполнении пакетов и работе с тонкими и деликатными материалами.
  •  Разработаны для работы с пакетами: Идеально подходя для машин для формирования, наполнения и укупорки, а также для автоматических станций наполнения пакетов, они гарантируют эффективную и надежную эксплуатацию.
  • Нормативное соответствие для контакта с пищевыми продуктами: Силиконовый материал соответствует стандарту 21 CFR 177.2600 Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и стандарту 1935/2004 ЕС.
    Тонкая и облегающая кромка: Предотвращает засасывание и повреждение материалов, сохраняет целостность хрупких предметов.
  • Продуманные шипы протектора: Увеличивает подъемную силу, одновременно защищая деликатные материалы от повреждения.
    Работа с тонкими и хрупкими материалами: Подходит для бумаги, полимерных пленок и других видов тонких листов, гарантируя универсальность способов применения.
  • Широкий температурный диапазон: Предлагает надежную работу в различных условиях, подходя под множество сред.

Эти новые размеры с высокой возможностью конфигурирования еще больше укомплектовывают наш существующий ассортимент, идеально подходя для любых потребностей, связанных с оборудованием или техническим процессом.
Новые присоски F-FCM в размерах 18 мм и 42 мм доступны для заказа на веб-сайте Piab.com. Повысьте уровень ваших работ с этими последними дополнениями в семействе присосок для вскрытия пакетов Piab.


Share article