Piab представляет серию PS электронных вакуумных датчиков и переключателей, а также приложение Piab Connect

Опубликовано 13.10.2026
Piab представляет серию PS электронных вакуумных датчиков и переключателей, а также приложение Piab Connect

Piab расширяет свой ассортимент решений для вакуумной автоматизации, выпуская серию PS — новую широкую линейку электронных вакуумных датчиков и переключателей с современным и безопасным интерфейсом NFC. Серия разработана для того, чтобы сделать вакуумную автоматизацию более стабильной, эффективной и предсказуемой в различных промышленных применениях.

Вакуумные датчики и переключатели являются ключевыми элементами современной вакуумной обработки. С появлением серии PS Piab дополняет ассортимент переключателей линейкой электронных вакуумных датчиков и переключателей. Новая, ориентированная на будущее серия органично устанавливается в оборудование, на вакуумные насосы и захватные решения. Она предлагает удобные интерфейсы для индивидуализации и ключевой диагностики, что помогает нашим клиентам и партнёрам подобрать оптимальное решение для любого применения.

Три продукта, разработанные с учётом реальных промышленных потребностей

Серия PS включает три продукта с различными ключевыми характеристиками и функциями — от простого переключающего выхода, аналогового измерения до расширенной связи:

  • PS.VA: аналоговый выход для непрерывного контроля уровня вакуума.
  • PS.VS: цифровой переключающий выход для надёжного управления включением/выключением, а также аналоговый выход контроля для дополнительного управления.
  • PS.VSI: подключение IO-Link для полной интеграции в современные системы автоматизации.

Во всех вариантах компактные корпуса и подходящие порты помогают минимизировать требуемое монтажное пространство и обеспечивают аккуратное, надёжное расположение на рабочих инструментах и вакуумных трубопроводах. PS.VS и PS.VSI также оснащены многоцветным светодиодом, который мгновенно информирует пользователя о состоянии переключения и работе системы прямо на машине.

Приложение Piab Connect — удобный, современный и безопасный интерфейс для индивидуализации и ключевой статистики системы

Новое приложение Piab Connect обеспечивает безопасную и полную индивидуализацию таких настроек, как точки переключения, гистерезис и режимы выхода, для PS.VS и PS.VSI через интерфейс NFC. Это значительно сокращает время ввода в эксплуатацию, особенно при настройке нескольких переключателей, поскольку позволяет копировать настройки с одного переключателя на другой. Через интерфейс NFC переключателей и приложение пользователь также получает доступ к ключевой статистике, такой как счётчики вакуумных циклов, что упрощает устранение неисправностей и техническое обслуживание.
 
Во всём ассортименте клиенты получают стабильные характеристики измерения, прочную промышленную конструкцию и гибкие варианты монтажа — благодаря чему программа PS подходит для применений в упаковке, логистике и складском хранении, электронике и общепромышленных применениях.

Не уверены, что вам нужно?

Наши специалисты готовы помочь вам.

Страна
Я хочу получать последние новости от Piab по электронной почте

Share article