Представляем разгрузчик биг-бэгов Piab: надежная производительность для повседневных промышленных задач

Опубликовано 30.06.2026
Представляем разгрузчик биг-бэгов Piab: надежная производительность для повседневных промышленных задач

Piab рада объявить о доступности своего разгрузчика биг-бэгов — прочного и надежного решения, предназначенного для безопасного и эффективного опорожнения биг-бэгов в широком спектре промышленных сред.

Этот продукт поставляется компанией IB, брендом Piab Group.

Эта система разгрузки биг-бэгов выделяется своей надежностью, простотой и стабильной производительностью — качествами, которые имеют наибольшее значение в повседневной эксплуатации.

Что такое разгрузчик биг-бэгов?

Разгрузчик биг-бэгов (также известный как станция опорожнения биг-бэгов или FIBC) — это важнейшее оборудование для любого предприятия, где осуществляется транспортировка порошков, гранул или сыпучих твердых материалов. Его основная функция — безопасная разгрузка материалов из гибких промежуточных контейнеров для сыпучих грузов (FIBC или "биг-бэгов") в последующие процессы, при этом минимизируя ручную транспортировку и обеспечивая контролируемый поток продукта.

Настройте свой разгрузчик биг-бэгов в соответствии с вашим процессом

Разгрузчик биг-бэгов Piab — это модульная система опорожнения, разработанная для универсальной совместимости со стандартными FIBC. Система подходит для мешков размером от 950–1050 мм по ширине до 1100–2100 мм по высоте, что делает ее адаптируемой к вашему существующему ассортименту без необходимости использования фирменных мешков. Прочная конструкция включает поверхности, контактирующие с продуктом, из нержавеющей стали (1.4301) для соблюдения гигиенических требований и длительного срока службы, тогда как несущие элементы выполнены из мягкой стали с коррозионно-стойким покрытием.

Разгрузчик биг-бэгов Piab доступен в конфигурациях, соответствующих вашим конкретным эксплуатационным потребностям. Основной выбор в конфигураторе касается способа загрузки:

Выберите разгрузчик биг-бэгов с краном/цепным подъемником для предприятий, которым требуются подвесные системы загрузки с интеграцией крановой системы или цепного подъемника. Этот вариант обеспечивает максимальную гибкость для крупномасштабных операций и сложного расположения. Цепной подъемник может подниматься вручную оператором.

Разгрузчик биг-бэгов с загрузкой вилочным погрузчиком — для операций, использующих системы подачи с вилочным погрузчиком. Этот упрощенный вариант легко интегрируется с существующим манипуляционным оборудованием. Система загрузки вилочным погрузчиком работает по принципу подъемных балок с пружинным натяжением, которые автоматически поднимают мешок по мере разгрузки материала, обеспечивая полную разгрузку и минимальные остатки продукта.

Оба варианта поддерживают грузы до 1600 кг. Для сложных материалов, склонных к установке перемычки или налипанию, доступны дополнительные вибромоторы. Несколько вариантов стыковки — спектральные затворы, надувные манжеты и подающие воронки — позволяют настроить систему под конкретные размеры выходного шланга и требования процесса.

Подъемная балка с пружинным натяжением предназначена только для загрузки вилочным погрузчиком.

Применение по отраслям

Разгрузчик биг-бэгов Piab идеально подходит для:

  • Переработки продуктов питания и напитков: безопасная обработка ингредиентов при строгих гигиенических стандартах
  • Химического и фармацевтического производства: надежная работа с опасными или чувствительными материалами
  • Пластмасс, минералов и строительных материалов: универсальная обработка различных сыпучих твердых материалов
  • Металлических порошков в аддитивном производстве: точная обработка материалов для передового производства
  • Общепромышленных предприятий: любые операции, требующие безопасной, эффективной и защищенной от пыли разгрузки биг-бэгов
    Почему стоит выбрать разгрузчик биг-бэгов Piab?

Если вы ищете станцию разгрузки биг-бэгов, которая обеспечивает надежную производительность, решение Piab — правильный выбор. Речь идет о том, чтобы каждый раз выполнять работу. Фокус Piab на надежности означает, что вы можете доверить своему процессу работать без сбоев.

Разгрузчик биг-бэгов Piab представляет собой проверенную конструкцию с прочной конструкцией и единственной целью — эксплуатационной надежностью. Благодаря адаптируемой конфигурации, превосходному контролю пыли и простому техническому обслуживанию, это надежный выбор для европейских компаний, которые ценят стабильную производительность и минимальное время простоя.

Свяжитесь с Piab сегодня, чтобы узнать, как наш разгрузчик биг-бэгов может поддержать ваши производственные потребности с надежностью, на которую можно положиться.

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Страна
Я хочу получить последние новости на
Решения для транспортировки

Share article