Будущие защитные крышки готовят ваши конвейеры piFLOW® для следующего поколения насосов Piab

Опубликовано 11.02.2026
Будущие защитные крышки готовят ваши конвейеры piFLOW® для следующего поколения насосов Piab

Piab Vacuum Conveying представляет новые защитные крышки для конвейеров piFLOW®p/t/fc размером 21 и 33, которые подготовят ваши существующие и будущие системы к следующему поколению насосов. С этими обновленными крышками вы можете продолжать использовать вашу текущую установку сегодня, одновременно готовясь к завтрашним улучшениям производительности и удобства обслуживания.

Вы используете вакуумные конвейеры Piab сегодня?

Ваши существующие конвейеры piFLOW®p/t/fc в размерах 21 и 33 продолжают работать как прежде, и нет необходимости в каких-либо действиях. Новые готовые к будущему крышки не добавляются автоматически к установленным блокам, но будут доступны как часть будущих обновлений и новых конфигураций.

Подготовлены для будущих обновлений

Основное преимущество новых крышек заключается в том, что они разработаны с учетом решений завтрашнего дня. Обновленная конструкция включает механические функции, которые позволяют нам вводить будущие улучшения и опции на той же платформе конвейера, не усложняя вашу работу сегодня.

Текущие крышки будут постепенно выводиться из эксплуатации и заменяться новыми версиями. Существующие номера позиций заменяются новыми номерами для крышек как размера 21, так и 33.

Обновление гарантирует, что ваши конвейеры piFLOW®p/t/fc могут быть легко подготовлены к будущим изменениям, сохраняя установку и эксплуатацию такими же простыми, как сегодня.

Планируете ли вы обновить свои процессы с помощью вакуумных конвейеров Piab?

Если вы настроите и приобретете новый вакуумный конвейер Piab сейчас, ваше решение уже будет включать новые готовые к будущему крышки. Это означает, что ваша система готова к предстоящим разработкам, даже если ваша конфигурация сегодня основана на текущем диапазоне насосов. Вы получаете конвейер, который работает точно так, как ожидалось с первого дня, с встроенным путем для получения выгоды от будущих улучшений.

Мы предоставим больше информации о предстоящем насосе и связанных с ним опциях в свое время, так что следите за обновлениями, чтобы узнать, как вы можете дополнительно улучшить производительность и удобство обслуживания вашей системы piFLOW®.

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Страна
Я хочу получить последние новости на
Решения для транспортировки

Share article