Kenos® расширяет вакуумные захватные устройства KVG150 E-серия.

Опубликовано 17.11.2025
Изображение, показывающее KVG150 E-серия

Kenos® с гордостью объявляет о расширении своей серии KVG150 E, теперь предлагая обширную KVG150C, оснащенную чашечными присосками, наряду с проверенной версией с пеной, KVG150F. Вместе эта объединенная продуктовая семья разработана для обеспечения непревзойденной гибкости, энергосбережения и простоты использования в самых разных отраслях.

Обе модели KVG150F и KVG150C имеют прочный, легкий корпус из переработанного алюминия, разработанный для быстрой установки и надежной эксплуатации. Их интегрированная вакуумная технология обеспечивает оптимальную производительность и простое техническое обслуживание. Модель KVG150C имеет оптимизированные узоры чашечных присосок, которые максимизируют площадь захвата и эффективность, позволяя размещать захватные устройства рядом друг с другом без потери ступенчатого узора. Предварительный выбор чашечных присосок делает его идеальным для обработки всего, от деформируемых картонных коробок и мешков до промасленных металлических листов и пищевых продуктов.

Основной особенностью серии KVG150 является интеграция функции ESL (Энергосбережение для утечек), теперь доступной как для версий с пеной, так и для версий с чашечными присосками. Эта передовая функция обеспечивает использование только необходимого количества воздуха для поддержания вакуума, что значительно снижает потребление воздуха и воздействие на окружающую среду. Внутренняя конструкция дополнительно оптимизирует поток воздуха, укрепляя приверженность серии KVG E-Series быть Эволюционной, Легкой, Экологичной, Энергоэффективной и Обширной. KVG150C обеспечивает полную модульность серии, позволяя пользователям индивидуализировать размер, тип чашечной присоски, вакуумную производительность и технологию управления потоком для точного соответствия требованиям рабочего инструмента (EOAT). Он может быть сконфигурирован с точным выбором чашечных присосок Piab, включая присоски повышенного трения, присоски piGRIP®, Value Line и специализированные присоски из материалов DURAFLEX® или одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Для уникальных применений также доступны индивидуальные узоры и весь ассортимент чашечных присосок Piab.

С объединенными преимуществами KVG150F и KVG150C, Kenos® и Piab предоставляют комплексное, готовое к будущему решение для вакуумного захвата в упаковке, металле, стекле, пище, логистике и других областях. Серия KVG150 устанавливает новый стандарт модульности, энергоэффективности и производительности в современной автоматизации производства.


Share article