Actualités

206 articles
Construire le business argument pour une mise à niveau au quatrième étage : une réflexion sur 20 ans dans une décision de 20 mois
15/09/2026

Construire le business argument pour une mise à niveau au quatrième étage : une réflexion sur 20 ans dans une décision de 20 mois

Élaborer un argumentaire économique défendable pour une mise à niveau du quatrième étage du traitement des eaux usées en utilisant les critères de coût du cycle de vie, de conformité et de main-d’œuvre sur 20 ans.

Qu’est-ce que la manutention de poudres « de qualité alimentaire » – et que requiert-elle ?
15/09/2026

Qu’est-ce que la manutention de poudres « de qualité alimentaire » – et qu’exige-t-elle ?

Découvrez ce que nécessite la manutention de poudres de qualité alimentaire, y compris les matériaux en contact alimentaire, la conception hygiénique, la propreté, le contrôle des allergènes et la prévention de la contamination croisée.

Argument économique pour une amélioration de la manutention de poudres alimentaires
15/09/2026

Argument économique pour une amélioration de la manutention de poudres alimentaires

Élaborer un argumentaire économique pour améliorer la manutention de poudres alimentaires en utilisant la sécurité, le contrôle des allergènes, la réduction des déchets, l’efficacité du nettoyage et l’impact sur le personnel.

Évaluation des solutions de manutention de poudres alimentaires
15/09/2026

Évaluation des solutions de manutention de poudres alimentaires

Comparez les solutions de manutention de poudres alimentaires en utilisant l’hygiène, le contrôle des allergènes, l’ergonomie, l’exposition à la poussière, la stabilité des processus et les efforts de nettoyage.

Charbon actif ou ozonation ? Un cadre pour choisir votre technologie de quatrième étage
15/09/2026

Charbon actif ou ozonation ? Un cadre pour choisir votre technologie de quatrième étage

Comparez le charbon actif et l’ozonation pour le traitement des eaux usées de quatrième étage, y compris l’élimination des micropolluants, la fiabilité du dosage des PAC et les coûts de fonctionnement à long terme.

Pourquoi le charbon actif en poudre est-il difficile à manipuler et à doser de manière fiable
15/09/2026

Pourquoi le charbon actif en poudre est-il difficile à manipuler et à doser de manière fiable

Découvrez pourquoi le charbon actif en poudre est difficile à manipuler et à doser de manière fiable, notamment en raison du colmatage, de la poussière, des agglutinements, de l'instabilité du flux et de la précision du dosage des PAC.

Que signifie « PE » dans une station d’épuration ?
15/09/2026

Que signifie « PE » dans une station d’épuration ?

Découvrez ce que signifie l’équivalent population, ou EP, dans le traitement des eaux usées et pourquoi le seuil de 150 000 PE est important selon la directive européenne 2024/3019.

Charbon actif vs. ozonation – une comparaison rapide pour la planification du quatrième étage
15/09/2026

Charbon actif vs. ozonation – une comparaison rapide pour la planification du quatrième étage

Comparez le charbon actif et l’ozonation pour la planification des eaux usées de quatrième étage, incluant le dosage des PAC, la consommation d’énergie, les sous-produits et les options de traitement hybride.

Manutention de poudres alimentaires : Réduire la souche et la perturbation des lignes
15/09/2026

Manutention de poudres alimentaires : Réduire la souche et la perturbation des lignes

Découvrez comment la manutention manuelle de poudres alimentaires influence la sécurité des opérateurs, le contrôle de la poussière, l’hygiène, les allergènes et la stabilité des conduites dans la production alimentaire.

Directive européenne sur les eaux usées 2024/3019 : Quatrième étage de traitement
15/09/2026

Directive européenne sur les eaux usées 2024/3019 : Quatrième étage de traitement

Découvrez ce que signifie la directive européenne 2024/3019 pour les stations d’épuration : traitement du quatrième étage, élimination des micropolluants, délais et priorités de planification.

Performance de la pompe vs. performance du système : ce qui vous ralentit réellement
10/07/2026

Performance de la pompe vs. performance du système : ce qui vous ralentit réellement

Votre pompe à vide limite-t-elle discrètement votre productivité ? Apprenez à reconnaître les signes clés de son obsolescence, l’impact sur la disponibilité, l’énergie et l’évolutivité, ainsi que le moment où il est temps de repenser votre configuration de vide.

22/06/2026

Piab lance la famille de ventouses BCP pour une manipulation durable des boîtes

Piab lance la BCP40, une ventouse longue course, stable et durable, dédiée à la manipulation rapide, fiable et automatisée des cartons ondulés dans l’emballage et le conditionnement ainsi que l’intralogistique.

piFLOWc21 – le transporteur compact à vide 316L
26/05/2026

Voici piFLOWc21 – le transporteur compact à vide 316L

Transporteur sous vide compact piFLOW®c21 avec une hauteur de construction ultra-basse pour les machines OEM et les transferts de poudre et de granulés en petits lots sur des lignes de production à espace limité et avec des exigences moindres.

26/05/2026

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab présente piEVO – une nouvelle pompe éjectrice à vide pour le transport de poudres, granules et petites pièces
26/05/2026

Piab présente piEVO – une nouvelle pompe éjectrice à vide pour le transport de poudres, granules et petites pièces

Piab introduit piEVO, une nouvelle pompe éjectrice à vide configurable pour convoyeurs pneumatiques, offrant une génération de vide rapide et fiable, des modifications faciles et un transport stable et à faible bruit.

Arrêtez de payer pour la « fabrique cachée » de la manutention de poudres
12/05/2026

Arrêtez de payer pour la « fabrique cachée » de la manutention de poudres

Un cadre d’évaluation pratique pour assurer la comparabilité des solutions de manutention de poudres dans des environnements réglementés — axé sur le confinement, la stabilité du transfert et la confiance dans le nettoyage.

Comment les usines de haut niveau standardisent la manutention de poudres – et pourquoi cela fonctionne
12/05/2026

Comment les usines de haut niveau standardisent la manutention de poudres – et pourquoi cela fonctionne

Voyez comment les meilleures usines réduisent la « fabrique cachée » dans la manutention de poudres en standardisant le confinement, les chemins d’écoulement, la vérification et le nettoyage pour une productivité plus sûre et plus prévisible.

30/04/2026

Lancement de la famille de ventouses PX pour la manipulation de surfaces exigentes

Joint adaptatif, réduction de la consommation d’air et adhérence stable dans les environnements industriels

27/04/2026

Piab lance les modèles piSAVE ESS et piSAVE ESL, des solutions autonomes d'économie d'énergie.

Piab élargit son offre d’économie d’énergie avec le lancement de piSAVE ESS autonome et de piSAVE ESL autonome, rendant nos fonctions d’économie d’énergie connues via la plateforme piCLASSIC Neo sous forme d’unités flexibles et indépendantes, pouvant être intégrées à une grande variété d’applications.

Choisissez une manutention de poudres que vous n’aurez pas à redessiner dans trois ans
15/04/2026

Choisissez une manutention de poudres que vous n’aurez pas à redessiner dans trois ans

Passez de l’évaluation à l’engagement : définissez des critères de qualité décisionnelle, exigez des preuves sur l’ensemble de votre mix de poudres, et construisez un business case que l’ingénierie, le contrôle qualité, l’EHS et la direction peuvent approuver.

14/04/2026

Piab lance piCOBOT® Electric pour ABB GoFa

piCOBOT® Electric pour ABB GoFa est un système de préhension électrique par le vide prêt à l'emploi pour des cellules cobots propres, efficaces et flexibles.

13/04/2026

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab présente piCOBOT® Electric (Standard I/O), un préhenseur à vide entièrement électrique compatible avec la plupart des marques de cobots. Il supprime le recours à l'air comprimé et facilite une automatisation à la fois propre et économe en énergie.

24/03/2026

Piab lance des modules de connexion (Quick Connect Modules) rapide pour piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART

Piab élargit sa gamme de piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART avec un nouveau module Quick Connect, développé pour augmenter la disponibilité et faciliter l'installation et le service des systèmes de vide.

Housses prêtes pour l’avenir Préparez vos transporteurs piFLOW® pour la prochaine génération de pompes de Piab
24/03/2026

Housses prêtes pour l’avenir Préparez vos transporteurs piFLOW® pour la prochaine génération de pompes de Piab

Les nouveaux caches pour piFLOW®p/t/fc 21 et 33 maintiennent vos transporteurs en fonctionnement normal aujourd’hui tout en ajoutant une préparation intégrée pour la prochaine pompe, les améliorations et les options de Piab.

6 questions à poser avant une mise à niveau de productivité de pochettes orales | Piab
24/03/2026

6 facteurs clés à considérer avant de moderniser votre installation de productivité de pochettes buccales

Quels sont les coûts cachés de votre ligne actuelle de production de pochettes orales ? Ces questions clés vous aideront à prendre une décision de mise à niveau opportune avec un retour sur investissement à long terme.

Transport à vide pour la productivité de tabac à priser chez Fiedler & Lundgren | Piab
24/03/2026

Comment le transport par vide rend la production de snus de Fiedler & Lundgren plus sûre et améliore la productivité

Moins de temps mort, de gaspillage et de poussière. Environnement de travail plus sûr pour les opérateurs. Lisez comment le transport par vide fait de Fiedler & Lundgren à Malmö un modèle au sein du groupe BAT.

Piab rationalise piFLOW®p en proposant de se concentrer sur le transport de vide prêt pour l’avenir
24/03/2026

Piab rationalise piFLOW®p en proposant de se concentrer sur le transport de vide prêt pour l’avenir

Piab élimine progressivement piFLOW®p SMART - Autotuning et optimisation de l’optimiseur des cycles de transport - en février 2026, tout en sécurisant les pièces de rechange et le service pour les installations existantes jusqu’en 2035.

Surveillance de filtres pour piFLOW®p et piFLOW®t – désormais entièrement intégrée dans le configurateur
24/03/2026

Surveillance de filtres pour piFLOW®p et piFLOW®t – désormais entièrement intégrée dans le configurateur

Ajoutez une surveillance intelligente des filtres à piFLOW®p et piFLOW®t dans le configurateur pour augmenter la disponibilité, réduire la consommation d’énergie et prévenir les arrêts imprévus liés au filtre.

16/03/2026

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

Kenos® erweitert sein Portfolio an kollaborativen Vakuumgreifern mit dem neuen Kenos Cobot Medium (KCM), einem leichten Greifer mit hoher Nutzlast, der für Roboteranwendungen optimiert ist.

15/03/2026

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

Une nouvelle famille de ventouses à lèvre unique en Nitrile-PVC conçue pour une performance de levage clairement définie lors de la manipulation de matériaux lourds et plats tels que la plaque de verre et la tôle.

Temps d’arrêt dans la productivité des sachets oraux : 5 causes courantes
06/03/2026

Temps d’arrêt dans la productivité des sachets oraux : 5 causes courantes

Quelles sont les vraies causes des temps d’arrêt et des arrêts dans la production de votre sachet? Découvrez cinq goulots d’étranglement courants qui réduisent discrètement le temps d’utilisation et la productivité.

L’unité d’approvisionnement européenne du Groupe Piab déménage dans des installations modernes à Butzbach
24/02/2026

L’unité d’approvisionnement européenne du Groupe Piab déménage dans des installations modernes à Butzbach

Après 13 ans passés sur le site actuel, l’unité d’approvisionnement européenne (ESU) du Groupe Piab déménage dans des installations flambant neuves et ultramodernes à Butzbach, en Allemagne.

19/02/2026

Découvrez le filtre fritté de Piab : le nouveau standard en filtration par transporteur sous vide

Le filtre fritté sans PFAS de Piab pour transporteurs à vide offre une filtration durable, hygiénique et facile à nettoyer avec une traçabilité NFC pour les usines alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.

Piab Bulk Bag Unloader
12/02/2026

Voici le déchargeur de sacs en vrac Piab : des performances fiables pour les besoins industriels quotidiens

Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

09/02/2026

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

cReal à Bjuv en Suède
06/02/2026

Mettre en place un procédé continu de poudre sèche, intelligent sur le plan climatique, chez cReal.

L'usine de cReal à Bjuv utilise les convoyeurs sous vide fermés de Piab pour mettre en œuvre un processus de poudre d'avoine continu et adapté au climat, qui peut remplacer la poudre de lait traditionnelle dans la production alimentaire.

Choisir le bon environnement de production pour votre activité de sachets de nicotine orale - flexible, modulaire et stable
05/02/2026

Choisir le bon environnement de production pour votre activité de sachets de nicotine orale - flexible, modulaire et stable

Guide pour choisir un système de production de sachets de nicotine orale flexible et stable qui équilibre flexibilité, hygiène, productivité de nettoyage et croissance future.

Image montrant la série E du KVG150
17/11/2025

Kenos® élargit sa gamme de préhenseurs à vide KVG150 E-Series

Kenos® est fier d’annoncer l’extension de sa gamme KVG150 E-series, proposant désormais KVG150C, équipée de ventouses, en complément de sa version en mousse reconnue, le KVG150F.

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX
07/10/2025

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX

Nous annonçons l’expansion de notre gamme de ventouses BGX avec l’ajout de deux nouvelles tailles : 27 mm et 63 mm...

Fonctionnements sans PFAS : Élever le niveau pour une fabrication alimentaire durable
01/10/2025

Fonctionnements sans PFAS : Élever le niveau pour une fabrication alimentaire durable

Piab lance des filtres sans PFAS et étudie tous les produits pour détecter la présence de PFAS, renforçant ainsi son engagement en faveur de la durabilité, de la sécurité et de la conformité réglementaire.

Présentation de la pompe à vide DFE : améliorer l’efficacité industrielle
16/09/2025

Présentation de la pompe à vide DFE : améliorer l’efficacité industrielle

Piab est fier de présenter la DFE (Dual Function Éjecteur), une pompe à vide compacte et empilable conçue pour être durable et polyvalente.

Joints détectables bleus pour une sécurité alimentaire avancée
23/06/2025

Joints détectables bleus pour une sécurité alimentaire avancée

Renforcez la sécurité alimentaire avec les nouveaux joints détectables en bleu de Piab pour piFLOW®f : faciles à repérer et détectables magnétiquement, ils aident à prévenir la contamination et simplifient la conformité dans la fabrication des aliments.

La Monitorisation des Filtres permet la Maintenance Préventive
23/06/2025

La Monitorisation des Filtres permet la Maintenance Préventive

Progrès durable dans le transport de poudres : favoriser l’efficacité des ressources et la réduction de la consommation d’énergie.

Nouvelles tailles pour les ventouses d’ouverture de sacs Piab
17/06/2025

Nouvelles tailles pour les ventouses d’ouverture de sacs Piab

Piab a le plaisir d’annoncer l’expansion de sa célèbre gamme de ventouses d’ouverture de sacs avec l’introduction de deux nouvelles tailles : 18 mm et 42 mm...

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BXP
17/06/2025

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BXP

Nos célèbres ventouses BXP, conçues pour la manipulation de surfaces poreuses ou non poreuses, sont désormais disponibles en tailles 6 mm et 8 mm.

Piab présente la piCLASSIC™ Neo
13/05/2025

Piab présente la piCLASSIC™ Neo

Piab est fière de dévoiler la piCLASSIC™ Neo, la dernière évolution de sa pompe à vide piCLASSIC™ largement reconnue. Conçues pour répondre à l’évolution des exigences des industries modernes, les variantes piCLASSIC™ Neo allient efficacité, adaptabilité et durabilité, établissant ainsi une nouvelle référence dans la technologie du vide.

Présentation de la compatibilité PolyScope X : améliorer les robots UR grâce aux solutions Piab
29/04/2025

Présentation de la compatibilité PolyScope X : améliorer les robots UR grâce aux solutions Piab

La compatibilité PolyScope X marque une avancée significative dans les capacités d’ Universal Robots (UR)...

Le piCOBOT® Electric est désormais disponible avec une intégration transparente au FANUC CRX
29/04/2025

Le piCOBOT® Electric est désormais disponible avec une intégration transparente au FANUC CRX

Le piCOBOT® Electric, entièrement électrique et fin, continue de redéfinir les applications de cobots en éliminant le tuyau d’air et le câblage.

Les piCOBOT® et piCOBOT®L sont désormais disponibles avec une configuration prête à l’emploi pour les ABB GoFa
29/04/2025

Les piCOBOT® et piCOBOT®L sont désormais disponibles avec une configuration prête à l’emploi pour les ABB GoFa

Nous proposons désormais les piCOBOT® et piCOBOT®L avec des versions plug-in entièrement adaptées aux ABB GoFa, offrant ainsi une véritable fonctionnalité prête à l’emploi (Plug & Play).

Conçue pour le succès : Découvrez la nouvelle série KVG E
18/03/2025

Conçue pour le succès : Découvrez la nouvelle série KVG E

La nouvelle série KVG E incarne l’engagement de Kenos® à fournir des solutions de pointe adaptées à divers besoins industriels.

L’ outil de palettisation pour cobots CPT est désormais configurable
12/11/2024

L’ outil de palettisation pour cobots CPT est désormais configurable

Après deux années réussies en tant que produit de ligne sur mesure, l'outil de palettisation pour cobots CPT est maintenant prêt à passer à la gamme standard.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
05/11/2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Les préhenseurs Kenos® KVG améliorent la productivité dans la manipulation des plaques métalliques
23/09/2024

Les préhenseurs Kenos® KVG améliorent la productivité dans la manipulation des plaques métalliques

En utilisant les préhenseurs Kenos® KVG de Piab, Automation Technology a conçu et construit une ligne de pliage, de jonction, d’assemblage et de rivetage pour les feuilles galvanisées, optimisant non seulement les durées de cycle, mais également la sécurité des opérateurs.

Les outils Piab et Kenos permettent une fabrication sûre de l’éclairage public
11/09/2024

Les outils Piab et Kenos permettent une fabrication sûre de l’éclairage public

Pour aider un fabricant de lampadaires, l’intégrateur système italien MVQuadro a conçu et mis en œuvre avec succès une nouvelle ligne d’assemblage et d’emballage et conditionnement.

Une multinationale européenne double sa production de sauce tomate grâce à la configuration Piab-Kenos
11/09/2024

Une multinationale européenne double sa production de sauce tomate grâce à la configuration Piab-Kenos

Le partenariat fructueux entre Piab et CFT Group, basé en Italie, a permis de concevoir une solution par le vide sur mesure qui a doublé la productivité d’une ligne de sauce tomate.

piCOMPACT®23 SMART désormais disponible avec IO-link Classe B
11/07/2024

piCOMPACT®23 SMART désormais disponible avec IO-link Classe B

Piab étend le programme piCOMPACT23 SMART avec IO-link Classe B, équipé de domaines d’alimentation séparés entre l’alimentation de l’actionneur et l’alimentation du capteur.

11/07/2024

Industrie 4.0  Prêt ? N’oubliez pas vos flux secondaires manuels

L’Industrie 4.0 est à l’ordre du jour depuis un certain temps déjà, mais sa réalisation est bien loin de tout ce qui se trouve dans nos flux d’informations quotidiens.

Piab's vacuum technology products ensure safe handling of cheese blocks
11/07/2024

Handling cheese blocks right with Piab’s vacuum technology

Packaging cheese blocks vacuum-wrapped in film represents a major challenge for process automation. With the help of Piab’s piGRIP® configurable suction cups and high-performance vacuum ejectors, the machine and plant manufacturer TGW Robotics GmbH has developed a gripper that ensures a stable process.

Floris Rouw de Piab et Kennet Almqvist d’Höganäs se serrent la main à l’occasion du partenariat qu’ils ont établi pour rendre la fabrication additive plus durable et plus efficace
11/07/2024

Höganäs et Piab établissent un partenariat pour rendre la fabrication additive plus durable et efficace

Höganäs et Piab ont établi un partenariat pour tirer parti de leurs domaines d’expertise respectifs dans le but de...

Piab révolutionne la configuration des systèmes de vide avec l'outil OVM Pro 3D
25/06/2024

Piab révolutionne la configuration des systèmes de vide avec l'outil OVM Pro 3D

Piab a lancé son très attendu OVM Pro 3D, un outil en ligne de pointe conçu pour transformer la façon dont les systèmes de vide sont configurés, simulés et optimisés.

Les nouvelles ventouses BXP ESD protègent les batteries
11/06/2024

Les nouvelles ventouses BXP ESD protègent les batteries

BXP ESD est une nouvelle série de ventouses modulaires, développées pour protéger les composants sensibles des batteries, des piles à combustible et de l’électronique contre les décharges électrostatiques pendant la manipulation.

piSAFE® - désormais encore plus sûr
05/06/2024

piSAFE® - désormais encore plus sûr

Alors que le piSAFE® est désormais amélioré, la priorité reste la sécurité, mais avec la polyvalence et la durabilité comme nouveaux compagnons.

Le piCOBOT® Electric élimine les obstacles du mouvement du bras du cobot
21/05/2024

Le piCOBOT® Electric élimine les obstacles du mouvement du bras du cobot

Entièrement électrique, conception fine et absence de tuyaux d’air et de câblage. Le piCOBOT® Electric est une nouvelle réussite du programme piCOBOT® de Piab.

Nouvelle ventouse BXP de 45 mm, accompagnée des versions de 65 et 90 mm
05/03/2024

Nouvelle ventouse BXP de 45 mm, accompagnée des versions de 65 et 90 mm

Notre récente ventouse de 45 mm pour le segment BXP est désormais accompagnée des versions de 65 et 90 mm.

Nouvelle configuration prête à l’emploi du piCOBOT® pour les cobots FANUC CRX
09/01/2024

Nouvelle configuration prête à l’emploi du piCOBOT® pour les cobots FANUC CRX

Nous proposons désormais le piCOBOT® et le piCOBOT®L en versions entièrement adaptées au FANUC CRX. Prêt à l’emploi dans tous les aspects.

Les ventouses BXP largement reconnues de Piab et le plus souvent utilisées pour prélever des objets à surfaces particulièrement poreuses, sont désormais complétées par une version de 45 mm.
28/11/2023

Les célèbres ventouses BXP accueillent leur nouveau membre et un configurateur

Nos ventouses BXP largement reconnues et le plus souvent utilisées pour prélever des objets à surfaces particulièrement poreuses, sont désormais complétées par une version de 45 mm.

Piab renforce son offre de préhension dans le secteur de la palettisation avec le LBG-50
12/09/2023

Piab renforce son offre de préhension dans le secteur de la palettisation avec le LBG-50

Piab renforce sa présence sur le marché des solutions de palettisation avec un préhenseur de sacs léger préconçu, le LBG-50.

Une sélection de produits AVAC désormais vendus sous la marque de Piab
07/09/2023

Une sélection de produits AVAC désormais vendus sous la marque de Piab

L’année dernière, au mois d’août, Piab a acquis AVAC Vakuum Teknik AB, un spécialiste suédois du vide réputé et doté d’un solide portefeuille de produits. Une sélection de l’assortiment AVAC est désormais incluse dans la gamme de Piab. 

Les ventouses de friction DURAFLEX® de Piab jouent un rôle majeur dans le système de prélèvement et de dépose de Gruppo Esea pour un important fabricant de batteries automobiles.
29/08/2023

Palettisation sécurisée des batteries de véhicules humides à l’aide des ventouses de friction Piab DURAFLEX®

Les ventouses de friction DURAFLEX® de Piab jouent un rôle majeur dans le système de prélèvement et de dépose de Gruppo Esea pour un important fabricant de batteries automobiles.

En utilisant les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group a conçu un système de prélèvement et de dépose réussi pour une ligne de production de peinture dans une grande entreprise chimique britannique.
14/07/2023

Préhenseurs à mousse Kenos® pour la manutention à grande vitesse des fûts de peinture

En utilisant les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group a conçu un système de prélèvement et de dépose réussi pour une ligne de production de peinture dans une grande entreprise chimique britannique.

07/07/2023

Du sol à 20 mètres de hauteur : Le système automatisé de Piab transporte la poudre d’enrobage de grains de maïs jusqu’au quatrième étage

Bayer Hungaria Kft. bénéficie des avantages de la solution automatisée de Piab pour le transport de ses poudres d’enrobage de grains de maïs. La mise en œuvre des transporteurs piFLOW®f de Piab a complètement réduit le besoin de manutention manuelle. 

Le préhenseur à mousse par aspiration Kenos® KVGL de Piab a amélioré le cycle d’exploitation des robots de fin de ligne de 35 % pour la société espagnole Steelgran Componentes S.A.
08/06/2023

La solution de palettisation de cartons Piab a amélioré la productivité de Steelgran de 35 %

Le préhenseur à mousse par aspiration Kenos® KVGL de Piab a amélioré le cycle d’exploitation des robots de fin de ligne de 35 % pour la société espagnole Steelgran Componentes S.A.

Berith et Sverker Paulson, propriétaires de Weba Kemi, avec leur transporteur pneumatique C2 de Piab
06/04/2023

Toujours en fonctionnement quatre décennies plus tard : une histoire de transporteurs qui durent

Pour célébrer les 70 ans de Piab, la division Transport pneumatique a lancé un concours afin de trouver le plus ancien transporteur pneumatique Piab toujours en fonctionnement. Et il a été trouvé...

Préhenseur Kenos® KVGL de Piab
06/04/2023

Augmentation des cycles de palettisation dans une application alimentaire.

MAXPRO a obtenu de grands avantages dans la manutention des sacs grâce au préhenseur Kenos® KVGL de Piab...

Quatre nouvelles ventouses étendent les gammes PAF et PAB
14/03/2023

Quatre ajouts utiles aux ventouses Piab pour le secteur automobile

Quatre nouvelles ventouses étendent les gammes PAF (Piab Automotive Flat, ventouse Piab plate pour automobiles) et PAB (Piab Automotive Bellow, ventouse Piab à soufflets pour automobiles) avec deux nouvelles tailles chacune : Ø 100 mm et Ø 125 mm. 

Préhenseur KVG Piab Kenos®
09/03/2023

Productivité accrue dans l’emballage et la palettisation des boîtes.

En utilisant les séries de préhenseurs Kenos® KVG et KVGL de Piab, Eklego a conçu et fabriqué un système de pointe en bout de ligne...

 Lèvre en mousse piGRIP® - FLIW
23/02/2023

Lèvre en mousse Piab piGRIP® - FLIW manipule les objets avec des surfaces irrégulières ou non structurées

La lèvre large en mousse (Foam Lip Wide, FLIW) est notre dernière contribution à la série piGRIP®. Entièrement configurable grâce à une multitude de combinaisons, il s’adapte parfaitement à toutes les applications de prélèvement...

ventouse à œufs ECX36
07/02/2023

La nouvelle ventouse à œufs ECX36 de Piab augmente la productivité des processus de manipulation des œufs

Une ventouse stable mais douce pour les processus de manipulation des œufs, qui permet des applications à grande vitesse. Testez-la dès maintenant !

ventouse à fruits FCX50
07/02/2023

Préhension douce de tous les fruits et légumes, de l’avocat aux courgettes, avec la nouvelle ventouse FCX50 à fruits de Piab

La ventouse FCX50 saisit tous les fruits, indépendamment de leur forme ou de leur texture, même hors axe, grâce à ses multiples lèvres et à ses soufflets flexibles…

Joulin_Kenos
08/12/2022

Les préhenseurs Joulin sont désormais vendus sous la marque Kenos®

Aujourd’hui, Piab a intégré trois des gammes de préhenseurs Joulin dans son portefeuille Kenos®. Les solutions pour les industries lourdes continuent d’être commercialisées sous la marque Joulin...

piCOMPACT®10X SMART, un éjecteur à vide compact, et intelligent doté de la technologie IO-Link intégrée
08/12/2022

Présentation du piCOMPACT®10X SMART. Piab ajoute des fonctionnalités à un éjecteur de faible encombrement

Un éjecteur compact, efficace et intelligent qui vous permet de franchir une nouvelle étape dans...

Kenos®Safe&Light
08/12/2022

La palettisation dans les environnements difficiles et poussiéreux est simplifiée grâce au nouveau Kenos®Safe&Light

Avec une charge utile allant jusqu’à 59 kilogrammes, selon la taille de préhenseur sélectionnée, le KSL est idéal pour la manutention du carton dans les applications d’entrepôt et de commerce électronique...

Kenos®KMG
08/12/2022

Mini mais puissant – le nouveau Kenos®MiniGrip offre un maintien stable et rigide même sur les surfaces rugueuses

Le Kenos®KMG est un préhenseur par aspiration à mousse qui peut être adapté à des applications de dégagement serré dans un EOAT semblable à une ventouse...

Kenos®FlexiGrip
08/12/2022

Adaptez le nouveau Kenos®FlexiGrip polyvalent pour répondre parfaitement aux exigences de votre application

Le nouveau préhenseur par aspiration à mousse Kenos®KFG offre de nombreux avantages dans la production de masse de produits avec des surfaces irrégulières, rugueuses, structurées ou texturées...

Ventouse MX25
02/12/2022

La gamme de dispositifs de prise d’objet n° 1 de Piab s’étend désormais avec une taille de ventouse plus petite de 25 mm et des fonctionnalités supplémentaires

Découvrez le dispositif de prise d’objet n° 1 de Piab : Les ventouses multi-fonction MX offrent des capacités de préhension extrêmes sur toutes les surfaces, du sac à la boîte. Elles sont excellentes pour le commerce électronique...

Palettisation de boîtes ouvertes à l’aide d’un préhenseur équipé des ventouses BX35P Duraflex de Piab
13/10/2022

Palettisation automatique des boîtes dans l’industrie agroalimentaire

Les ventouses BX en Duraflex® double dureté et associées à la technologie de génération de vide COAX® de Piab ont permis à Tradicional Panadera de palettiser différents formats de cartons à l’aide d’un préhenseur unique.

piCOBOT®L
04/10/2022

Soulever plus avec moins grâce à la nouvelle pompe à vide piCOBOT®L de Piab

Avec sa capacité de levage allant jusqu’à 16 kg, le piCOBOT®L présente un intérêt particulier pour...

Johan Jonsson, ingénieur de conception, division Transport pneumatique
03/10/2022

La route difficile vers la simplicité

Notre service R&D travaille sur des solutions pour l’industrie 4.0 depuis 2017. J’ai rejoint l’équipe en 2020. Cela peut sembler discutable, mais...

L’Optimisation du volume des lots piFLOW®, une nouvelle série de produits de transporteurs pneumatiques
26/09/2022

Améliorer l’acceptation de l’automatisation en transportant des solides en vrac avec la nouvelle série de produits de Piab

Les solutions de transport pneumatique pour les poudres, les granulés et les petites particules doivent être faciles à adapter, efficaces et durables. Piab continue de faire évoluer les lieux de fabrication avec...

Manipulateurs équipés de quatre préhenseurs Kenos® KVG120 de Piab qui permettent la manutention d’une pile de planches de bois brut.
20/09/2022

Manutention flexible et efficace de planches de bois brut dans un système de cerclage

Grâce aux préhenseurs Kenos® KVG de Piab, Officina Meccanica Sestese SpA a conçu et fabriqué une machine de conditionnement de fin de ligne installée dans une entreprise importante d’Europe du Sud-Est, un fabricant de composants pour l’industrie du meuble.

Un transporteur pneumatique Piab chez les torréfacteurs de café Minges
16/09/2022

Le plaisir du café chez les torréfacteurs Minges grâce au transporteur pneumatique Piab

Les capsules de café et les dosettes des torréfacteurs de café Minges ont été facilement remplies grâce au piFLOW®f de Piab...

Formeuse de boîte chez Cob-Solution équipée des ventouses B52XP de Piab
09/09/2022

Productivité accrue de la formation des boîtes dans une application vétérinaire

En utilisant les ventouses B52XP et la pompe piCOMPACT23 SMART de Piab, Cob-Solution a conçu et fabriqué un système pour saisir et ouvrir les boîtes en carton chez Rao Farmaceutici, une pharmacie vétérinaire sicilienne qui investit dans l’e-commerce et vend dans toute l’Europe.

Mini préhenseur pour cobot (MCG)
07/07/2022

L’équipe de rêve : le sidebot Wyzo associé au mini préhenseur pour cobot (MCG) extrêmement léger de Piab

Avec une charge utile maximale d’un kilogramme pour le sidebot Wyzo, le poids du préhenseur est critique. C’est pourquoi, le mini préhenseur pour cobot (MCG), poids plume de Piab de 270 g, convient parfaitement.

Mini préhenseur pour cobot de Piab
14/06/2022

Le mini préhenseur pour cobot de Piab : petit et puissant !

Pesant à peine 270 grammes, le MCG est probablement le mini préhenseur pour cobot le plus léger au monde. Il soulève des pièces jusqu’à...

Outil de palettisation pour cobot (CPT) de Piab
27/05/2022

Le nouvel outil de palettisation pour cobot (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permet de sortir davantage de palettes par jour

Le CPT est un préhenseur pour cobot intelligent et compact. Sa surface de préhenseur multi-zones prélève plusieurs boîtes...

accessoires pour ventouses
24/05/2022

Piab étend sa gamme d’accessoires pour ventouses

Grâce à trois nouvelles options de fixation, Piab offre d’autres possibilités de conception d’accessoires de préhension (EOAT) pour une élaboration optimale des solutions de manutention…

ventouse P
24/05/2022

Piab lance la série de ventouses P avec des bandes en caoutchouc profilées

Piab a développé un ensemble spécifique de ventouses pour les surfaces texturées rugueuses...

Famille de ventouses à soufflets en polyuréthane B150P et B200P
10/05/2022

Piab ajoute de nouvelles tailles à sa famille de ventouses à soufflets en polyuréthane : B150P et B200P

Dotées de leurs soufflets courts, ces ventouses à soufflets en polyuréthane (BP) conviennent parfaitement à la manipulation d’objets de...

Une ventouse BGX prélève et manipule un sac fragile
03/05/2022

Les sacs fragiles peuvent désormais être prélevés et manipulés plus facilement grâce à une prise sécurisée

Devenant plus fins et plus fragiles, les sacs doivent être manipulés avec précaution. Merci à...

Concept SINA d’automatisme pneumatique pour la l’intralogistique
05/04/2022

Réinventer l’intralogistique

Une solution unique qui automatise l’intralogistique et la manutention de matériaux, depuis la réception jusqu’à l’obtention des articles à livrer en sortie des lignes de production, est apparue…

Pompe à vide LabVac de Piab pour la séparation des échantillons
29/03/2022

Séparation facile des échantillons grâce à la technologie du vide de Piab

La séparation des échantillons est une tâche routinière dans les laboratoires de chimie qui permet d’approfondir les recherches. Les pompes à vide Lab Vac de Piab permettent...

Préhenseur de surface Kenos® de Piab soulevant des conserves
17/03/2022

Intégration rapide de nouveaux produits en conserve sur le marché grâce aux solutions efficaces de palettisation de Piab

Grâce aux préhenseurs de surface Kenos® de Piab, la durée du processus de palettisation des conserves d’aliments et de boissons est considérablement...

Ventouses Piab dans un système de préhension des emballages créé par Tecno Pack SpA
03/03/2022

Manutention automatique de biscuits emballés avec la technologie du vide de Piab

Grâce aux ventouses et pompes à vide de Piab, Tecno Pack SpA a conçu et fabriqué des préhenseurs...

Le préhenseur Kenos® KCS de Piab peut presque tout manipuler, un élément important lorsqu'il s'agit de la distribution des cosmétiques
16/02/2022

Le choix du bon préhenseur cobot pour la manutention des cosmétiques

Pour l'industrie cosmétique, placer des produits dans des emballages destinés à un large éventail de partenaires de distribution différents est un véritable défi. Le préhenseur...

Le centre de distribution des pharmacies dm repose sur les ventouses Piab
08/02/2022

Le centre de distribution dm repose sur les ventouses Piab

dm est actuellement la pharmacie la plus grande en Europe. Le centre de distribution à Weilerswist, Allemagne, a commencé à fonctionner en 2009. 3 500 palettes en moyenne y sont livrées et prélevées quotidiennement. Une grande partie des palettes est dépalettisée à l’aide des ventouses BX52P DURAFLEX® de Piab et est ensuite acheminée vers la chaîne de préparation des commandes. Les ventouses sont très robustes et permettent une fréquence de cycle particulièrement élevée avec une prise sûre.

Préhenseur souple à vide piSOFTGRIP® 100-4
01/02/2022

Avec le piSOFTGRIP® 100-4, Piab lance le préhenseur le plus grand de cette série

Piab est fier de présenter le nouveau et le plus grand préhenseur souple, spécialement pour l’automatisation…

Système de manutention du verre Forvet
16/11/2021

Manutention automatique et sûre de plaques de verre grâce à la technologie du vide de Piab

Forvet SpA a créé des accessoires de préhension (EOAT) qui permettent la manutention de plaques de tailles variables...

piFLOW®am
11/11/2021

Piab présente le piFLOW®am

Le piFLOW®am est un petit transporteur pneumatique conçu selon les exigences d’OEM du secteur de la fabrication additive...

Piab élimine les risques ergonomiques dans l’industrie agroalimentaire
04/11/2021

Risques ergonomiques dans l’industrie agroalimentaire et leur mode d’élimination

La chaîne de production alimentaire est dangereuse. Il est donc extrêmement important d’éviter...

Le préhenseur de pack de six de Piab
03/11/2021

Maintenant disponible – préhenseur pour la manipulation automatisée de packs de six

Le nouveau préhenseur Piab permet de manipuler les packs de six avec emballage en carton de manière automatique...

Éliminer les risques encourus pour les voies respiratoires
02/11/2021

Les risques encourus pour les voies respiratoires et la façon de les éliminer

Les transporteurs pneumatiques de Piab offrent une solution simple et hygiénique qui permet d’éliminer les risques encourus pour les voies respiratoires...

Manutention d'éléments de mobilier avec les préhenseurs de surface Kenos de Piab dans une solution Go GmbH
26/10/2021

Grâce au préhenseur de surface de Piab, la manutention des éléments de mobilier est un jeu d'enfant

Le constructeur de machines GO GmbH cherchait une solution de préhenseur « tout-en-un » qui pouvait être utilisé pour empiler des éléments de mobilier en vrac et emballés sur les palettes et en dehors, ainsi que les palettes elles-mêmes. La solution...

Transporteur pneumatique du sucre
19/10/2021

Livrer du sucre pur grâce au transporteur pneumatique piFLOW® de Piab

Afin d’améliorer la qualité du produit et d’empêcher des pertes, le principal fabricant de l’Inde, M. B. Sugar, a fait confiance...

piCOMPACT de Piab offre les performances d’aspiration nécessaires à Nipro
28/09/2021

Chez Nipro, le piCOMPACT® assure les performances d’aspiration nécessaires à la production d’emballages pharmaceutiques en verre

Avec 32 500 cycles par jour, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, cette application est l’une de celles qui présentent...

22/09/2021

JAM Automation déplace des profilés lourds de 250 kg avec les préhenseurs Kenos® de Piab

Les préhenseurs par aspiration Kenos® KVG de Piab constituent une excellente alternative lorsque les préhenseurs mécaniques ne trouvent pas l’espace nécessaire à leur fonctionnement. Cela s’applique également au retrait automatisé des profilés...

Vacuum handling of metal powders in Addtive Manufacturing
14/09/2021

Automatisation de la manutention de poudres dans la fabrication additive

L’automatisation de la manutention des poudres métalliques est essentielle pour faire de cette de la fabrication additive technologie un processus standard. La solution de manutention de poudres par transport pneumatique de Piab...

Le préhenseur par aspiration Kenos de Piab manipule des dalles de porcelaine de toutes tailles
09/09/2021

Manipulation automatique de dalles de grès cérame et sous-formats correspondants

Grâce au préhenseur par aspiration Kenos® KVG de Piab, il est possible de gérer une très grande diversité de tailles et de surfaces, simplement en utilisant un préhenseur. Cela a permis...

Kenos® KSG Sack Gripper
09/09/2021

Piab complète le programme Kenos® Sack Gripper avec de nouvelles options de format, de joint et de performances

Le préhenseur KSG est désormais disponible dans un nouveau format plus compact, un nouveau joint en caoutchouc. De plus, le KSG peut désormais être configuré avec...

Kenos® KRV Reverse valves
09/09/2021

Piab complète le programme de vannes d’inversion Kenos® avec des modèles à montage direct et cinq modèles de raccordement

La vanne d’inversion KRV contrôle le débit d’air et est généralement utilisée dans les systèmes de générateur de vide externes. Robustes et fiables, les vannes KRV sont proposées dans...

Manipulation sûre et flexibles des produits cosmétiques avec le préhenseur par aspiration piCOBOT de Piab
31/08/2021

Haute flexibilité et préhension sûre pour une application cosmétique avec le préhenseur cobot de Piab

Effedi Automation a choisi le préhenseur piCOBOT®, la technologie du vide COAX® et les ventouses BX de Piab pour gérer avec sûreté et efficacité les opérations de palettisation d’une grande entreprise de cosmétiques.

Éjecteur de préhension à vide léger VGS™4005 conçu pour fonctionner dans des environnements très difficiles
12/08/2021

Piab étend sa gamme de produits VGS™ avec le VGS™4005

Le VGS™4005 est conçu pour répondre aux applications de milieu de gamme où une profondeur de vide moindre est nécessaire. Les éjecteurs de préhension à vide sont robustes, faciles à utiliser et conçus pour...

Automatisation de l’épandage des graines pour la fabrication du pain avec le piFLOWf de Piab
10/08/2021

En Allemagne, la boulangerie industrielle Austerschmidt automatise la manipulation des graines avec les transporteurs pneumatiques Piab

Réduire la pénibilité du travail pour les employés et manipuler les produits avec plus de précautions sont les deux objectifs qui ont incité la boulangerie industrielle allemande Austerschmidt à automatiser le processus de manipulation des graines. Les transporteurs pneumatiques piFLOW®f se sont avérés être la solution idéale.

Le préhenseur KENOS® de Piab a été la solution choisie par Best Handling Technology pour développer un EOAT pour la manutention des cartons lourds
21/07/2021

Best Handling Technology améliore l’ergonomie de 32 postes de travail de son client grâce au préhenseur de Piab

Des collaborateurs en bonne santé, une efficacité, une flexibilité et une durabilité accrues, quel que soit le secteur. L’augmentation de l’automatisation des tâches de manutention a toujours les mêmes motivations. Best Handling Technology, une entreprise allemande, a pu réaliser tout cela pour son client, un prestataire de services logistiques leader, grâce à une ventouse équipée du préhenseur de surface Kenos®.

Solution d'automatisation flexible avec le piCOBOT de Piab créée par UR pour DCL
13/07/2021

DCL crée une solution d'automatisation flexible grâce au préhenseur piCOBOT® de Piab sur un robot UR 10e

À la recherche d'une solution prête à l'emploi, flexible et facile à intégrer pour gérer le prélèvement et le conditionnement d'objets dans des boîtes dans son centre de traitement, DCL Logistics, située à Fremont, CA, a eu recours à un robot UR 10e associé au préhenseur piCOBOT® de Piab.

Idéale pour les applications d’entrée et de milieu de gamme : la série d’éjecteurs Vacuplus de Piab
29/06/2021

Piab lance la série d’éjecteurs Vacuplus destinés aux applications d’entrée et de milieu de gamme

Chez Piab, nous avons pour ambition de toujours mieux satisfaire notre clientèle mondiale, et c’est pourquoi nous sommes heureux de vous présenter nos nouveaux éjecteurs Vacuplus, conçus pour répondre aux applications d’entrée et de milieu de gamme pour lesquelles les performances de l’éjecteur sont primordiales.

22 ventouses pour le secteur automobile
29/06/2021

Piab agrandit sa nouvelle série de ventouses pour les applications automobiles en ajoutant trois nouvelles sous-familles

Piab a le plaisir de présenter une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile, destinées aux applications dans les assemblages de carrosserie et de pièces, ainsi qu’aux lignes d’emboutissage à petite et moyenne vitesse. Ces nouvelles ventouses viennent parachever un programme désormais complet de 22 nouvelles ventouses.

Système de palettisation Mini Open de Robotecnik installé à Banca d’Italia, équipé de ventouses Piab B75 en silicone et d’éjecteurs à vide Piab Mini COAX
22/06/2021

Manutention automatique des boîtes et des intercalaires dans la production des cartes de sécurité

Avec un seul préhenseur composé de quatre ventouses B75 en silicone de Piab, Robotecnik a conçu et fabriqué un robot de palettisation capable d’effectuer avec efficacité les opérations de manutention en bout de chaîne de Banca d’Italia.

Le préhenseur Kenos® KCS personnalisée de Piab installée par Umbra Control sur le cobot UR10.
17/06/2021

Précision absolue dans la manipulation des thermoformes, avec bagues d'étanchéité, et de leurs supports de transport

L'intégrateur de systèmes Umbra Control a choisi le préhenseur Kenos® KCS de Piab, dans une version spéciale équipée de quatre ventouses, pour gérer avec précision et efficacité les opérations de prélèvement et de placement en fin de ligne de Meccanotecnica Umbra pour la production de joints pour l'industrie automobile.

Piab transporte le lait instantané en toute sécurité
10/06/2021

Transport en toute sécurité des granulés de lait instantané grâce au transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab

Polmlek Raciaz, un producteur polonais de différents produits laitiers, a été confronté à un problème de rupture de poudre lors du transfert du lait instantané dans son processus. Le transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab était la solution qu’ils recherchaient. Doté d’un éjecteur avec un débit d’air aspiré élevé, le transporteur a permis d’ajuster la vitesse afin d’éviter tout endommagement de la poudre.

piSAFE
08/06/2021

Lancement de piSAFE® - Le programme complet est maintenant disponible

Le programme piSAFE® de Piab est désormais complété par la Soupape de Sécurité à Vide piSAFE® et la Mini-Soupape de Sécurité à Vide piSAFE® pour les systèmes centralisés, ce qui marque l'achèvement du programme piSAFE®.

Les ventouses en silicone B75.20 résistantes au froid et les pompes à vide SX 12 de Piab, puissantes et de haute qualité, permettent des processus de préhension sans faille.
07/06/2021

Palettisation automatisée de thé sucré et de jus de fruits provenant d'une chambre froide

Si la palettisation des cartons est une application courante de l'automatisation, le faire à partir d'une chambre froide régulièrement arrosée d'eau pour garantir sa propreté est un besoin spécifique. Motion Controls Robotics a surmonté ces difficultés en utilisant la technologie du vide de Piab fournie par Neff Group Distributors.

Nicklas Holmgren – Responsable de la création de contenu chez Piab
12/05/2021

Un excellent moteur de motivation interne

Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX! Nicklas Holmgren – Responsable de la création de contenu, Département marketing – Depuis 5 ans chez Piab !

Tradichem utilise le transporteur pneumatique Piab pour miniaturiser des ingrédients pharmaceutiques actifs
11/05/2021

Tradichem utilise le transporteur pneumatique Piab pour miniaturiser des ingrédients pharmaceutiques actifs

La taille compte, notamment sur des marchés compétitifs tels que les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, en raison de leurs résultats directs sur les coûts. Le procédé breveté Hipering® de Tradichem commence au tout début de la chaîne de processus par la miniaturisation des ingrédients. Grâce au transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab, leur procédé breveté est alimenté en permanence, ce qui maintient le niveau de pression nécessaire.

Lennart Ryberg – Directeur mondial des produits chez Piab
04/05/2021

Nous ne copions pas les autres, nous les devançons

Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Lennart Ryberg – Directeur mondial des produits, division de l’automatisation par le vide – Depuis 2 ans et demi chez Piab

Johnny Skagersjö – Ingénieur d'application confirmé chez Piab
29/04/2021

Identifier les lacunes des besoins clients

Les entretiens X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Johnny Skagersjö – Ingénieur d'application confirmé de la division automation et membre de l'équipe d'ingénierie et recherche, chez Piab depuis 2004

Gustaf Wigren - Directeur de la technologie des produits chez Piab
27/04/2021

« Lagom » : pas le meilleur pour une chose en particulier, mais juste ce qu’il faut pour n’importe quoi

La série X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX ! Gustaf Wigren – Directeur de la technologie des produits, conception de systèmes, recherche et développement (R&D), division d’automatisation – Depuis 13 ans chez Piab

Kora utilise le transporteur pneumatique iFLOW®p de Piab pour le remplissage efficace des superaliments
22/04/2021

Kora utilise le transporteur pneumatique piFLOW® de Piab pour le remplissage efficace des superaliments

Des changements de produits rapides et faciles, le respect des normes alimentaires et pharmaceutiques et une grande efficacité énergétique pour une conservation durable des ressources. Pour Kora, les transporteurs pneumatiques Piab sont le lien parfait entre les différentes étapes du processus. Parce qu’ils répondent exactement à ces critères.

Jonas Herrström – Ingénieur de conception confirmé chez Piab
22/04/2021

Plus la lèvre est fine, meilleure est la prise

La série X-Factor : présentation des personnes à l’origine du développement de la ventouse MX! Jonas Herrström – Ingénieur de conception confirmé, conception de systèmes, recherche et développement, division d’automatisation – Depuis 8 ans chez Piab

Piab transporte les micro-additifs dans la solution Conberg pour la production de nourriture pour animaux de compagnie
07/04/2021

Piab transporte des micro-additifs destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et d’exploitations agricoles dans la solution Conberg

Si les micro-additifs constituent une part importante de l’alimentation actuelle des animaux de compagnie et d’exploitations agricoles, leur quantité très variable selon les recettes pose un problème d’automatisation du transfert des postes de dosage au mélangeur. L’intégrateur de systèmes Conberg, en Pologne, a développé une solution adaptée à l’aide du transporteur pneumatique piFLOW® de Piab.

06/04/2021

robominds surnomme la nouvelle ventouse MX de Piab la « super ventouse »

Selon robominds, le dernier produit à technologie du vide de Piab a mérité ce surnom car il peut tout soulever, quel que soit le matériau, la géométrie ou la structure de surface. C’est exactement la ventouse polyvalente qui manquait à robominds pour ses solutions de prélèvement conçues pour les clients du secteur de l’e-commerce et les fabricants de produits complexes.

piSAFE®
01/04/2021

Piab est fier d’annoncer le lancement du nouveau programme piSAFE®

Le nouveau programme piSAFE® de Piab offre de nouveaux avantages dans les applications où la sécurité, la flexibilité, la vitesse et les performances sont essentielles.

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
01/04/2021

Piab ajoute de nouvelles tailles à la gamme de ventouses de friction plates à soufflet : BFFT80P-2

Piab élargit sa gamme de ventouses de friction plates à soufflet pour inclure une ventouse mesurant 80 mm de diamètre.

CAMA utilise les ventouses piGRIP de Piab, ainsi que les éjecteurs à vide COAX pour manipuler les tranches de fromage emballées dans des sachets
22/03/2021

Manutention automatique de sachets de fromage tranché de différents formats à des vitesses de traitement élevées

Grâce aux ventouses piGRIP®, certifiées pour le contact alimentaire, et aux générateurs de vide COAX®, tous deux des produits Piab, CAMA Group a créé un système d’emballage et de conditionnement de pointe qui permet de gérer 280 sachets de tranches de fromage par minute.

famille de ventouses mx
16/03/2021

Le dispositif de prise d’objet n°1 : Piab est fier de présenter la nouvelle famille de ventouses MX

Le dispositif de prise d’objet n°1. La famille de ventouses MX est excellente pour la prise d’objets divers, surtout dans les secteurs de la logistique, de l’entreposage, de l’e-commerce et du recyclage.

Selematic manipule automatiquement les pâtes avec le préhenseur de surface Kenos KVGL de Piab
04/03/2021

Traitement automatique des paquets de pâtes

Grâce à l'utilisation d'un seul préhenseur par aspiration Kenos® KVGL de Piab, Selematic a créé un système d'emballage automatique de pointe, permettant une réduction significative des coûts et une augmentation importante de la productivité lors de la manipulation de différents formats et couches de pâtes.

01/03/2021

Piab évolue : lancement aujourd’hui d’un tout nouveau site Web centré sur les clients

Avec plus de 650 000 utilisateurs par an, Piab a décidé de monter la barre de l’identité visuelle et de l’expérience utilisateur avec un nouveau site Web. Grâce à de nombreux entretiens, Piab a créé un site Web encore plus axé sur les clients, qui se concentre sur les clients existants et les visiteurs.

bgi-2 cups for thin delicate bags
30/11/2020

Piab améliore les lèvres sacs (BGI) piGRIP® : elles sont spécialement conçues pour soulever les sacs en plastique robustes et fins/délicats

La lèvre BGI est parfaite pour la prise de sacs robustes et de poches tenant debout, contenant des aliments ou des substances liquides ou solides. La lèvre BGI-2 offre également d’excellents résultats pour la prise de sacs en plastique fins/délicats.

pisoftgrip 50-2
30/11/2020

Piab est fier de présenter le piSOFTGRIP® 50-2, un préhenseur à pincement à deux doigts.

Piab agrandit une fois encore la famille pi-SOFTGRIP® avec un nouveau préhenseur à pincement, développé pour l’automatisation de l’industrie agroalimentaire et du chocolat.

nouvelles ventouses Piab pour l’industrie automobile
02/11/2020

Piab produit une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile

Piab est fier de présenter une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile, destinées aux applications dans les assemblages de carrosserie et de pièces, ainsi qu’aux lignes de presse à petite et moyenne vitesse.

offre de transport pneumatique de piab pour la fabrication additive
02/11/2020

Piab présente une offre de transporteurs pneumatiques pour le secteur de la fabrication additive

Grâce à son expérience approfondie dans la manutention de matériaux au sein de l’industrie pharmaceutique, alimentaire et de produits chimiques, Piab élargit maintenant son offre au secteur de la fabrication additive.

piab compact10e
01/11/2020

Piab ajoute le COMPACT10E au programme des pompes compactes

Le programme de pompes compactes Piab s’agrandit avec un nouveau produit, le COMPACT10E, afin de compléter le programme des petites pompes de 10 mm.

Electrical Control Unit ECU-15
01/09/2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab poursuit le développement informatique de la plateforme logicielle piFLOW®p SMART, qui se concentre sur la facilité d’utilisation et l’amélioration/l’ajout de fonctionnalités

piSOFTGRIP® 30-3
01/09/2020

Piab élargit le programme piSOFTGRIP® avec le piSOFTGRIP® 30-3

Piab est fier de présenter un tout nouveau petit préhenseur souple piSOFTGRIP®, développé tout particulièrement pour l’industrie agroalimentaire et entre autres du chocolat.

piFLOW®p SMART system
01/09/2020

ECU-15 - Boîtier de commandes électriques piFLOW®

La nouvelle plateforme logicielle pour l’ECU-15 et l’ECU-15S peut facilement être mise à niveau avec de nouvelles versions logicielles, permettant ainsi l’ajout de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.

Automated veneer handling
06/08/2020

Automated veneer handling

With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Bellows flat friction cup BFFT60P-2
30/06/2020

Piab ajoute de nouvelles tailles à la gamme de ventouses de friction plates à soufflet

Piab élargit sa gamme de ventouses de friction plates à soufflet pour inclure une ventouse mesurant 60 mm de diamètre.

Piab products used in bakeries
16/06/2020

Un plus pour les amoureux des fraisiers

Grâce à la combinaison d’outils de transport, de préhension et de levage de Piab, les fraisiers peuvent être réalisés rapidement et emballés en toute sécurité pour le transport.

piCOBOT® fanuc
31/05/2020

Le piCOBOT® est maintenant disponible avec une configuration plug and play pour les robots Fanuc CR4 / CR7

Grâce à l’outil de configuration en ligne convivial, les clients de Piab pourront maintenant avoir le piCOBOT® spécifique aux robots Fanuc CR4 et CR7.

Kenos® KVG60
31/05/2020

Le système de préhension Kenos® KVG60 est maintenant disponible pour être configuré avec les ventouses Piab

Avec ce nouvel outil de configuration, il est facile et rapide de concevoir numériquement un système de préhension KVG60 équipé de la génération de vide ainsi que des ventouses et des clapets de régulation de débit de Piab.

Rectangular Bellows cups
31/05/2020

Piab ajoute trois nouvelles tailles à sa gamme de soufflets rectangulaires

Piab étend sa gamme de ventouses à soufflets rectangulaires avec trois nouvelles ventouses présentant un soufflet supplémentaire : la RBL20x45, la RBL30x55 et une toute nouvelle ventouse « carrée », la RBL60x60.

Piab EOAT components in production at Somtech
12/05/2020

La production de visières de protection contre le COVID-19 de Somtech est désormais équipée de composants Piab

La livraison rapide de composants Piab a permis à Somtech de produire 56 000 visières par semaine.

piabs x10l chip ejector
05/05/2020

Piab’s Chip ejector eases breathing for COVID-19 patients

A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

Bag gripper from Piab
27/04/2020

Trois nouveaux préhenseurs de sacs pour robots

Piab propose une large gamme d'outils d’assemblage pour tout type d'équipement automatisé (EOAT) destinés aux opérations de palettisation et de dépalettisation robotisées, qui sont maintenant disponibles sur notre site Web.

31/03/2020

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor

Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

piFLOW®fc vacuum conveyor
01/03/2020

Présentation du convoyeur à vide milieu de gamme piFLOW®fc

Que ce soit des chocolats, des biscuits, des chips ou bien du café, mais aussi certains produits chimiques - le transporteur pneumatique piFLOW®fc peut tout prendre en charge.

Brilliant Awards logo
11/02/2020

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

Piab's bag gripper in action at Sapho
04/02/2020

Avec le préhenseur de sacs Piab, Sapho optimise sa productivité

Avec le préhenseur de sacs de Piab, Sapho a pu augmenter considérablement ses temps de cycle afin de se préparer aux activités hivernales et optimiser leur production de sel de voirie.

Palletizing of bags with road salt
04/02/2020

Le préhenseur de sacs Piab a fait augmenter la productivité de 33% chez Sapho

Sapho peut désormais palettiser 9 sacs par minute au lieu de 6 avec l'ancien système. Désormais, le processus se déroule sans encombre et sans risque d'endommager les sacs de sel de voirie.

piCOMPACT®23 SMART
21/01/2020

La numérisation de la génération de vide permet une maintenance prédictive des systèmes de manutention robotique

Piab a mis à niveau son produit phare - la série d'éjecteurs à vide piCOMPACT® - pour prendre en charge la fonctionnalité Industrie 4.0.

12/12/2019

Blog: Une histoire saisissante

Toutes les histoires ont un début. L'histoire du piSOFTGRIP® de Piab a commencé avec passion.

Collaborating with piCOBOT®
14/11/2019

Blog: Notre piCOBOT® est prêt à collaborer !

Les cobots permettent une plus grande collaboration entre les humains et les machines. Pour ce faire, les cobots ont besoin d'outils de préhension (EOAT) intelligemment conçus. Le piCOBOT® de Piab en est un !

11/11/2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT®
06/10/2019

Rendre le piCOBOT® encore plus collaboratif

Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.

02/10/2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Working with piFLOW®p SMART vacuum conveyor
27/09/2019

Blog: Peut-on faire du transfère de produits secs en toute sécurité en portant des talons hauts ?

La sécurité doit toujours être prioritaire lorsque vous travaillez en usine. Cela signifie-t-il que vous devriez rester à l'écart des industries manufacturières si vous aimez porter des talons hauts ?

Piab’s vacuum conveying Changeover Champion
01/09/2019

piFLOW®p SMART, champion du changement des convoyeurs de Piab

Le piFLOW®p SMART fait entrer le transport pneumatique dans une nouvelle dimension.

EOAT solutions for the plastics industry
06/08/2019

Solutions avancées de mains de préhension pour l'industrie du plastique

Les préhenseurs par le vide Piab sont conçus spécialement pour extraire les pièces en plastique des moules.

B-cups family with B65 bellows suction cup
23/06/2019

Piab complète sa gamme de ventouses à soufflets d’un nouveau modèle de 65 mm de diamètre

Piab élargit sa gamme standard de ventouses à soufflets avec des ventouses de 65 mm de diamètre, élargissant ainsi son champ d'application déjà très étendu.

piSOFTGRIP® lifting a tomato
10/06/2019

Un préhenseur par le vide unique pour la manutention d'objets sensibles et délicats

Piab intensifie l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire en proposant un nouveau préhenseur souple à air comprimé. - Le piSOFTGRIP®.

piFLOW®p SMART changeover champion
04/06/2019

Le champion du changement

Améliorez le temps de changement entre les différents matériaux d’une heure à 10 minutes avec le piFLOW®p SMART pour un résultat six fois plus rapide.

B-cups family with B90 bellows suction cup
03/06/2019

Piab ajoute un nouveau modèle de 90 mm de diamètre à son configurateur de ventouses à soufflets

Piab élargit sa gamme standard de ventouses à soufflets avec des ventouses de 90 mm de diamètre, élargissant ainsi son champ d'application déjà très étendu.

piCOMPACT®23 SMART IO-link ready
15/05/2019

Blog: Êtes-vous prêts pour l'industrie 4.0 ou non ?

Prêts ou pas nous avons mis au point une solution efficace pour tout le monde.

piFLOW®p SMART vacuum conveyor
11/04/2019

Safe powder handling for additive manufacturing

Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Bag Grippers for palletizing
04/04/2019

Des préhenseurs pour la palettisation de sacs lourds

Piab lance la première génération de préhenseurs de 25 et 50 kg de charge utile pour la palettisation d'une grande variété de produits.

Bellows suction cup family
03/04/2019

Piab ajoute des tailles supplémentaires à sa gamme de ventouses à soufflets

De nouvelles tailles, davantage de fonctions avec des fixations supplémentaires et une gamme complète de ventouses à soufflets dans le configurateur en ligne.

Handling fruit with Piabs new soft gripper - piSOFTGRIP®
29/03/2019

Piab intensifie l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire en proposant un nouveau préhenseur souple à air comprimé

piSOFTGRIP® - Une solution économique pour la manipulation d'objets délicats et difficiles à saisir.

piCOMPACT®23 SMART
20/03/2019

C’est SMART de se sentir en sécurité avec les nouveaux Piab

Des optocoupleurs à l'intérieur de l’éjecteur à vide piCOMPACT®23 SMART de Piab pour encore plus de sécurité de fonctionnement.

Piab receives the 2019 Sweden’s Best Managed Companies award
14/03/2019

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies

Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

Piab's flexible suction cup mount
27/11/2018

Une autre famille de produits pour l'industrie automobile

Piab optimise la productivité dans l'industrie automobile grâce à son support de ventouse modulabe.

Piab's cobot gripper Kenos® KCS
26/09/2018

Un plus un font trois !

Deux ans après l'acquisition de Kenos®, Piab développe la solution complète pour les petites entreprises : Le Kenos® KCS.

Tablets and capsules
01/06/2018

Yet another contribution to Industry 4.0

It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.

Kenos® vacuum gripper
20/09/2017

Les préhenseurs à mousse Kenos®de Piab rencontrent une douce réussite

L'efficacité de palettisation est doublée car le préhenseur peut prendre une grande variété de cartons différents en tailles et en poids.

piFLOW®t with piGENTLE®
26/06/2017

Système de transport paré pour le futur pour transporter différents types de comprimés de façon douce mais efficace

Les tests avaient montré que le piFLOW®t associé au piGENTLE™ donnait des résultats extraordinaires.

Press shop
18/05/2017

Des ventouses de friction qui augmentent la production de 33%

Les ventouses de friction Piab DCF relâchent les pièces beaucoup plus vite que les ventouses concurrentes ce qui a permis à la presse de passer de 10 cpm à 13 cpm.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
04/05/2017

Réduction des coûts d'installation grâce à un éjecteur tout-en-un piCOMPACT®

En optant pour l'éjecteur à vide piCOMPACT®, le client a supprimé ses problématiques d'installation et a gagné du temps.

Spices
25/04/2017

Le transporteur à unités séparées, une solution idéale pour éviter les problèmes de contamination

Avec un transporteur pneumatique Piab piFLOW®f l'exposition aux produits allergènes est minimale et le processus de nettoyage est réduit de façon significative.

Stamping line with Piab friction cups
24/01/2017

Les ventouses de friction Piab permettent l'emboutissage de 700.000 pièces supplémentaires

Les ventouses de friction Piab permettent une prise ferme sur les surfaces huileuses et peuvent supporter des forces de cisaillement élevées, ce qui supprime la chute de pièces et évitent d'avoir des pièces endommagées.

Dust-free filling
06/12/2016

Un remplissage sans poussière grâce au transporteur pneumatique piFLOW®t avec pré-séparateur

Le client a choisi la solution Piab car cela permettait un remplissage quasi sans poussière des sachets avec l'agent séchant.

piFLOW®t tablet conveyor
29/11/2016

Forte diminution de comprimés effrités en utilisant notre transporteur de comprimés piFLOW®t avec pré-séparateur

Les comprimés peuvent maintenant être transférés sans compromettre leur intégrité, ce qui permet une baisse considérable du taux de rebuts.

SAR robot with piCOMPACT®10X
21/06/2016

SAR – Un intégrateur de robots fait économiser 50% sur la consommation d'air

Le client peut utiliser le robot à son potentiel maximum tout en économisant 50% sur l'air. De plus, le temps d'installation a été extrêmement rapide.

Vacuum conveyor piFLOW®f
11/05/2016

Production de sucre en poudre en sortie de tamiseur pour la fabrication de bonbons augmentée de 30%

Le procédé est maintenant automatisé, et le temps gagné sur les opérations de nettoyage a permis d'augmenter la capacité de 30%.

Split unit vacuum conveyor
25/04/2016

Piab vacuum conveyor solves contamination issue

The split design of the Piab vacuum conveyor fulfilled the customer’s need of isolating the filter from the product receiver.

piFLOW®p vacuum conveyor
02/03/2016

Safety first for chemical company using Piab vacuum conveyors

Piab’s dust-tight design reduced product loss to atmosphere providing for a cleaner, safer work environment and less product waste.

Suction cup RB20x40P
28/02/2016

70% de productivité en plus sur un robot

Avec la ventouse rectangulaire RB20x40P associée à la technologie COAX®, l'OEM a pu enregistrer des gains de productivité de 70 % par la réduction considérable du nombre de chutes de produits.

Value Line® suction cups lifting a box
16/02/2016

Témoignage - Un OEM mondial de l'emballage - Piab

Grâce à cette machine, l'OEM a atteint non seulement son objectif de réduction des coûts, mais également son objectif de productivité. Le client final a même observé une augmentation de la productivité avec une diminution du taux d'accident et des problèmes d'ergonomie.