Piab présente la piCLASSIC™ Neo, une nouvelle étape dans la technologie du vide moderne et durable

Publié 13/05/2025
Piab présente la piCLASSIC™ Neo, une nouvelle étape dans la technologie du vide moderne et durable

Piab est fière de dévoiler la piCLASSIC™ Neo, la dernière évolution de sa pompe à vide piCLASSIC™ largement reconnue. Conçues pour répondre à l’évolution des exigences des industries modernes, les variantes piCLASSIC™ Neo allient efficacité, adaptabilité et durabilité, établissant ainsi une nouvelle référence dans la technologie du vide.

S’appuyant sur le succès prouvé du modèle précédent, la piCLASSIC™ Neo offre les performances et la fiabilité dont les industries dépendent depuis longtemps tout en minimisant l’impact environnemental. Avec une conception familière mais améliorée et plus moderne (brevet international en attente), les entreprises peuvent intégrer piCLASSIC™ Neo facilement, même les utilisateurs existants de piCLASSIC™. La nouvelle conception d’éjecteur multi-étagé COAX®, basée sur la technologie innovante COAX® de Piab, est prête à relever tous les défis du vide. En outre, les nouvelles fonctions d’économie d’énergie, disponibles pour la manutention d’applications à fuite ou étanches, permettent aux fabricants de minimiser leurs émissions de type 2 et leurs coûts liés à l’énergie.

La pompe à vide pneumatique est disponible en deux variantes : piCLASSIC™ Neo, la variante standard, avec tous les ports accessibles d’un côté ; et piCLASSIC™ Neo en ligne avec la direction d’échappement à l’opposé de l’orifice de vide, permettant par exemple un montage encastré directement sur les profilés. La conception en ligne est particulièrement adaptée aux applications d’accessoire de préhension (EOAT) et robotiques, ce qui facilite l’intégration de l’équipement.

Rapide à installer, facile à entretenir

La piCLASSIC™ Neo est prête pour les lignes d’emballage et de conditionnement rapides, la fabrication d’électroniques de haute précision, la production automobile sécurisée ou les applications industrielles générales. Elle est conçue pour s’intégrer facilement dans de nombreuse industries différentes grâce à ses multiples possibilités de configuration, ses interfaces d’installation et ses accessoires.

En outre, la piCLASSIC™ Neo est conçue pour une maintenance rapide et une fiabilité durable. Les principaux composants sont facilement accessibles grâce à sa conception innovante et modulaire, ce qui simplifie l’entretien et réduit les temps d’arrêt pour assurer le bon fonctionnement des opérations. Plusieurs accessoires et possibilités de mise à niveau sont disponibles pour garantir une durée de vie prolongée ainsi qu’une adaptabilité aux besoins actuels et futurs des applications.

« L’installation et l’entretien faciles de la piCLASSIC™ Neo permettent une efficacité opérationnelle pour une large gamme d’applications industrielles », déclare Christina Storckenfeldt, chef de produit de la Vacuum Automation Division chez Piab AB.

Économie d’énergie et durabilité au cœur du produit

Alors que les industries du monde entier se tournent vers une fabrication respectueuse de l’environnement, la piCLASSIC™ Neo ouvre la voie avec une conception ancrée dans la durabilité. Elle est conçue selon des principes d’éco-conception, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 jusqu’à 58 % de la fabrication à la sortie de l’usine comparé au modèle précédent*.

La piCLASSIC™ Neo utilise des matériaux durables de première qualité (biosourcés ou recyclés) pour les composants en plastique, et est conçue pour une utilisation optimale des matériaux sans compromettre la durabilité et la robustesse.
Au-delà de la conception de la pompe elle-même, l’économie d’énergie est au cœur de la piCLASSIC™ Neo. Grâce aux fonctions d’économie d’énergie en option, piSAVE® ESS ou piSAVE® ESL, les entreprises peuvent réduire la consommation d’air et les coûts de fonctionnement. Cela garantit une approche plus efficace et plus responsable des solutions de vide lors de la manipulation de matériaux à fuites ou étanches. Les utilisateurs peuvent atteindre des capacités de vide de premier ordre, tout en réduisant leur impact environnemental à mesure qu’ils s’orientent vers des processus de fabrication conformes aux objectifs mondiaux de durabilité.

« Nous avons conçu la piCLASSIC™ Neo pour répondre non seulement aux exigences de fabrication d’aujourd’hui, mais aussi à celles de demain, en aidant les fabricants à faire un pas simple vers un processus de production plus durable », poursuit Christina Storckenfeldt.

Conçue pour l’avenir de l’automatisation

La famille piCLASSIC™ Neo fournit les solutions actuelles pour répondre aux défis croissants de l’automatisation et de la robotique futures. Conçue pour le secteur de la fabrication en constante évolution, cette pompe à vide est facile à installer, facile à entretenir et hautement adaptable. Elle permet aux entreprises d’augmenter leur efficacité, de réduire les temps d’arrêt et de rester alertes dans un environnement industriel en constante évolution.

* Rapport LCA - piCLASSIC™ Neo


Partager l'article