Piab lance des modules de connexion (Quick Connect Modules) rapide pour piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART

Publié 24/03/2026
Piab lance des modules de connexion (Quick Connect Modules) rapide pour piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART

Piab élargit sa gamme de piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART avec un nouveau module Quick Connect, développé pour augmenter la disponibilité et faciliter l'installation et le service des systèmes de vide.

Dans les applications où la disponibilité et la flexibilité sont aussi importantes que les performances, les modules Quick Connect pour piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART permettent de construire des configurations multi-canaux à partir d’éjecteurs à voie unique, montés ensemble sur un même module. Si un canaux nécessite une assistance ou un remplacement, l’unité individuelle peut être échangée sans arrêter l’ensemble du système. Cela crée une solution modulaire et conviviale qui soutient des coûts de cycle de vie plus judicieux en production.

Principaux avantages pour le client

  • Installation simplifiée – un port d’alimentation en air comprimé courant réduit le coût d’installation et raccourcit le temps d’installation.
  • Service efficace – retrait et entretien faciles des voies individuelles piCOMPACT®10X et piCOMPACT® SMART dans une pile.
  • Arrêt intégré – l’alimentation en air peut rester activée pendant qu’une pompe est déconnectée et remplacée.
  • Installation sécurisée pour un fonctionnement fiable.
  • Configurations flexibles – disponible avec 1, 2, 4 ou 6 canaux individuels.

Avec le nouveau module Quick Connect, Piab permet aux constructeurs de machines et aux utilisateurs finaux de concevoir des systèmes de vide qui allient hautes performances, meilleure disponibilité, maintenance facilitée et flexibilité accrue.


Partager l'article