Joints détectables bleus pour une sécurité alimentaire avancée

Publié 23/06/2025
Surveillance des filtres pour la maintenance préventive

Entrez dans n’importe quelle installation moderne de fabrication alimentaire et vous trouverez au cœur de celle-ci une opération essentielle : le transport efficace et hygiénique des poudres. Les fabricants doivent souvent déplacer de la farine, du sucre, des épices ou des ingrédients spéciaux. Ils utilisent différents types d’équipements pour transporter les poudres, notamment des élévateurs à godets, des convoyeurs à vis et des convoyeurs pneumatiques. Chaque technologie de convoyage partage un ennemi commun : le risque de contamination par des corps étrangers en raison de joints, joints et autres pièces usés ou endommagés

Le défi caché : la contamination par les joints et les joints

Dans l’industrie, la contamination par les joints, les joints ou les fragments d’autres pièces est une menace majeure pour la qualité des produits. Les joints conventionnels sont souvent fabriqués à partir de polymères de qualité alimentaire. Ils peuvent s’user à cause des poudres abrasives, des cycles de nettoyage puissants et des contraintes mécaniques. Au fil du temps, ces joints peuvent se dégrader, se fissurer ou se briser, libérant de petits fragments dans le flux de produit.

Les fragments de joints traditionnels ressemblent souvent aux poudres qu'ils visent à protéger. Cela peut rendre les vérifications visuelles et les méthodes de détection standard inefficaces. En conséquence, les fabricants peuvent faire face à des rappels coûteux et à des dommages pour leur marque.

Les équipes d'assurance qualité, les responsables de la sécurité alimentaire et les opérateurs d'usine doivent donc mettre en œuvre un contrôle rigoureux de la contamination alimentaire pour protéger à la fois les consommateurs et la réputation de l'entreprise. Les cadres de conformité réglementaire tels que le HACCP exigent une détection efficace des fragments de joint et la prévention de la contamination par des corps étrangers, ce qui en fait une question urgente de fonctionnement et de conformité.

La solution : Joints détectables bleus pour les transporteurs piFLOW®f

Les nouveaux joints détectables bleus de Piab pour le transporteur sous vide piFLOW®f répondent directement à ce défi de l'industrie. Conçus spécifiquement pour l'industrie agroalimentaire, ces joints innovants combinent deux puissants mécanismes de détection :

  • Inspection par vision : La couleur bleu vif est facile à voir contre la plupart des poudres alimentaires. Cela permet de détecter rapidement toute contamination par un corps étranger lors de contrôles manuels et automatisés.
  • Compatibilité avec les filtres magnétiques : Ces joints contiennent des particules de fer. Cela signifie que les pièges magnétiques standards peuvent détecter même de petits morceaux, comme 2 mm. C'est une bonne pratique en matière de sécurité alimentaire car elle aide à capturer les contaminants métalliques ou détectables par détection des métaux.

Le transport par aspiration, en particulier avec piFLOW®f, offre déjà des avantages significatifs pour les fabricants alimentaires. Le transfert fermé réduit le risque de contamination, la manipulation douce prévient la dégradation du produit, et le nettoyage facile soutient l'assurance qualité. Désormais, avec des joints détectables bleus, les fabricants obtiennent une protection accrue pour la sécurité alimentaire.

Les nouveaux joints bleus sont disponibles en tant que variantes pour les joints de module pour piFLOW® i, f et les joints de vanne inférieure pour piFLOW® i, f.

L’avantage du fabricant

Ces nouvelles liaisons détectables représentent une avancée majeure en matière de réduction des risques et d’efficacité opérationnelle. En combinant l’inspection par vision et la compatibilité avec les filtres magnétiques, les joints contribuent à répondre aux exigences réglementaires. Cela facilite la réussite des audits et rassure les clients sur la sécurité des produits.

Ils simplifient les opérations quotidiennes, réduisent le potentiel de rappels et renforcent la réputation de la marque. Ils fournissent également une assistance pour une assurance qualité robuste et un contrôle de la contamination alimentaire, même lors de la manutention de poudres abrasives.

Dans un marché où la confiance est essentielle, Piab a trouvé un moyen de répondre aux exigences les plus strictes. Ces joints détectables aident les fabricants à respecter les normes de sécurité alimentaire. Il devient plus facile de livrer des produits sûrs et de haute qualité chaque jour.

Contactez-nous pour en savoir plus sur les nouveaux joints dès aujourd’hui !

Discover more news

Read all news

Partager l'article