Charbon actif vs. ozonation – une comparaison rapide pour la planification du quatrième étage

Publié 15/09/2026
Charbon actif vs. ozonation – une comparaison rapide pour la planification du quatrième étage

The EU directive does not prescribe a specific technology for the fourth treatment stage. The two dominant options are adsorption on activated carbon (powdered or granular) and oxidation by ozone. Each has trade-offs. 

Activated carbon (PAC or GAC) 

  • How it works: micropollutants adsorb onto the high surface area of the carbon.
  • Strengths: well understood, broad spectrum of micropollutants captured, low energy demand, no harmful by-products. 
  • Weaknesses: ongoing consumable cost; dosing reliability depends on robust powder handling (see the cocoa effect); spent carbon must be disposed of or regenerated.  

Ozonation 

  • How it works: ozone oxidizes micropollutants directly in the water.
  • Strengths: no consumable to dose continuously; compact footprint. 
  • Weaknesses: high electricity demand; can form by-products (such as bromate) requiring a downstream biological filter; more complex process control.  

The hybrid trend 

A growing number of plants combine both: ozonation followed by activated carbon polishing, or activated carbon as the main stage with ozone reserved for specific contaminants. The optimal choice depends on influent profile, energy prices, and operational preferences.

Where IB fits 

IB's strength is in the powder handling side – specifically, robust dosing of activated carbon at full plant scale, drawing on experience from activated carbon dosing in waste incineration plants. The operational reliability of the dosing system is often what separates a fourth-stage plant that performs from one that struggles. 
This explainer is referenced from the articles "EU Directive 2024/3019: what the fourth treatment stage means for your plant", "Activated carbon or ozonation? A framework for choosing your fourth-stage technology", and "Building the business case for a fourth-stage upgrade: 20-year thinking in a 20-month decision". 

Discover more insights

Insights
30/10/2026

PFAS dans votre chaîne de production : ce que signifie la restriction de l’UE pour les équipements de processus

La plupart des discussions sur les PFAS portent sur des produits grand public comme les poêles antiadhésentes et les vestes extérieures. Mais les PFAS sont aussi intégrés dans les équipements industriels : joints, joints, enrobages et filtres. Pour toute personne responsable d’un site de production, la question n’est plus de savoir si les PFAS seront réglementés, mais à quelle vitesse votre équipement et votre chaîne d’approvisionnement pourront s’adapter.
PFAS dans votre ligne de production : ce que signifie la restriction de l’UE pour les équipements de processus
Insights
30/10/2026

De la supposition au contrôle : pourquoi la traçabilité des pièces de rechange est importante dans la manutention de poudres

Dans de nombreuses usines, la connaissance des pièces de rechange vit dans la tête des gens, sur des étiquettes usées et dans les anciennes confirmations. Cela fonctionne jusqu'à ce que quelqu'un parte, qu'une étiquette s'efface ou qu'un auditeur pose une question à laquelle personne ne peut répondre. Pour un responsable des opérations, c'est un problème de contrôle, pas une mission de maintenance.
De la supposition au contrôle : pourquoi la traçabilité des pièces de rechange est importante dans la manutention de poudres
Insights
30/10/2026

L'argument économique pour passer au filtre fritté de Piab

« Nous avons réalisé des centaines de tests, mais nous n'avons pas pu simuler une casse. » C'est la phrase de notre film, mais la robustesse n'est qu'une partie de l'histoire. Pour le fonctionnement et les achats, les vraies questions sont ce qu'un filtre fait pour la commande, la conformité et une productivité stable, et combien d'efforts il faut pour changer. Voici comment le filtre fritté répond à chacune d'elles.
L'argument économique du filtre fritté de Piab : traçabilité, conformité et commande
Insights
30/10/2026

Transport en poudre : ce qui change et comment s’adapter

Dans la plupart des usines, le transport de poudre ne reçoit l’attention que lorsqu’un problème s’arrête. La pompe, le filtre et le convoyeur fonctionnent en arrière-plan, spécifiés une fois puis laissés intacts. Cette habitude est en train de changer. Découvrez ce qui motive ce changement, et ce que la prochaine génération d’équipements de transport doit offrir.
Transport en poudre : ce qui change et comment s’adapter
Insights
15/09/2026

Construire le business argument pour une mise à niveau au quatrième étage : une réflexion sur 20 ans dans une décision de 20 mois

Construire le business argument pour une mise à niveau au quatrième étage : une réflexion sur 20 ans dans une décision de 20 mois
View all

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Pays
Je veux recevoir les dernières nouvelles sur
Transfert de solutions

Partager l'article