Kenos® présente le Kenos Cobot Medium (KCM) pour la manipulation de cobots flexibles et à forte charge utile

Publié 16/03/2026
Kenos® présente le Kenos Cobot Medium (KCM) pour la manipulation de cobots flexibles et à forte charge utile

Kenos® erweitert sein Portfolio an kollaborativen Vakuumgreifern mit dem neuen Kenos Cobot Medium (KCM), einem leichten Greifer mit hoher Nutzlast, der für Roboteranwendungen optimiert ist.

Kenos® élargit sa gamme de préhension collaborative par le vide avec le nouveau Kenos Cobot Medium (KCM), un préhenseur léger mais avec une charge utile élevée, optimisé pour les applications cobot.

Charge utile élevée, poids réduit - conçu pour les cobots

Le KCM est spécialement conçu pour les robots collaboratifs où chaque kilogramme de charge utile compte. Sa conception compacte et légère maximise la charge utile disponible pour l'application. Le KCM offre une charge utile allant jusqu'à 30 kg tout en maintenant le poids du préhenseur à moins de 4 kg, ce qui rend ce préhenseur parfaitement adapté aux tâches telles que la palettisation, l'encaissage et la manutention en fin de ligne.

Fonctions modulaires et options de changement rapide

Pour répondre à diverses exigences en matière de processus et de sécurité, le KCM est disponible avec des configurations de vannes normalement ouvertes ou normalement fermées, ce qui permet aux utilisateurs de sélectionner le comportement de sécurité du préhenseur en fonction des besoins de l'application. Le KCM prend également en charge l'intégration de capteurs pour le contrôle du niveau de vide.

Un changeur rapide en option simplifie les raccordements mécaniques et pneumatiques de l’outil, facilitant les changements d’outil rapides et une adaptation efficace ; cela permet des transitions rapides entre tâches ou formats de produits et réduit les temps d’arrêt. 

Compatibilité avec la mousse Cobot Piab (PCOF)

Le Kenos Cobot Medium est conçu pour être utilisé avec le Piab Cobot Foam (PCOF), la solution de préhension en mousse configurable de Piab, spécialement adaptée aux applications cobot. Cette combinaison permet une manipulation sûre et tolérante d'une grande variété de types d'emballage et de conditionnement et de géométries de produits. L’interface en mousse aide à compenser les légères variations et tolérances des produits, rendant le système particulièrement adapté à la palettisation mixte et à d’autres tâches dynamiques.

Un préhenseur prêt à l'emploi pour l'automatisation moderne des cobots

Alliant faible poids, grande capacité de charge, options de vannes flexibles et intégration PCOF personnalisable, le Kenos Cobot Medium propose une solution de préhension prête pour l’avenir, adaptée aux applications collaboratives dans l’emballage, la palettisation et au-delà. Il aide les utilisateurs finaux et les intégrateurs à tirer davantage de performances de leurs cobots tout en maintenant la sécurité, la simplicité et la fiabilité.

Kenos® et Piab continuent d'élargir leur gamme de solutions de préhension par le vide pour offrir une assistance à l'adoption croissante des robots collaboratifs dans toutes les industries, permettant une automatisation plus intelligente, plus efficace et plus ergonomique.


Partager l'article