Piab lance de nouvelles mini ventouses ESD BXP en Ø6 et Ø8 mm

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.
Piab lance de nouvelles mini ventouses ESD BXP en Ø6 et Ø8 mm
Piab élargit sa gamme modulaire BXP avec de nouvelles ventouses antistatiques BXP mini ESD de 6 et 8 mm, disponibles avec des soufflets de 1,5 et 2,5 mm. Ces nouvelles tailles combinent les performances éprouvées de la gamme BXP avec la technologie de protection ESD intégrée de la série BXP ESD - une solution optimale pour la manipulation de composants sensibles tels que les batteries, les piles à combustible et les composants électroniques dans des environnements de production de plus en plus compacts.
Les nouvelles mini-ventouses BXP sont spécialement conçues pour soulever des matériaux irréguliers et poreux, tels que le carton et l'emballage et conditionnement, tout en protégeant les composants sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD) nocives. Ceci est rendu possible grâce à ESD DURAFLEX®, un polyuréthane semi-conducteur qui combine l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane, tout en permettant une mise à la terre sûre des objets soulevés. Le résultat : une prise sans marques, sûre et fiable, même dans les processus exigeants.
Tout comme le reste de la gamme BXP, les nouvelles mini-ventouses BXP de Ø6 mm et Ø8 mm font partie d'un système modulaire. Elles sont disponibles en configurations à 1,5 et 2,5 soufflets, offrant une excellente capacité de compensation de niveau et d'adaptation aux surfaces irrégulières dans l'application. Les nouvelles mini-ventouses ont une dureté de 60 shore, optimisée pour garantir un équilibre parfait entre adhérence, flexibilité et durée de vie. Pour une intégration parfaite dans les équipements existants, ils sont disponibles avec des fixations ESD filetées adaptés, garantissant la conductivité et facilitant l'adaptation de la solution à différents types de machines et de robots.
La fonction ESD intégrée est conçue pour remplacer ou compléter l'équipement antistatique externe, qui nécessite souvent de l'espace supplémentaire, des travaux d'installation et de maintenance, et qui peut limiter les mouvements de la machine. En intégrant la protection ESD directement dans la ventouse, Piab simplifie à la fois la conception et la maintenance, tout en améliorant la sécurité et la qualité du processus de manipulation.
Les nouvelles ventouses BXP mini ESD de Ø6 et Ø8 mm sont désormais disponibles à la configuration et à la commande sur piab.com. Elles complètent la gamme BXP existante avec une solution compacte, flexible et à l'épreuve du temps pour la production moderne de batteries, de piles à combustible et de composants électroniques.