Piab lance les ventouses à lèvre unique XLF-SL, conçues pour la manipulation d’objets plats et lourds.

Publié 15/03/2026
Piab lance les ventouses à lèvre unique XLF-SL, conçues pour la manipulation d’objets plats et lourds.

Une nouvelle famille de ventouses à lèvre unique en Nitrile-PVC conçue pour une performance de levage clairement définie lors de la manipulation de matériaux lourds et plats tels que la plaque de verre et la tôle.

Piab élargit sa gamme de ventouses plates avec XLF-SL, une famille de ventouses à une seule lèvre en Nitrile-PVC conçue pour la manipulation sécurisée d'objets plats et lourds tels que les vitres et les matériaux en feuilles dans des environnements industriels exigeants. Les XLF-SL viennent compléter la gamme XLF à double lèvre existante de Piab, offrant aux clients le choix entre des performances de levage définies ou une sécurité axée sur la redondance, selon les besoins de l’application et la sécurité.

Performances de préhension définies pour les applications à forte charge

Le XLF-SL a été développé sur la base des retours d'expérience des clients dans les applications où la force de levage est critique. Avec une seule lèvre d'étanchéité, les ingénieurs peuvent clairement vérifier quelle lèvre est active et utiliser en toute confiance les valeurs spécifiées dans les feuilles techniques Piab pour les calculs, ce qui permet de simplifier le dimensionnement et l'évaluation des risques lorsque les charges sont importantes, lourdes et de grande valeur.

Fabriquée en Nitrile-PVC, la gamme XLF offre une adhérence fiable sur les surfaces lisses telles que le verre, le métal et les feuilles composites, ainsi qu'une bonne résistance à l'usure.  Le matériau offre également une grande résistance aux rayons UV et à l’ozone, le rendant adapté aux environnements exigeants, y compris les opérations à proximité de procédés de soudage et les applications utilisant le nettoyage à l’ozone pour le contrôle bactérien.

Deux conceptions complémentaires : performance ou redondance

Piab continuera à proposer les ventouses XLF à double lèvre en même temps que le XLF-SL. La double lèvre offre une sécurité supplémentaire en maintenant l’adhérence même si une ligne de joint est endommagée ou perd le contact – particulièrement adaptée aux situations où la fiabilité prime.

Le XLF-SL, en revanche, est conçu pour une capacité de préhension transparente et facilement vérifiable. Ensemble, les deux familles permettent aux clients de choisir le concept qui correspond le mieux à leur analyse des risques, à la disposition de leur processus et à leurs exigences de manutention.

Conçu pour les tâches de manutention à proximité de l'opérateur

Lors de la manutention de panneaux lourds, les opérateurs travaillent souvent à proximité de la charge, où la sécurité personnelle et la protection des biens de valeur sont importantes. En offrant une conception claire à une seule lèvre avec des performances de levage documentées, XLF-SL apporte une assistance à une conception de système plus sûre et aide les utilisateurs à répondre aux exigences de sécurité internes et externes.

Disponibilité : La famille de ventouses XLF-SL sera disponible via les canaux de vente habituels et des outils numériques de Piab, offrant une option axée sur la performance pour les industries telles que la manutention de la plaque de verre, le traitement de la tôle et l'automatisation industrielle générale.


Partager l'article