Élargissement de la plage : Nouvelles tailles pour les ventouses d’ouverture de sacs Piab

Publié 17/06/2025
Élargissement de la plage : Nouvelles tailles pour les ventouses d’ouverture de sacs Piab

Piab a le plaisir d’annoncer l’expansion de sa célèbre gamme de ventouses d’ouverture de sacs avec l’introduction de deux nouvelles tailles : 18 mm et 42 mm. Celles-ci s’ajoutent aux tailles existantes de 26 mm et 33 mm, offrant encore plus de polyvalence et de précision dans la manutention de matériaux délicats dans diverses applications.

Nouvelles caractéristiques

  • Plage de tailles étendue : Désormais disponibles en 18 mm, 26 mm, 33 mm et 42 mm, ces ventouses offrent des performances optimales adaptées aux besoins spécifiques du remplissage de sacs et de la manipulation de matériaux délicats.
  •  Conçues pour la manipulation de sacs : Idéales pour les machines à former-remplir-sceller et les postes de remplissage de sacs, garantissant des opérations efficaces et fiables.
  • Conformité au contact alimentaire : Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
    Lèvre fine et conformable : Empêche les matériaux d’être aspirés et endommagés, maintenant l’intégrité des articles délicats.
  • Structure astucieuse : Améliore la force de levage tout en protégeant les matériaux délicats des dommages.
    Manipule les matériaux délicats : Convient pour le papier, les films plastiques et d’autres feuilles fines, garantissant la polyvalence dans toutes les applications.
  • Large plage de températures : Offre des performances fiables dans diverses conditions, ce qui la rend adapté à divers environnements.

Ces nouvelles tailles complètent notre gamme existante et sont entièrement configurables, s’alignant parfaitement sur tous les besoins en matière de machines ou de processus.
Les nouvelles ventouses BXP de 18 mm et 42 mm sont disponibles à la commande sur piab.com. Améliorez vos opérations avec ces derniers ajouts aux ventouses d’ouverture de sacs Piab.


Partager l'article