Voici le déchargeur de sacs en vrac Piab : des performances fiables pour les besoins industriels quotidiens

Piab est heureux d’annoncer la disponibilité de son déchargeur de sacs en vrac, une solution robuste et fiable conçue pour le vidage sûr et efficace des gros sacs dans une large gamme d’environnements industriels.
Cette offre de produits est disponible exclusivement pour les clients européens. C’est un produit fourni par IB, une marque du groupe Piab.
Ce système de déchargement de gros sacs se distingue par sa fiabilité, sa simplicité et sa constance : des qualités qui comptent le plus dans le fonctionnement quotidien.
Qu’est-ce qu’un déchargeur de sacs en vrac ?
Un déchargeur de sacs en vrac (également appelé déchargeur de gros sacs ou station de vidage FIBC) est un équipement essentiel pour toute installation de manutention de poudres, de granulés ou de solides en vrac. Sa fonction principale est de décharger en toute sécurité les matériaux des conteneurs flexibles intermédiaires en vrac (FIBC ou « big bags ») vers des processus en aval, minimisant la manutention manuelle et assurant un flux contrôlé des produits.
Configurez votre déchargeur de sacs en vrac pour correspondre à votre processus
Le déchargeur de sacs en vrac Piab est un système de vidage modulaire conçu pour une compatibilité universelle avec les FIBC standards. Le système prend en compte des dimensions de sacs allant de 950–1050 mm de largeur à 1100–2100 mm de hauteur, ce qui le rend adaptable à votre inventaire existant sans nécessiter de sacs propriétaires. La construction robuste présente des surfaces en contact produit en acier inoxydable (1.4301) pour une conformité hygiénique et une longue durée de service, tandis que les éléments structurels sont en acier doux avec un enrobage résistant à la corrosion.
Le déchargeur de sacs en vrac Piab est disponible dans des configurations adaptées à vos besoins de fonctionnement spécifiques. La principale sélection dans le configurateur concerne leur méthode de charge :
Choisissez le déchargeur de sacs en vrac avec système de pont roulant/palan à chaîne pour les installations nécessitant des systèmes de ponts et potences avec intégration de système de pont roulant ou de palan à chaîne. Cette variante offre une flexibilité maximale pour le fonctionnement à grande échelle et les dispositions complexes. Le palan à chaîne peut être soulevé manuellement par l’opérateur.
Déchargeur de sacs en vrac avec chargement de chariot élévateur – Pour les opérations utilisant des systèmes d’alimentation en chariot élévateur. Cette variante profilée s’intègre parfaitement aux équipements existants de manutention. Le système de chargement du chariot élévateur fonctionne selon un principe de poutres de levage à ressort qui soulèvent automatiquement le sac à mesure que le matériau se vide de la pièce, assurant un écoulement complet et un minimum de résidus de produit.
Les deux variantes supportent des charges allant jusqu’à 1 600 kg. Des moteurs de vibration optionnels sont disponibles pour les matériaux complexes sujets au colmatage ou à la coincard. Plusieurs options d’amarrage – fermetures de lunettes, manchettes gonflables pour ballonner et trémies d’alimentation – permettent une capacité de configuration adaptée à la taille spécifique de vos tuyaux de sortie et aux exigences du processus.
La poutre de levage à ressort est uniquement destinée au chargement du chariot élévateur.
Applications par secteur
Le déchargeur de sacs en vrac Piab est idéal pour :
- Agroalimentaire : manipulation sécurisée des ingrédients avec des standards d’hygiène stricts
- Fabrication chimique et pharmaceutique : Performance fiable avec des matériaux dangereux ou sensibles
- Plastiques, minéraux et matériaux de construction : Manipulation polyvalente de divers solides en vrac
- Poudre métallique en fabrication additive : Manutention précise des matériaux pour la productivité avancée
- Installations industrielles générales : Tout fonctionnement nécessitant un déchargement sûr, efficace et sans poussière de gros sacs
Pourquoi choisir le déchargeur de sacs en vrac Piab ?
Si vous cherchez un poste pour sac offrant des performances fiables, la solution Piab est le bon choix. Il s'agit de faire le travail, à chaque fois. L'accent mis par Piab sur la fiabilité vous permet de faire confiance à votre processus pour fonctionner sans problème.
Le Déchargeur de sacs en vrac Piab représente une conception éprouvée avec une construction robuste et un accent particulier sur la fiabilité du fonctionnement. Grâce à sa capacité de configuration adaptable, sa commande supérieure de la poussière et sa maintenance simple, c'est le choix fiable pour les entreprises européennes qui valorisent la constance des performances et un minimum de temps d'arrêt.
Avez-vous besoin d’aide pour choisir le bon produit ?
Obtenez des conseils gratuits de nos ingénieurs.




