Présentation de la pompe à vide DFE : améliorer l’efficacité industrielle

Piab est fier de présenter la DFE (Dual Function Éjecteur), une pompe à vide compacte et empilable conçue pour être durable et polyvalente.
Le DFE offre des fonctions innovantes conçues pour assurer l’efficacité opérationnelle dans des environnements difficiles et poussiéreux. Il s’agit d’un éjecteur à un étage entraîné par l’air, doté d’une double fonction grâce à ses vannes électriques intégrées pour la marche/arrêt du vide et le soufflage. Configuré avec un clapet anti-retour à vide, le DFE permet l’utilisation de solutions externes d’économie d’énergie dans l’application, ainsi qu’une manipulation plus sûre des matériaux scellés, tels que la plaque de verre ou la tôle.
« Nous avons entrepris de créer une pompe à vide capable de prospérer dans des environnements difficiles et poussiéreux et d’offrir des fonctionnalités clés pour simplifier la configuration du système », explique Christina Storckenfeldt, chef de produit, division Automatisation du vide, Piab AB.
Principales caractéristiques
- Conception compacte et robuste : Construit avec un corps d’éjecteur en aluminium, assurant résistance et longévité.
- Vanne électrique intégrée pour la commande de l’activation/désactivation du vide : Simplification de la configuration du système.
- Fonctionnalité de soufflage intégrée : Assure un fonctionnement rapide et en douceur dans la manutention des matériaux.
- Clapet anti-retour à vide : Permet une manipulation plus sûre des objets lourds, améliorant la sécurité et la fiabilité ou les poignées externes d’économie d’énergie.
- Résistant à la poussière et à l’eau : Disponible en tant que classé IP65, adapté aux environnements difficiles.
- Configuration empilable : Peut être monté sur plusieurs accessoires d'embases, offrant une flexibilité dans diverses configurations.
- Large gamme de performances de vide : Disponible en plusieurs tailles de buses, offrant une large gamme de performances de débit de vide pour différents besoins d’application.
Le DFE représente l'engagement de Piab à fournir des solutions innovantes pour toutes les applications et tous les défis liés au vide.