La solution de palettisation de cartons Piab a amélioré la productivité de Steelgran de 35 %

Publié 08/06/2023
La solution de palettisation de cartons Piab a amélioré la productivité de Steelgran de 35 %

Le passage d’un préhenseur mécanique par le haut avec ventouses à un préhenseur à mousse par aspiration Kenos® KVGL de Piab a amélioré le cycle de fonctionnement des robots de fin de ligne de 35 % pour la société espagnole Steelgran Componentes S.A.

Dans tout processus de fabrication, le temps et les coûts sont des facteurs clés, en particulier lorsqu’il y a des augmentations soudaines de la production. Steelgran Componentes S.A., fabricant de hottes pour cuisinières Teka en Espagne, a connu des goulots d’étranglement en raison des pics de demande et a décidé de modifier le système de préhension de son robot de palettisation en bout de ligne.

Steelgran a travaillé avec succès avec le partenaire de Piab dans le sud de l’Espagne, le Comercial Andaluza de Técnicas y Suministros S.L, (CATS), avant de le recontacter pour trouver une solution adaptée à ce nouveau défi. « Steelgran avait besoin d’une solution de préhension capable de prendre en charge différents formats de boîtes, tout en minimisant les pertes de produits et en augmentant la vitesse », explique José Juan Moncayo, ingénieur commercial chez CATS S.L.

L’ancienne solution de préhension a été utilisée pour la palettisation de hottes emballées dans différents types de boîtes. Les boîtes proviennent de trois lignes de production indépendantes, sur lesquelles trois types de cartons sont manipulés, un pour chaque station de palettisation. Cependant, en fonction du produit, les boîtes peuvent varier entre 25 formats différents, peser de 8 à 48 kg et aller de 450 x 450 x 600 mm à 1080 x 495 x 1000 mm (longueur x largeur x hauteur). Cette multitude de formats, dont certains sont particulièrement volumineux et lourds, nécessite une solution extrêmement flexible, capable de s’adapter à tous les modèles sans avoir à changer ou à ajuster le système de préhension.

Le préhenseur précédent était équipé de quatre ventouses et d’un bras latéral extensible pour maintenir le côté des boîtes et éviter l’inertie de la charge. En devant ouvrir et fermer le bras chaque fois qu’un réglage était nécessaire, le temps de manipulation et de réglage du préhenseur augmentait.

De plus, au moins un produit tombait à chaque cycle de production, ce qui forçait son arrêt. La maintenance du robot, le retrait du produit, le redémarrage et l’analyse du produit tombé demandaient un temps précieux. En outre, la vitesse de palettisation a dû être ralentie, ce qui a empiré le goulot d’étranglement.

CATS était convaincu que la solution la mieux adaptée au projet était les préhenseurs Kenos® de Piab. Comme sa relation avec Piab est très étroite, CATS a contacté Albert González, responsable des produits de terrain de la division de Vacuum Automation de Piab en Espagne et au Portugal, pour partager tous les détails techniques. Steelgran a rapidement obtenu la solution dont elle avait besoin : « Les préhenseurs à mousse par aspiration Kenos® ont démontré des performances optimales pour les applications de palettisation de cartons. En outre, ils permettent de réaliser des économies d’énergie élevées grâce à la technologie COAX® », déclare Albert González.

CATS a rapidement confirmé la supériorité de la solution, qui consistait en un Kenos® KVGL de 600 x 400 mm avec mousse, équipé de six éjecteurs COAX® qui fournissent le débit et le niveau de vide nécessaires pour gérer l’ensemble des formats de boîtes. Le système de Piab offre une préhension rapide et sûre grâce à son débit d’aspiration initial élevé, fourni par les éjecteurs multi-étagés COAX®. Ces derniers sont jusqu’à deux fois plus rapides que les autres éjecteurs, et ils fournissent un débit trois fois supérieur à celui d’un éjecteur à vide classique, avec une consommation d’air identique.

Comme Steelgran Componentes S.A. connaissait déjà les performances et la durabilité des composants Piab, des ventouses de friction FCF et compensateurs de niveau Piab ayant été installés avec succès sur une ligne de production pour la manutention de plaques métalliques pour l’emboutissage, Steelgran a fait à nouveau confiance à la proposition de CATS. Grâce à la technologie unique d’éjecteur multi-étagé COAX®, 85 % d’économies d’énergie ont été réalisées et, en fonction de la taille de la boîte et du temps de préhension, la durée de cycle a été réduite de 15 à 40 s. De plus, la vitesse de production requise pour éviter les goulots d’étranglement a été atteinte avec succès.

« Le changement de système de préhension sur notre robot de fin de ligne a largement dépassé nos attentes », déclare Jesús Chica, responsable de la production et de la maintenance chez Steelgran Componentes S.A. « Avec Kenos® KVGL de Piab, nous avons atteint un taux de perte de produit de 0 % et avons également réduit de 50 % le niveau sonore du système de génération de vide », conclut-il.

Les préhenseurs Kenos® de Piab simplifient les processus de manutention automatisés, garantissant une préhension fiable sur une grande variété de produits avec différentes formes, surfaces et dimensions. Les préhenseurs peuvent être équipés de générateurs de vide intégrés ou de pompes externes si une capacité d’aspiration élevée est nécessaire. Pour les applications de palettisation de cartons, la série Kenos® KVGL est mieux adaptée comme préhenseur par aspiration de grande surface : selon l’application, elle peut être divisée en zones de vide séparées et équipée d’un maximum de huit éjecteurs COAX® ou d’une pompe externe.

 

À propos de CATS, S.L.

Fondée en 1992 et basée à Malaga, Comercial Andaluza de Técnicas y Suministros, S.L. (CATS en abrégé), commercialise et distribue des fournitures industrielles et développe des projets ainsi que la maintenance dans divers secteurs. Ses professionnels sont des experts en technologie pneumatique et hydraulique, commande et entraînement, compresseurs et réseaux d’air, technologie d’instrumentation, contrôle du processus, ainsi qu’en assemblage et installation. Toujours avec la vocation de servir, ils offrent la plus haute qualité et le plus grand professionnalisme aux clients, afin de fournir la solution qui répond le mieux à leurs besoins.

À propos de Steelgran Componentes S.A.

Portinox S.A. a été fondée en 1964 et, depuis ses débuts, elle s’est dédiée à la transformation de l’acier inoxydable. En 1978, elle a été acquise par TEKA INDUSTRIAL S.A. et a entamé un processus de diversification, en se concentrant sur les fûts et autres produits industriels pour l’industrie hôtelière et de la restauration. En 2005, STEELGRAND COMPONENTES S.A. a été fondée dans le cadre de Portinox S.A., afin de fabriquer des moteurs électriques pour ses propres hottes. En 2015, toutes les sociétés qui composent la division conteneur de TEKA font partie de THIELMANN A.G, une unité commerciale du groupe TEKA basé en Suisse : TEKA GROUP et THIELMANN font partie de l’HÉRITAGE B. La section de l’usine dédiée à la fabrication des hottes aspirantes devient directement dépendante de TEKA et est nommée STEELGRAN COMPONENTES S.A.

Pour plus d’informations

Laura Castell, Marketing Activation Specialist, Spain & Portugal

+34 936 33 38 76

Vacío Piab, S.L, Carrer de la Constitució 4, local 15-16, 08960 Sant Just Desvern, Spain


Partager l'article