Piab lance piCOBOT® Electric - Préhension par le vide entièrement électrique pour toutes les marques de cobots

Publié 13/04/2026
Piab lance piCOBOT® Electric - Préhension par le vide entièrement électrique pour toutes les marques de cobots

Piab présente piCOBOT® Electric (Standard I/O), un préhenseur à vide entièrement électrique compatible avec la plupart des marques de cobots. Il supprime le recours à l'air comprimé et facilite une automatisation à la fois propre et économe en énergie.

Piab élargit sa gamme de cobots électriques avec l'introduction de piCOBOT® Electric (Standard I/O) - une solution de préhension par le vide entièrement électrique compatible avec une large gamme de robots collaboratifs, quelle que soit leur marque.
En générant le vide uniquement à l'aide de l'électricité, piCOBOT® Electric élimine le besoin d'air comprimé, ce qui simplifie l'installation et permet des applications cobot stables, efficaces et durables dans les domaines de l'assemblage, de l'entretien des machines d'emballage et de conditionnement, de la logistique et de l'entreposage.

Interface E/S standard indépendante de la marque

Aucun air comprimé n'est nécessaire. Cela réduit les besoins en infrastructure, la consommation d'énergie et les niveaux sonores, tout en permettant l'automatisation collaborative même dans les endroits où l'air comprimé est limité, coûteux ou indisponible.

Brand-independent Standard I/O interface

L'unité se connecte au cobot via une interface E/S standard universelle. Cela permet une intégration fluide avec la plupart des principales plateformes de cobots et facilite la mise en service rapide, la programmation aisée et le redéploiement simple.

Conception compacte et légère

Cette unité compact et légère permet de préserver la charge utile et la portée du cobot, ce qui la rend idéale pour les cobots plus petits et les cellules de travail à espace limité.

Flexibilité de préhension modulaire

piCOBOT® Electric peut être combiné avec la large gamme de ventouses, d'outils de préhension et d'accessoires de Piab. Le concept modulaire permet aux utilisateurs de configurer l'outil pour la manipulation de boîtes, de plateaux, de pièces en plastique et en métal, ainsi que de divers produits emballés

Fonctionnement propre, silencieux et nécessitant peu d'entretien

Avec moins de composants externes, moins d'interfaces et aucun tuyau d'air comprimé, piCOBOT® Electric permet une installation propre et silencieuse des cobots. L'installation simplifiée permet également de réduire les besoins en maintenance et le coût total d'acquisition. 

Industries et applications

piCOBOT® Electric est conçu pour une large gamme d'applications pilotées par des cobots dans de nombreux secteurs d'activité, notamment :

Commerce électronique, logistique et entreposage

Préparation des commandes, manutention des bacs, manutention des cartons et des colis, et tri où la flexibilité et les temps de changement courts sont essentiels.

Emballage et palettisation

Emballage en caisses, chargement de plateaux, manutention de cartons et palettisation en fin de ligne pour les biens de consommation et les produits industriels.

Manutention de machines

Chargement et déchargement de machines nécessitant une préhension précise, fiable et compacte dans des environnements propres et lim

Assemblage de pièces et fabrication générale

Manipulation de composants et de sous-ensembles dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et bien d'autres industries en quête d'une automatisation cobot agile et compacte.

Produits associés

piCOBOT® Electric (Standard I/O) is part of Piab’s broader cobot and vacuum automation portfolio and complements: 

  • piCOBOT® et piCOBOT® L versions pneumatiques pour les installations où l'air comprimé est facilement disponible et où des charges utiles plus élevées sont requises
  • piCOBOT® Electric avec logiciel prêt à l'emploi pour Universal Robots, FANUC et ABB
  • La gamme complète de ventouses, d'outils de préhension et d'accessoires de Piab permet de proposer des solutions EOAT sur mesure pour différents matériaux, produits et surfaces
     

Partager l'article