Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BXP : 6 mm et 8 mm

Publié 17/06/2025
Présentation des nouvelles tailles de la gamme BXP : 6 mm et 8 mm

Nos célèbres ventouses BXP, conçues pour la manipulation de surfaces poreuses et non poreuses, sont désormais disponibles en tailles 6 mm et 8 mm, ce qui élargit la plage de diamètres de 6 mm à 110 mm. Ces ajouts améliorent la polyvalence de notre conception modulaire. La gamme BXP excelle dans le levage de matériaux inégaux et poreux tels que le carton, grâce à DURAFLEX®, matériau qui combine l’élasticité du caoutchouc à la résistance à l’usure du polyuréthane, garantissant un levage sans trace.

Nouvelles caractéristiques

  • Options de soufflet : Disponible en soufflets 1,5 (B-Diam.-XP) et 2,5 (BX-Diam.-P).
  • Ventouses : Proposées en dureté 30 shore et 60 shore pour une adaptation optimale. Comparées aux autres tailles BXP, ces ventouses plus petites ne sont disponibles qu’en une seule dureté.
  • Interfaces de fixation : Proposées avec des fixations M5 et M6 pour une intégration sans faille.

Ces nouvelles tailles complètent notre gamme existante et sont entièrement configurables, s’alignant parfaitement sur tous les besoins en matière de machines ou de processus.
Les nouvelles ventouses BXP de 6 mm et 8 mm sont disponibles à la commande sur piab.com. Améliorez vos opérations avec ces derniers ajouts à la gamme BXP.


Partager l'article