Piab lance piCOBOT® Electric pour ABB GoFa

Publié 14/04/2026
Piab lance piCOBOT® Electric pour ABB GoFa

piCOBOT® Electric pour ABB GoFa est un système de préhension électrique par le vide prêt à l'emploi pour des cellules cobots propres, efficaces et flexibles.

Piab élargit sa gamme de cobots électriques avec le lancement de piCOBOT® Electric - ABB GoFa, une solution de préhension par le vide entièrement électrique développée spécifiquement pour les cobots ABB GoFa.

En combinant la génération de vide électrique avec une interface GoFa dédiée, la nouvelle solution élimine le besoin d'air comprimé - permettant ainsi de créer des cellules cobots propres, économes en énergie et faciles à déployer pour l’assemblage, l’alimentation de machines, l’emballage, la logistique et l’entreposage.

"Avec piCOBOT® Electric pour ABB GoFa, notre objectif était de fournir aux ingénieurs en automatisation une solution puissante mais facile à intégrer, qui simplifie à la fois l'installation et la programmation ", déclare Anders Falk, chef de produit chez Piab.

Conçue à partir de la plateforme éprouvée piCOBOT®, cette solution allie un design fin et compact à une grande précision et polyvalence. La configuration ABB GoFa comprend un plug-in logiciel dédié, une interface mécanique et un câblage spécifique - garantissant une installation rapide et des performances stables et prévisibles dans une large gamme d'applications.

Fonctionnalités clés pour les utilisateurs d'ABB GoFa

Génération de vide tout électrique

Le vide est généré uniquement par l'électricité, ce qui élimine l'air comprimé. Cela réduit les besoins en infrastructures, diminue la consommation d’énergie et limite le niveau sonore — tout en permettant des installations dans des environnements où l’air comprimé est limité ou indisponible.

Optimisé pour ABB GoFa

L'interface mécanique ISO standard, le câblage spécifié et le plug-in logiciel garantissent une intégration fluide dans l'environnement de commande ABB. Le résultat : une mise en service plus rapide, un fonctionnement constant et des diagnostics simplifiés.

Conception compacte et légère

L'unité mince et légère préserve la charge utile et la portée du GoFa. L’unité, compacte et légère, préserve la charge utile et la portée du GoFa. La conception épurée du bras — sans tuyauterie d’air externe — favorise une liberté de mouvement optimale du cobot et une collaboration sécurisée avec les opérateurs.

Flexibilité de préhension modulaire

piCOBOT® Electric peut être combiné avec la large gamme de ventouses et d'accessoires Piab, ce qui permet aux utilisateurs de configurer la solution pour manipuler des cartons, des plateaux, des pièces en plastique et en métal, ainsi que divers produits d'emballage et de conditionnement.

Produits associés

La version ABB GoFa du piCOBOT® Electric s’ajoute à :

  • piCOBOT® Electric pour l’intégration de cobots indépendamment de la marque
  • piCOBOT® et piCOBOT® L pour les installations utilisant de l’air comprimé et nécessitant une charge utile plus élevée
  • La vaste gamme de ventouses, outils de préhension et accessoires de Piab permet de concevoir des outillages de bout de fin de bras sur mesure pour différentes plateformes de cobots.

Partager l'article