Lancement de la famille de ventouses PX pour la manipulation de surfaces exigentes

Joint adaptatif, réduction de la consommation d’air et adhérence stable dans les environnements industriels
La PX est une famille robuste de ventouses pour une manipulation fiable de matériaux rugueux, à motifs et irréguliers tels que la pierre, la tôle, le verre structuré et le bois. Un anneau d’étanchéité EPDM très adaptable, combiné à une plaque de support rigide en aluminium et à un coussin de soutien interne, assure une préhension sûre là où les ventouses plates standard peinent — ce qui rend le PX très adapté aux environnements industriels exigeants.
La bague d’étanchéité souple suit les contours et les surfaces texturées, tandis que la plaque de support interne stabilise les pièces fines ou délicates et réduit les marquages. L’anneau d’étanchéité est verrouillé de extérieur dans la plaque de support et peut être remplacé séparément, offrant aux distributeurs un concept clair de pièces de rechange et une clientèle répétée sur les pièces usées.
La PX est également disponible en option avec une vanne à cône intégrée. Cette fonction n’active la ventouse que lorsqu’elle entre en contact avec la pièce de travail et ferme automatiquement les ventouses non couvertes — par exemple, à l’extérieur de la pièce en cours de levage. Cela sécurise la capacité de levage, réduit considérablement la consommation d’air et offre une mise à niveau simple et génératrice d’économie d’énergie pour les préhenseurs multi-ventouses ou de grande surface.
Avec un faible volume interne pour une évacuation rapide, des connexions filetées pour une intégration facile et une gamme de diamètres correspondant aux tailles courantes dans les secteurs de la peinture, du métal, du verre et du bois, la PX est facile à spécifier aussi bien pour des systèmes anciens que pour des systèmes neufs. La famille PX est disponible via les voies de vente habituelles et les outils numériques de Piab, permettant aux distributeurs de sélectionner des variantes standard ou à cône pour répondre aux besoins des clients.