Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX : 27 mm et 63 mm pour une meilleure manipulation des sacs

Publié 07/10/2025
Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX : 27 mm et 63 mm pour une meilleure manipulation des sacs

Nous sommes heureux d’annoncer l’expansion de notre gamme de ventouses BGX avec l’ajout de deux nouvelles tailles : 27 mm et 63 mm. Spécialement développées pour prélever des sacs fins et fragiles, les ventouses BGX assurent une préhension sûre même à des niveaux de vide inférieurs. Fabriquées en silicone bleu approuvé par la FDA et l’UE, ces ventouses sont parfaites pour le contact direct avec les aliments et polyvalentes pour des applications en diverses températures.

Nouvelles caractéristiques

  • Plage de tailles étendue : La gamme BGX comprend désormais des tailles de 27 mm et 63 mm, en complément des options existantes de 34 mm, 41 mm et 48 mm. Cette expansion permet une plus grande flexibilité et personnalisation de vos processus d’automatisation.
  • Excellente étanchéité : La lèvre fine offre des performances d’étanchéité exceptionnelles, même à de faibles niveaux de vide, assurant une préhension fiable sur les sacs délicats.
  • Conception monobloc durable : Fabriquées en une seule pièce, les ventouses BGX offrent une préhension sûre et stable du produit dans des applications robotisées rapides et semi-rapides.
    Conception adaptative à plusieurs soufflets : Avec deux soufflets, les ventouses peuvent s’adapter à différentes hauteurs et surfaces irrégulières, garantissant ainsi une préhension ferme.
  • Silicone de qualité alimentaire : Conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et EU 1935/2004, garantissant la sécurité pour le contact direct avec les aliments.
  • Polyvalence de la température : Convient aux environnements à haute et basse température, offrant une adaptabilité avec différents réglages.
  • Capacités de configurations personnalisables : Disponibles en plusieurs tailles et six fixations instantanées en aluminium, les ventouses BGX peuvent être adaptées à des besoins spécifiques, améliorant ainsi l’automatisation et augmentant les taux de prélèvement.

Ces nouvelles tailles complètent notre gamme existante et sont entièrement configurables, s’alignant parfaitement sur tous les besoins en matière de machines ou de processus.
Les nouvelles ventouses BGX de 27 mm et 63 mm sont disponibles à la commande sur Piab.com. Améliorez vos opérations avec ces derniers ajouts aux ventouses de manipulation de sacs Piab.


Partager l'article