Piab présente la piCEP™40 – une pompe électrique compacte pour l'automatisation par le vide sans air comprimé

Publié 17/11/2026
Piab présente la piCEP™40 – une pompe électrique compacte pour l'automatisation par le vide sans air comprimé

Piab présente la piCEP™40, une pompe à vide compacte et entièrement électrique conçue pour une automatisation flexible et sans air comprimé dans les applications de logistique, d'emballage et de manutention de matériaux.

Piab élargit sa gamme de solutions de vide électriques avec le lancement de la piCEP™40 – Compact Electrical Pump, une pompe à vide compacte et entièrement électrique conçue pour les applications de manutention automatisées et mobiles où l'air comprimé n'est pas disponible, pratique ou souhaité.

Grâce à une génération de vide locale à proximité du point d'aspiration, la piCEP™40 permet une montée en vide rapide, une préhension fiable et une conception de système simplifiée. Au lieu d'acheminer de l'air comprimé vers un préhenseur, un robot ou une plateforme mobile, la pompe génère le vide directement là où il est nécessaire. Cela en fait une solution attrayante pour les constructeurs de machines, les intégrateurs de systèmes et les fabricants d'AMR et d'AGV cherchant à créer des systèmes d'automatisation flexibles et sans air comprimé.

Cette nouvelle pompe est particulièrement bien adaptée à l'automatisation logistique, à l'entreposage, à l'emballage et à la manutention de matériaux. Sa conception compacte facilite son intégration dans des espaces restreints et sur des plateformes mobiles, tout en réduisant la longueur des conduites de vide pour une réactivité accrue lors des cycles de manutention. La piCEP™40 est conçue pour les objets étanches et légèrement fuyants, ce qui la rend idéale pour de nombreuses applications courantes de « pick-and-place » et d'intralogistique.

Pour faciliter une intégration efficace, la piCEP™40 propose à la fois une communication par E/S standard et par IO-Link. Les E/S standard assurent une connexion simple aux systèmes de commande de machines courants, tandis qu'IO-Link permet une configuration, une surveillance et des diagnostics avancés.

La pompe peut également être configurée avec des options pour le raccordement d'un capteur de vide externe et un signal pour une vanne de purge externe, offrant ainsi aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour adapter la solution aux exigences spécifiques de leur application.

En combinant un encombrement réduit, une génération de vide électrique et des options de commande flexibles, la piCEP™40 offre aux fabricants de solutions d'automatisation un moyen pratique d'intégrer une manipulation par le vide fiable, sans nécessiter d'infrastructure d'air comprimé au point d'utilisation.

Pour en savoir plus, consultez la page produit et utilisez le configurateur pour choisir la configuration de piCEP™40 adaptée à votre application.


Partager l'article