Todas las Noticias

De la suposición al control: por qué la trazabilidad de piezas de repuesto importa en la manipulación de producto en polvo
Piezas incorrectas, números de artículo perdidos e historial de filtros desconocido cuestan tiempo y crean riesgo. Así es como se ve una buena trazabilidad de piezas de repuesto, y cómo las piezas inteligentes lo simplifican.

PFAS en su línea de producción: qué significa la restricción de la UE para el equipo de proceso
La UE avanza hacia la restricción de los PFAS, y las piezas de repuesto también cuentan. Descubra qué significan las próximas normas para su línea de manipulación de producto en polvo y por dónde empezar a prepararse.

Piab presenta la serie PS de sensores de vacío y vacuostatos electrónicos, junto con la aplicación Piab Connect
Piab amplía su cartera de automatización por vacío con el lanzamiento de la serie PS, una nueva y amplia gama de sensores de vacío y vacuostatos electrónicos con una interfaz NFC moderna y segura. La serie está diseñada para hacer que la automatización por vacío sea más estable, eficiente y predecible en aplicaciones industriales.

¿Qué significa «PE» en una planta de tratamiento de aguas residuales?
Descubra qué significa Habitante Equivalente, o PE, en el tratamiento de aguas residuales y por qué el umbral de 150.000 PE es importante en virtud de la Directiva UE 2024/3019.

Carbón activado frente a ozonización: una comparación rápida para la planificación de la cuarta etapa
Compare el carbón activado y la ozonización para la planificación de la cuarta etapa del tratamiento de aguas residuales, incluyendo la dosificación de PAC, el consumo energético, los subproductos y las opciones de tratamiento híbrido.

Manipulación de producto en polvo: reducción de la presión y de las interrupciones en la línea
Aprenda cómo la manipulación manual de producto en polvo afecta a la seguridad del operador, al control del polvo, a la higiene, a los alérgenos y a la estabilidad de la línea en la producción de alimentos.

Directiva de aguas residuales de la UE 2024/3019: cuarta etapa de tratamiento
Conozca lo que significa la Directiva de la UE 2024/3019 para las plantas de aguas residuales: tratamiento de cuarta etapa, eliminación de microcontaminantes, plazos y prioridades de planificación.

Elaboración del caso de negocio para una actualización de cuarta etapa: pensar a 20 años en una decisión de 20 meses
Elabore un caso de negocio defendible para una actualización de aguas residuales de cuarta etapa utilizando criterios de coste del ciclo de vida a 20 años, cumplimiento y fuerza laboral.

Evaluación de soluciones para la manipulación de producto en polvo alimentario
Compare soluciones de manipulación de producto en polvo alimentario utilizando la higiene, el control de alérgenos, la ergonomía, la exposición al polvo, la estabilidad del proceso y el esfuerzo de limpieza.

Justificación de una mejora en la manipulación de producto en polvo alimentario
Elabore una justificación empresarial para las mejoras en la manipulación de producto en polvo alimentario utilizando la seguridad, el control de alérgenos, la reducción de residuos, la eficiencia de limpieza y el impacto en el personal.

Por qué el carbón activado en polvo es difícil de manipular y dosificar de forma fiable
Descubra por qué el carbón activado en polvo es difícil de manipular y dosificar de forma fiable, incluyendo el apelmazamiento, el polvo, la formación de grumos, el flujo inestable y la precisión en la dosificación de CAP.

¿Carbón activado u ozonización? Un marco para elegir su tecnología de cuarta etapa
Compare el carbón activado y la ozonización para el tratamiento de aguas residuales de cuarta etapa, incluyendo la eliminación de microcontaminantes, la fiabilidad de la dosificación de PAC y los costes operativos a largo plazo.

¿Qué es la manipulación de producto en polvo «apta para uso alimentario» y qué requisitos implica?
Descubra qué requisitos implica la manipulación de producto en polvo apta para uso alimentario, incluidos los materiales en contacto con alimentos, el diseño higiénico, la limpiabilidad, el control de alérgenos y la prevención de la contaminación cruzada.

piCOBOT® L High Payload aumenta la capacidad de elevación a 35 kg
Presentamos el nuevo piCOBOT® L High Payload, el último avance en rendimiento de la familia piCOBOT® L. Basándose en el diseño probado y la fiabilidad del actual piCOBOT® L, esta nueva versión aumenta drásticamente la capacidad de carga útil de 16 kg a 35 kg, permitiendo la manipulación de piezas más pesadas y grandes sin modificar el espacio que ocupa el robot ni su comportamiento.

Piab participa en WeAreCobots Logistics Industry Valencia 2026
Piab participa en WeAreCobots Logistics Industry Valencia 2026, un evento sobre automatización flexible para logística, almacenes y cadena de suministro.

Rendimiento de la bomba frente al rendimiento del sistema: qué es lo que realmente te frena
¿Está su bomba de vacío limitando silenciosamente la producción? Conozca las señales clave de que está obsoleta, cómo afecta al tiempo de actividad, la energía y el escalado, y cuándo es el momento de replantear su instalación de vacío.

Piab lanza la familia de ventosas BCP para la manipulación sostenible de cajas
Piab lanza la BCP40, una ventosa de larga carrera, estable y sostenible, diseñada para la manipulación automatizada, rápida y fiable de cajas de cartón ondulado en los sectores del packaging y la intralogística.

Piab redefine las ventosas de alto caudal con el nuevo concepto BLFF
BLFF es una nueva familia de ventosas de alto caudal que rompe el equilibrio tradicional entre adaptabilidad y estabilidad, y ofrece la flexibilidad necesaria para manipular una amplia variedad de objetos en entornos logísticos y de packaging especialmente exigentes.

Presentamos piFLOWc21 – el transportador de vacío compacto de 316L
Transportador de vacío piFLOW®c21 compacto con diseño compacto ultrareducido para máquinas OEM y transferencias de productos en polvo y gránulos en lotes pequeños en líneas de producción con espacio restringido y requisitos más bajos.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab presenta piEVO: una nueva bomba de vacío eyectora para el transporte de producto en polvo, gránulos y piezas pequeñas
Piab presenta piEVO, una nueva bomba eyectora de vacío configurable para transportadores neumáticos, que ofrece generación de vacío fiable de respuesta rápida, adaptaciones sencillas y transporte estable de bajo ruido.

Elija una manipulación de producto en polvo que no tenga que rediseñar en tres años
Pase de la evaluación al compromiso: establezca criterios de calidad para la toma de decisiones, exija pruebas en toda su mezcla de productos en polvo y elabore un caso de negocio que ingeniería, control de calidad, medio ambiente, salud y seguridad, y la dirección puedan aprobar.

Deje de pagar por la "fábrica oculta" en la manipulación de producto en polvo
Un marco de evaluación práctica para comparar soluciones de manipulación de producto en polvo en entornos regulados, centrado en el confinamiento, la estabilidad de transferencia y la confianza en la limpieza.

Cómo las fábricas de primera clase estandarizan la manipulación de producto en polvo - y por qué funciona
Vea cómo las principales fábricas reducen la "fábrica oculta" en la manipulación de producto en polvo mediante la estandarización de la contención, las rutas de flujo, la verificación y la limpieza para una producción más segura y predecible.

Nueva familia de ventosas PX para la manipulación de superficies exigentes
Sellado adaptativo, consumo de aire reducido y agarre estable en entornos industriales

Piab lanza el piCOBOT® Electric para ABB GoFa
piCOBOT® Electric para ABB GoFa es una pinza de vacío eléctrica plug-and-play para células cobot limpias, eficientes y flexibles.

Piab lanza la pinza de vacío piCOBOT® Electric, totalmente eléctrica y para cualquier marca de cobots
Piab presenta el piCOBOT® Electric (Standard I/O), una unidad de agarre por vacío totalmente eléctrica compatible con la mayoría de marcas de cobots. Elimina el aire comprimido y simplifica la automatización limpia y eficiente.

Piab lanza piSAVE ESS y piSAVE ESL como soluciones independientes de ahorro energético
Piab está ampliando su oferta de ahorro energético con el lanzamiento de piSAVE ESS independiente y piSAVE ESL independiente, haciendo que nuestras funciones de ahorro energético conocidas de la plataforma piCLASSIC Neo estén disponibles como unidades flexibles e independientes que pueden integrarse en una amplia variedad de aplicaciones.

Piab lanza los módulos Quick Connect para piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART
Piab amplía su cartera de accesorios para piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART con un nuevo módulo Quick Connect, desarrollado para aumentar el tiempo de actividad y hacer que la instalación y el mantenimiento de los sistemas de vacío sean todavía más rápidos y sencillos.

Las cubiertas preparadas para el futuro preparan sus transportadores piFLOW® para la próxima generación de bombas de Piab
Las nuevas cubiertas para piFLOW®p/t/fc 21 y 33 mantienen sus transportadores funcionando como de costumbre hoy mientras añaden preparación integrada para la próxima bomba, mejoras y opciones de Piab.

6 factores clave a tener en cuenta antes de actualizar su configuración de producción de bolsitas orales
Cuáles son los costes ocultos de su línea de productos actual de bolsitas orales? Estas preguntas clave le ayudarán a tomar una decisión de actualización oportuna con un ROI a largo plazo.

Cómo el transporte por vacío hace que la producción de snus de Fiedler & Lundgren sea más segura y eficiente
Menos tiempo de inactividad, residuos y polvo. Entorno de trabajo más seguro para los operadores. Lea cómo el transporte por vacío convierte a Fiedler & Lundgren en Malmö en un modelo a seguir dentro del Grupo BAT.

Piab optimiza la oferta de piFLOW®p para centrarse en el transporte por vacío preparado para el futuro
Piab elimina progresivamente piFLOW®p SMART - Autotuning y optimizador del ciclo de transporte - en febrero de 2026, garantizando al mismo tiempo piezas de repuesto y servicio para las instalaciones existentes hasta 2035.

Monitorización de filtros para piFLOW®p y piFLOW®t – ahora totalmente integrada en el configurador
Añada la Monitorización de filtros inteligente a piFLOW®p y piFLOW®t en el configurador para aumentar el tiempo de actividad, reducir el consumo de energía y evitar paradas no planificadas relacionadas con los filtros.

Kenos® presenta el Kenos Cobot Medium (KCM)
El nuevo Kenos Cobot Medium (KCM) combina un peso reducido y una carga útil de hasta 30 kg con opciones de válvulas modulares y compatibilidad con el PCOF para una manipulación flexible y de alto rendimiento en aplicaciones colaborativas.

Piab lanza las ventosas XLF-SL de un solo labio para objetos planos y pesados
Una nueva familia de ventosas de Nitrilo-PVC de un solo labio diseñada para un rendimiento de elevación claramente definido al manipular materiales planos y pesados como vidrio y chapa metálica.

Tiempo de inactividad en la producción de bolsitas orales: 5 causas comunes
Cuáles son las causas reales del tiempo de inactividad y las paradas en su producción de bolsitas orales? Descubra cinco cuellos de botella comunes que reducen silenciosamente el tiempo de actividad y el resultado.

La Unidad de Suministro Europea del grupo Piab se traslada a una instalación moderna en Butzbach
Después de 13 años en la ubicación actual, la Unidad de Suministro Europea (ESU) del grupo Piab se traslada a una instalación completamente nueva y de última generación en Butzbach, Alemania.

Conozca el filtro sinterizado de Piab: La nueva norma en filtrado de transportadores de vacío
El filtro sinterizado sin PFAS de Piab para transportadores de vacío ofrece un filtrado duradero, higiénico y fácil de limpiar con trazabilidad habilitada por NFC para plantas alimentarias, farmacéuticas y químicas.

Presentamos el descargador de big bags de Piab: rendimiento fiable para las necesidades industriales diarias
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

BXP Mini ESD
Piab amplía la gama BXP con las nuevas ventosas mini ESD de Ø6 y Ø8 mm, que combinan un diseño compacto con protección antiestática integrada para la manipulación segura de componentes sensibles, como baterías, pilas de combustible y componentes electrónicos.

Implementar en cReal un proceso continuo, con enfoque climático, para manipular y procesar producto en polvo fino
La planta de cReal en Bjuv utiliza transportadores de vacío cerrados de Piab para llevar a cabo un proceso continuo e inteligente de avena en polvo que puede sustituir a la leche en polvo tradicional en la producción de alimentos.

Elegir la configuración de producción adecuada para su negocio de bolsitas de nicotina oral - Escalable, modular y estable
Guía para elegir una configuración de producción de bolsitas de nicotina oral escalable y estable que equilibre flexibilidad, higiene, eficiencia de limpieza y crecimiento futuro.

Kenos® amplía los planos aspirantes KVG150 E-Series
Kenos® anuncia con orgullo la expansión de su KVG150 E-Series, que ahora ofrece el extenso KVG150C, equipado con ventosas, junto con su versión de espuma de confianza, el KVG150F.

Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX
Anunciamos la expansión de nuestra familia de ventosas BGX con la incorporación de dos nuevos tamaños: 27 mm y 63 mm...

Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible
Piab lanza filtros libres de PFAS e investiga todos los productos en busca de PFAS, reforzando su compromiso con la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo.

Presentamos la bomba de vacío DFE: revolucionando la eficiencia industrial
Piab se enorgullece de presentar el DFE (Eyector de Doble Función), una bomba de vacío compacta y apilable diseñada para ofrecer durabilidad y versatilidad.

Sellados Detectables Azules para Seguridad Alimentaria Avanzada
Mejora la seguridad alimentaria con los nuevos sellados detectables azules de Piab para piFLOW®f: fáciles de detectar y magnéticamente detectables, ayudan a prevenir la contaminación y simplifican el cumplimiento en la fabricación de alimentos.

El Monitoreo de Filtros Permite el Mantenimiento Preventivo
Progreso Sostenible en el Transporte de producto en polvo: fomentando la eficiencia de los recursos y la reducción del consumo energético.

Nuevos tamaños de ventosas Piab para apertura de bolsas
Piab se complace en anunciar la ampliación de su aclamada gama de ventosas para apertura de bolsas con dos nuevos tamaños: 18 mm y 42 mm…

Presentamos nuevos tamaños para la familia BXP
Nuestras reconocidas ventosas BXP, diseñadas para la manipulación de superficies tanto porosas como no porosas, ahora incluyen tamaños de 6 mm y 8 mm...

Piab presenta piCLASSIC™ Neo
Piab anuncia con orgullo el lanzamiento de la piCLASSIC™ Neo, el último avance de su ampliamente reconocida bomba de vacío piCLASSIC™. Diseñadas para dar respuesta a las cambiantes demandas de las industrias más modernas, las variantes de la piCLASSIC™ Neo combinan eficiencia, adaptabilidad y sostenibilidad, con lo que marcan un nuevo punto de referencia en la tecnología de vacío.

Introducción de la compatibilidad con Polyscope X: mejora de los robots UR con las soluciones de Piab
La compatibilidad con Polyscope X marca un avance significativo para las capacidades de Universal Robots (UR)...

piCOBOT® Electric ahora con una integración perfecta para FANUC CRX
piCOBOT® Electric, con un diseño estilizado y totalmente eléctrico, continúa marcando la diferencia en cuanto a las aplicaciones con cobots al eliminar los tubos de aire y el cableado.

piCOBOT® y piCOBOT®L Ahora disponibles con configuración Plug & Play para robots ABB GoFa
Ahora ofrecemos piCOBOT® y piCOBOT®L con versiones totalmente adaptadas a los robots ABB GoFa, lo que proporciona una auténtica funcionalidad Plug & Play.

Creado para el éxito: Conozca el nuevo KVG E-Series
El nuevo KVG E-Series es otro ejemplo más del compromiso de Kenos® a la hora de ofrecer soluciones de vanguardia adaptadas a diversas necesidades industriales.

La herramienta personalizable CPT ahora es un producto configurable
Tras dos años de éxito dentro de la línea de productos personalizados Custom Line, la herramienta de paletización para cobots CPT pasa ahora a formar parte del surtido estándar.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Los planos aspirantes Kenos® KVG mejoran la productividad en la manipulación de planchas metálicas
Automation Technology ha diseñado y montado una línea de plegado, unión, ensamblaje y remachado con planos aspirantes Kenos® KVG de Piab para planchas galvanizadas, que le ha permitido optimizar los tiempos de ciclo y la seguridad de los operarios.

Piab y las garras Kenos® permiten una fabricación segura de sistemas de alumbrado público
A petición de un fabricante de alumbrado público, el integrador de sistemas italiano MVQuadro diseñó e implementó con éxito una nueva línea de montaje y embalaje.

Una multinacional europea duplica la producción de salsa de tomate adoptando una solución Piab-Kenos
A petición de un fabricante de alumbrado público, el integrador de sistemas italiano MVQuadro diseñó e implementó con éxito una nueva línea de montaje y embalaje.

piCOMPACT®23 SMART ahora disponible con IO-link clase B
Piab amplía la gama piCOMPACT23 SMART con IO-link clase B, que admite dominios de alimentación separados entre la alimentación del actuador y la del sensor.

Planos aspirantes con espuma Kenos® para la manipulación de botes de pintura a alta velocidad
Gracias a los planos aspirantes con espuma Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group diseñó con éxito un sistema Pick & Place para una línea de producción de pintura de una importante empresa química del Reino Unido.

¿La Industria 4.0 está lista? No se olvide de los subflujos manuales
Llevamos ya bastante tiempo con la Industria 4.0 en mente aunque en cuanto a su aplicación real todavía queda camino por recorrer.

At Nipro the piCOMPACT® provides the vacuum performance needed in production of pharma packaging made of glass
With 32,500 cycles per day, 24 hours a day, seven days a week, this application is one of those with the highest number of...

Separación fácil de muestras con la tecnología por vacío de Piab
La separación de muestras es una tarea habitual en laboratorios químicos para la realización de futuras investigaciones. Las bombas de vacío Lab Vac de Piab garantizan…

Piab revoluciona la configuración de sistemas de vacío con la herramienta OVM Pro 3D
Piab ha lanzado su muy esperado OVM Pro 3D, una herramienta en línea de vanguardia diseñada para transformar la forma en que se configuran, simulan y optimizan los sistemas de vacío.

Nuevas ventosas BXP ESD: una conexión a tierra segura para la manipulación de baterías
La serie BXP ESD es una nueva gama de ventosas modulares desarrolladas para proteger los componentes sensibles de baterías, celdas de combustible y componentes electrónicos contra las descargas electrostáticas durante la manipulación.

piSAFE®: ahora incluso más seguro
piSAFE® se ha renovado, e incorpora mayor versatilidad y sostenibilidad a la vez que conserva la seguridad como uno de sus pilares.

Con el piCOBOT® Electric los movimientos del brazo del cobot no tienen límites
Totalmente eléctrico, diseño estilizado y sin tubos de aire ni cableado. El nuevo piCOBOT® Electric apunta hacia otro éxito de la gama piCOBOT® de Piab.

La nueva ventosa BXP de 45 mm ahora con versiones de 65 y 90 mm
Nuestra nueva ventosa BXP de 45 mm ahora también dispone de versiones de 65 y 90 mm.

Nueva configuración Plug & Play del piCOBOT® para cobots FANUC CRX
Ahora ofrecemos el piCOBOT® y el piCOBOT®L en versiones totalmente adaptadas a FANUC CRX. 100% Plug & Play

Las famosas ventosas BXP incorporan un nuevo miembro a la familia y estrenan configurador
La familia de ventosas BXP, utilizadas normalmente para manipular objetos con superficies muy porosas, se amplía ahora con un nuevo miembro: la BXP de 45 mm.
Piab refuerza su posicionamiento en el paletizado con la LBG-50
Piab refuerza su posicionamiento en el mercado de soluciones para paletizado con una garra mecánica prediseñada y ligera para sacos: la LBG-50.
Una selección de productos AVAC ahora comercializados bajo la marca Piab
En agosto del año pasado Piab adquirió AVAC Vakuum Teknik AB, un reputado especialista sueco en vacío con una sólida cartera de productos. Una selección del surtido AVAC se incluye ahora en la gama Piab.

Paletización segura de baterías para vehículos mojadas tras el lavado con ventosas de fricción DURAFLEX® de Piab
Las ventosas de fricción DURAFLEX® de Piab desempeñan un papel importante en los sistemas Pick & Place de Gruppo Esea y contribuyen a la posición de liderazgo de este fabricante de baterías para automoción.
Desde el suelo hasta 20 metros de altura: El sistema automatizado de Piab transporta polvos de recubrimiento para semillas de maíz hasta la cuarta planta
Bayer Hungaria Kft. ya disfruta de las ventajas de la solución automatizada de Piab para el transporte de polvos de recubrimiento para semillas de maíz. La implementación de los transportadores piFLOW®f de Piab redujo completamente la necesidad de manipulación manual.

La solución de paletizado de cajas de cartón con Piab ha mejorado la productividad de Steelgran en un 35%
El cambio de una garra superior mecánica con ventosas a un plano aspirante de espuma Kenos® KVGL de Piab ha mejorado en un 35% el ciclo de funcionamiento del robot final de línea de la española Steelgran Componentes S.A.

Cuarenta años y todavía en funcionamiento – una historia de transportadores que duran
Para celebrar el 70.º aniversario de Piab, la división de Transporte por Vacío puso en marcha una competición para encontrar el transportador Piab más antiguo en funcionamiento en cualquier sitio del mundo. Y lo encontramos…
Aumento de los ciclos de paletización en una aplicación en el sector alimentario.
La garra de espuma Kenos® KVGL de Piab está ofreciendo grandes ventajas a MAXPRO…

La ventosa piGRIP® de Piab con labio de espuma (Foam Lip Wide, FLIW) permite manipular objetos con superficies irregulares o poco estructuradas
El labio FLIW (Foam Lip Wide) es la última incorporación a nuestra serie piGRIP®. Totalmente configurable en múltiples combinaciones, es un complemento perfecto para cualquier aplicación…

Cuatro nuevas incorporaciones a la familia de ventosas para automoción de Piab
La familia de ventosas para automoción de Piab, las planas PAF y con fuelles PAB, se amplía con dos nuevos tamaños para cada una de Ø100 mm y Ø125 mm.

Mayor productividad en procesos de envasado, embalaje y paletización de cajas.
Con las series KVG y KVGL de los planos aspirantes Kenos® de Piab, Eklego diseñó y fabricó un sistema de final de línea de última generación…

La nueva ventosa ECX36 de Piab aumenta la productividad en los procesos de manipulación de huevos.
Una ventosa estable pero delicada a la vez, ideal para procesos de manipulación de huevos también en aplicaciones a alta velocidad. Pruébela ahora

La nueva ventosa FCX50 de Piab para la manipulación de frutas y hortalizas garantiza un agarre suave de cualquier tipo de fruta, desde aguacates hasta calabacines.
La ventosa FCX50 manipula cualquier fruta independientemente de su forma o textura, incluso fuera del eje, gracias a su diseño de labios múltiples y fuelles flexibles…

Una selección de garras Joulin se comercializa ahora bajo la marca Kenos®
Ahora, Piab ha integrado tres familias de garras de espuma de Joulin a su cartera de productos Kenos®, mientras que las soluciones para las industrias de trabajo pesado siguen comercializándose bajo la marca Joulin...

El piCOMPACT®10X SMART de Piab añade funcionalidad a un eyector de pequeño formato
Un eyector inteligente, compacto y eficiente que permite dar el siguiente paso en….

Paletización simplificada en entornos polvorientos y especialmente exigentes con el nuevo Kenos® Safe&Light
Con una carga útil de hasta 59 kilogramos, dependiendo del tamaño de garra seleccionado, el KSL es ideal para la manipulación de cartón en aplicaciones dentro del sector logístico y del ecommerce…

Mini pero potente: el nuevo plano aspirante Kenos® MiniGrip ofrece una sujeción estable y rígida incluso en superficies rugosas
El Kenos® KMG es un plano aspirante de espuma por vacío que se puede adaptar a aplicaciones EOAT con espacio limitado, de forma similar a una ventosa…

Adapte el nuevo y versátil Kenos® FlexiGrip para que se ajuste perfectamente a los requisitos de su aplicación
El nuevo plano aspirante de espuma por vacío Kenos® KFG ofrece muchas ventajas en la producción en serie de productos con superficies irregulares, rugosas, estructuradas o texturizadas…

La familia de ventosas multifunción de Piab se amplía ahora con una miniventosa de 25 mm y características adicionales
Descubra la auténtica ventosa multifunción de Piab: Las ventosas multiuso MX ofrecen capacidades de agarre extremo en cualquier superficie, desde una bolsa hasta una caja, lo cual las hace ideales para el sector del ecommerce…

Paletización automática de cajas en la industria alimentaria
Las ventosas BX fabricadas con Duraflex® de doble dureza juntamente con la tecnología de generación de vacío COAX® de Piab han permitido que la empresa Tradicional Panadera pueda paletizar diferentes formatos de cajas de cartón con una única garra.

Elevar más con menos con la nueva unidad de bomba de vacío piCOBOT®L
Con una capacidad de elevación de hasta 16 kg, el piCOBOT®L es particularmente atractivo para…

El complejo camino hacia la simplicidad
Nuestro departamento de I+D lleva trabajando con soluciones para la Industria 4.0 desde 2017; yo me uní al equipo en 2020. Puede parecer controvertido, pero…

Impulse la aceptación de la automatización en el transporte de sólidos a granel con la nueva serie de productos Piab
Las soluciones de transporte por vacío de sólidos, gránulos y partículas pequeñas deben ser fácilmente adaptables, eficientes y sostenibles. Piab sigue promoviendo la evolución de los procesos de fabricación y de las plantas de trabajo con piFLOW® Batch Volume Optimization, una nueva serie de productos de transporte por vacío.

Manipulación flexible y eficiente de listones de madera en una flejadora
Gracias a los planos aspirantes de espuma Kenos® KVG de Piab, Officina Meccanica Sestese SpA ha diseñado y fabricado una solución de embalaje de final de línea instalada en una empresa líder del sur de Europa, una fabricante de componentes para el sector del mueble.

Reinventando la intralogística
Se ha creado una solución única e inteligente que automatiza la intralogística y la manipulación de materiales desde la entrada hasta los artículos terminados y entregados en las líneas de producción individuales...

Una delicia de café gracias al transportador por vacío de Piab en Minges Coffee Roasters
Las cápsulas de café de Minges Coffee Roasters se llenan sin complicaciones gracias a piFLOW®f de Piab…

Aumento de la productividad en la formación de cajas en una aplicación veterinaria
Utilizando las ventosas B52XP de Piab y la bomba piCOMPACT23 SMART, Cob-Solution diseñó y construyó un sistema para llevar a cabo la recogida y la apertura de cajas de cartón en Rao Farmaceutici, una farmacéutica veterinaria siciliana que está invirtiendo en ecommerce y vendiendo en toda Europa.

Piab Group adquiere AVAC Vakuumteknik
Piab Group ha llegado a un acuerdo para adquirir AVAC Vakuumteknik AB, una empresa especializada en la automatización por vacío...

El Dream Team: El sidebot Wyzo combinado con la extremadamente ligera garra Mini Cobot (MCG) de Piab
Con una carga máxima de un kilogramo, para el sidebot Wyzo el peso de la garra es fundamental. Por esa razón, la garra peso pluma Mini Cobot (MCG) de Piab, con solo 270 gramos, encaja perfectamente.

Garra Mini Cobot (MCG) de Piab: lo pequeño es potente
Con un peso de tan solo 270 gramos, la MCG es probablemente la garra para cobots más ligera del mundo. Es capaz de elevar piezas de hasta…

Piab lanza la serie P de ventosas con perfiles de goma
Piab ha desarrollado un conjunto específico de ventosas para superficies con texturas acentuadas…

Piab amplía su gama de accesorios para ventosas
Con estas tres nuevas opciones de fijación de ventosas, Piab ofrece más posibilidades de configuración de herramientas EOAT permitiendo disponer de sistemas de manipulación más optimizados.

La nueva herramienta de paletización para cobots (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permite hacer más palés por día
La CPT es una herramienta de agarre para cobots inteligente y compacta. Su superficie de agarre multizona es capaz de manipular varias cajas…

Piab agrega nuevos tamaños a su gama de ventosas de poliuretano con fuelles: B150P y B200P
Gracias a su diseño de fuelles cortos, estas ventosas de poliuretano con fuelles (BP), son ideales para manipular objetos de…

Las bolsas endebles pueden levantarse y manipularse más fácilmente con un agarre seguro
Las bolsas son cada vez más finas y endebles y necesitan tratarse con cuidado. Gracias a…

Plazos de comercialización más rápidos para productos enlatados gracias a las eficientes soluciones de paletización de Piab
Con el plano aspirante Kenos® de Piab, la duración de los procesos de paletización de alimentos y bebidas enlatados se ve reducido significativamente…

Manipulación automática de paquetes de galletas con la tecnología de vacío de Piab
Utilizando ventosas y bombas de vacío de Piab, Tecno Pack SpA ha diseñado y construido garras...

Elección de la garra para cobots ideal para la manipulación de cosméticos
En este sector, uno de los mayores retos es colocar los productos sus embalajes específicos para cada canal de venta. La garra...

El centro de distribución de dm confía en las ventosas Piab
dm es actualmente la droguería/parafarmacia más grande de Europa. El centro de distribución de Weilerswist, Alemania, inició sus operaciones en 2009. Allí se entregan y recogen una media de 3.500 palés diarios. Gran parte de los palés se despaletizan con ventosas DURAFLEX® BX52P de Piab y se introducen en la cadena de preparación de pedidos. Las ventosas son muy robustas y permiten una frecuencia de ciclo particularmente alta además de una sujeción segura.

Con la piSOFTGRIP® 100-4, Piab lanza la garra más grande de esta serie
Piab se enorgullece en presentar la nueva y más grande pinza de agarre delicado, desarrollada especialmente para la industria alimentaria

Höganäs y Piab se asocian para hacer los procesos de fabricación aditiva más sostenibles y eficientes
Höganäs y Piab han establecido un acuerdo de colaboración para compartir sus respectivos ámbitos de experiencia con el objetivo de…

Elevando la experiencia de aprendizaje
Para facilitar un ambiente de formación de alto rendimiento, lanzamos una plataforma totalmente nueva de desarrollo y aprendizaje: Piab Greenhouse.

Manipulación automática y segura de paneles de vidrio con tecnología de vacío de Piab
Forvet SpA ha creado herramientas de final de brazo que permiten manipular paneles de vidrio de distintos tamaños…

Piab anuncia el lanzamiento del piFLOW®am
El piFLOW®am es un pequeño transportador por vacío diseñado en base a los requisitos de los OEM dentro del sector de la fabricación aditiva…

Riesgos ergonómicos en la industria alimentaria y cómo eliminarlos
La línea de producción alimentaria es riesgosa. Por esa razón es extremadamente importante...

Ahora disponible: garra para la manipulación automatizada de packs de seis unidades
Con la nueva garra de Piab, los packs de seis con envoltorio de cartón ahora pueden manipularse de forma automática, con suavidad y…

Riesgos respiratorios y cómo eliminarlos
Los transportadores por vacío Piab ofrecen una solución fácil e higiénica que elimina los riegos respiratorios…

Manipular partes de muebles es fácil con Kenos
El constructor de maquinaria GO GmbH, en Hemmoor, Alemania, buscaba una solución de agarre "todo en uno" que pudiera utilizarse para apilar piezas de mobiliario en palets, tanto sueltas como empaquetadas, así como manipular los palés mismos. Encontraron la solución...

Entrega de azúcar sin impurezas con el transportador por vacío piFLOW®p de Piab
Para mejorar la calidad del producto y evitar pérdidas, el fabricante número uno de M. B. Sugar de la India confía…

JAM Automation mueve perfiles pesados de 250 kg con las garras Kenos® de Piab
Los planos aspirantes Kenos® KVG de Piab son una excelente alternativa cuando las garras mecánicas no encajan por cuestiones de espacio. Esto también se aplica a la retirada automática de perfiles...

Automatización del transporte de polvo metálico en la fabricación aditiva
La automatización de la manipulación de polvos metálicos es clave para establecer la tecnología de fabricación aditiva como un proceso estándar. La solución de transporte por vacío de Piab para la manipulación de polvo...

Manipulación automática de baldosas de gres porcelánico y subformatos relacionados
La garra de vacío de área grande Kenos® KVG de Piab permite manipular un rango extremadamente amplio de tamaños y superficies, usando únicamente una sola garra. Gracias a estas...

Piab amplía la familia Kenos® Sack Gripper con nuevas opciones de tamaño, anillos de sellado y mayor rendimiento
La altamente fiable garra Kenos® KSG se amplía ahora con un nuevo tamaño más pequeño, anillos de sellado y ahora también se puede configurar con...

Piab amplía la gama de válvulas reversibles Kenos® Reverse con modelos de montaje directo y de 5 conexiones
La válvula reversible KRV controla el flujo de aire y se utiliza normalmente en sistemas de generación de vacío externos. Robustas y fiables, las válvulas KRV se ofrecen en...

Alta flexibilidad y agarre seguro en una aplicación cosmética con la garra para cobots de Piab
Effedi Automation eligió la unidad de agarre piCOBOT®, la tecnología de vacío COAX® y las ventosas BX de Piab para realizar las operaciones de...

Piab amplía la gama de productos VGS™ con el lanzamiento del nuevo VGS™4005
El VGS™4005 está diseñado para aplicaciones de gama media en las que se requiere un menor grado de vacío. Los eyectores de vacío son robustos, fáciles de usar y están diseñados para…

La empresa alemana Industrial Bakery Austerschmidt automatiza la manipulación de semillas con los transportadores por vacío Piab
Una mejor comodidad para los empleados y un uso más cuidadoso de los recursos fueron las razones que motivaron a la panadería industrial Austerschmidt, en Alemania, a cambiar su proceso de manipulación de semillas manual a uno nuevo totalmente automatizado. Los transportadores por vacío piFLOW®f de Piab les proporcionaron las herramientas indispensables para ello.

Con garras de Piab, Best Handling Technology mejora la ergonomía de su cliente en 32 estaciones de trabajo
Empleados sanos y satisfechos, mayor eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad: independientemente de la industria, las razones para aumentar el grado de automatización de las operaciones de manipulación son siempre las mismas. Y la empresa alemana Best Handling Technology lo consiguió para su cliente, un proveedor de servicios logísticos líder, con un plano aspirante Kenos® equipado con ventosas.

DCL crea una solución de automatización flexible con la unidad de agarre por vacío piCOBOT® de Piab en un robot UR10e
Buscando una solución flexible, fácil de integrar y "plug-and-play" para la manipulación y embalaje de artículos en cajas en su centro logístico, DCL Logistics con sede en Fremont, CA, recurrió a un cobot UR 10e combinado con la garra piCOBOT® de Piab.

Piab lanza al mercado la serie de eyectores Vacuplus para aplicaciones de pequeña y mediana envergadura
Siguiendo con nuestra ambición de ampliar nuestra cartera de productos global, en Piab estamos muy satisfechos de poder presentar hoy el lanzamiento de nuestros eyectores Vacuplus, una solución diseñada para aplicaciones de pequeña y mediana envergadura que exigen el máximo rendimiento del eyector.

Piab amplía la nueva serie de ventosas para automoción con tres nuevas subfamilias
En Piab estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de una nueva serie de ventosas para el sector de la automoción, destinadas a aplicaciones como fabricación de carrocerías, ensamblaje de piezas o líneas de prensado de baja/media velocidad. Estas nuevas ventosas representan una familia completa compuesta por 22 nuevos modelos.

Manipulación automática de cajas y hojas intermedias para la producción de tarjetas de seguridad
Con una única garra compuesta por cuatro ventosas des silicona B75 de Piab, Robotecnik diseñó y fabricó un robot paletizador para manipular de forma eficiente las operaciones de final de línea de Banca d'Italia.

Precisión absoluta en la manipulación de termoformados con juntas y sus soportes de transporte
El integrador de sistemas Umbra Control eligió la garra Kenos® KCS de Piab, en una versión especial con cuatro ventosas, para manipular con precisión y eficacia las operaciones de pick and place de final de línea de Meccanotecnica Umbra para la producción de juntas para la industria del automóvil.

Transporte seguro de gránulos de leche instantánea con el transportador por vacío piFLOW®p de Piab
Polmlek Raciaz, un productor polaco de diversos productos lácteos se enfrentó al problema de la rotura de gránulos durante la transferencia de leche instantánea dentro de su proceso. En el transportador por vacío piFLOW®p de Piab encontraron la solución que buscaban. Equipado con un eyector con un gran caudal de vacío, fueron capaces de ajustar la velocidad para mantener los gránulos como estaba previsto.

Lanzamiento de piSAFE®: La gama completa ya está disponible
La gama piSAFE® de Piab se complementa ahora con la válvula de seguridad de vacío piSAFE® y la válvula de seguridad de vacío piSAFE® Mini para sistemas centralizados, lo que completa la gama piSAFE® de Piab.

Paletización automática de té dulce y zumo procedentes de una cámara frigorífica
Aunque el paletizado de cajas de cartón es una aplicación de automatización habitual, hacerlo desde una cámara frigorífica es más complejo ya que el espacio se lava regularmente con agua para mantenerse limpio. Motion Controls Robotics encontró la solución en la tecnología de vacío Piab suministrada por Neff Group Distributors.

Óptima manipulación de bloques de queso con la tecnología de vacío de Piab
El empaquetado de los bloques de queso envasados al vacío representa un reto importante en la automatización de procesos. Con la ayuda de las ventosas configurables piGRIP® y los eyectores de alto rendimiento de Piab, el fabricante de plantas y maquinaria TGW Robotics GmbH ha desarrollado un sistema de agarre que garantiza la estabilidad en todo el proceso.

Un buen motor de motivación interna
Las entrevistas del Factor X - Presentamos a las personas que están detrás del desarrollo de la ventosa MX! Nicklas Holmgren: director de creación de contenidos, departamento de marketing, 5 años en Piab.

Tradichem utiliza transportadores por vacío Piab para miniaturizar los principios activos farmacéuticos
En mercados competitivos como el farmacéutico o el nutracéutico, el tamaño de las partículas tiene un peso importante ya que afecta de manera directa en los costes. El proceso Hipering®, patentado por Tradichem, comienza justo al inicio de la cadena productiva, miniaturizando los principios activos. Gracias al transportador por vacío piFLOW®p de Piab, su proceso patentado se alimenta ininterrumpidamente, manteniendo así el nivel de presión requerido a lo largo de todo el proceso.

Nosotros no copiamos a los demás: lideramos.
Las entrevistas del Factor X - Presentamos a las personas que están detrás del desarrollo de la ventosa MX! Lennart Ryberg: global product manager, división de automatización por vacío, 2 años y medio en Piab

Análisis de las necesidades de los clientes
Las entrevistas del Factor X - Presentamos a las personas que están detrás del desarrollo de la ventosa MX Johnny Skagersjö: ingeniero de aplicaciones senior en la División de Automatización y parte del equipo de Ingeniería de Sistemas e Investigación, en Piab desde 2004

La manipulación automatizada del polvo con los transportadores por vacío de Piab garantizan el distanciamiento social
La segunda ola de Covid 19 exige aún más el cumplimiento de las normas de distanciamiento social. La automatización de la manipulación de materiales con el transporte por vacío puede desempeñar un papel importante en la reducción de los contactos entre los empleados.

“Lagom” - No es la mejor solución para una cosa concreta, pero sí es adecuada para todo
Serie X-Factor - Presentamos a las personas que están detrás del desarrollo de la ventosa MX Gustaf Wigren – Director de tecnología de productos, diseño conceptual de sistemas, investigación y desarrollo (I+D), División de Automatización – 13 años en Piab

Kora utiliza el transportador por vacío piFLOW®p de Piab para el llenado eficiente de superalimentos
Cambios rápidos y fáciles de producto, cumplimiento de los estándares farmacéuticos y alimentarios, ambiente de trabajo agradable y alta eficiencia energética para la conservación sostenible de los recursos. Para Kora, los transportadores por vacío Piab son el enlace perfecto entre los pasos del proceso. Porque cumplen con estos criterios.

Cuanto más fino sea el labio, mejor será el agarre
La serie Factor X: presentamos a los responsables del desarrollo de la ventosa MX Jonas Herrström: ingeniero superior de diseño, diseño conceptual de sistemas, investigación y desarrollo, división de automatización. 8 años con Piab.

Piab transporta microaditivos para alimentos para mascotas y animales de granja en una solución de Conberg
Aunque los microaditivos son una parte importante de los alimentos para mascotas y animales de granja de hoy en día, su cantidad tan variable por receta plantea un auténtico reto a la hora de automatizar la transferencia desde las estaciones de dosificación a las mezcladoras. El integrador de sistemas Conberg en Polonia desarrolló una solución específica basada en el transportador por vacío piFLOW®f de Piab.

robominds denomina a la nueva ventosa MX de Piab la "Superventosa"
Según robominds, el último producto de tecnología por vacío de Piab se ha ganado este apodo. El motivo es que puede elevar cualquier objeto, independientemente del material, la geometría o la estructura de la superficie. Y por eso, esta todoterreno es exactamente la ventosa que le faltaba a robominds para sus soluciones de picking para clientes de ecommerce y fabricantes de productos especialmente complejos de manipular.

Piab se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la nueva gama piSAFE®
La nueva gama piSAFE® de Piab ofrece grandes beneficios en aplicaciones donde la seguridad, la flexibilidad, la velocidad y el rendimiento son clave.

Piab amplía la gama de ventosas de fricción de fuelle plano con un nuevo tamaño: BFFT80P-2
El nuevo modelo de 80 mm de diámetro suma un modelo más a la ya extensa gama de aplicaciones con ventosas de fricción de fuelle plano que ofrece Piab.

Manipulación automática a altas velocidades de distintos formatos de paquetes de queso en lonchas
Al usar las ventosas piGRIP® certificadas para el contacto con alimentos y los generadores de vacío COAX®, ambos de Piab, CAMA Group ha creado un sistema de envasado de vanguardia que permite manipular 280 paquetes de queso en lonchas por minuto.

Piab está evolucionando: Hoy estrenamos un nuevo sitio web centrado en el cliente
Con más de 650.000 usuarios cada año, Piab decidió apostar tanto por la identidad visual como por la experiencia del usuario del nuevo sitio web. A través de innumerables entrevistas externas e internas, Piab creó un sitio web aún más centrado en el cliente, dirigido tanto a clientes existentes como a usuarios exploradores.

La ventosa multifuncional: En Piab estamos orgullosos de presentar la nueva familia de ventosas MX
La ventosa multifuncional. La familia de ventosas MX ofrece un agarre excepcional en diferentes objetos, principalmente en la industria logística, e-commerce, almacenaje y reciclaje.

Manipulación automática de paquetes de pasta
Con el uso de una única solución de agarre por vacío, un Kenos® KVGL de Piab, Selematic ha creado un sistema de embalaje automático de última generación, logrando una significativa reducción de costes y un importante aumento de productividad al manipular diferentes formatos y posicionamientos de las capas de pasta.

Piab mejora el labio para bolsas (BGI) de la ventosa piGRIP®, especialmente diseñada para la manipulación de bolsas de plástico, desde las más resistentes hasta las más finas y delicadas
El labio BGI es excelente para la manipulación tanto de bolsas de plástico resistentes como envases autoportantes que contengan sustancias o alimentos secos o húmedos. El labio BGI-2 ofrece también un muy buen comportamiento en el picking de bolsas de plástico más finas y delicadas.

Piab se siente orgullosa de presentar la piSOFTGRIP® 50-2, una solución basada en una garra de dos dedos.
Piab amplía de nuevo la familia piSOFTGRIP® con una nueva garra desarrollada especialmente para la automatización de la industria alimentaria en general, y en particular del sector del chocolate.

Nueva serie de ventosas para el sector de la automoción producidas por Piab
Piab presenta una nueva serie de ventosas para el sector de la automoción dirigidas a aplicaciones como la fabricación de carrocerías, el ensamblaje final de piezas o a líneas de prensado de baja y media velocidad.

Piab anuncia el lanzamiento de transportadores por vacío para la industria de la fabricación aditiva
Con una amplia experiencia en la manipulación de materiales para las industrias farmacéutica, alimentaria y química, Piab amplía su oferta actual de soluciones hacia la industria de la fabricación aditiva.

Piab incluye la COMPACT10E al programa de bombas compactas
El programa de bombas compactas Piab ahora se amplía con una nueva alternativa, COMPACT10E. Con esta nueva incorporación se complementa el programa de bombas de 10 mm de menor tamaño.

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab sigue desarrollando software para el piFLOW®p SMART, centrándose en la facilidad de uso y en nuevas funcionalidades mejoradas

Piab amplía el programa pi-SOFTGRIP® con piSOFTGRIP® 30-3
Piab se enorgullece en presentar un nuevo tamaño más pequeño de la herramienta de agarre delicado piSOFTGRIP®, desarrollada especialmente para la industria alimentaria/chocolatera.

ECU-15 - Controlador eléctrico piFLOW®
El nuevo software para ECU-15 y ECU-15S puede actualizarse fácilmente con nuevas versiones, pudiendo incorporar nuevas funcionalidades en el futuro.

Manipulación automática de chapas de madera para revestimientos
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Piab amplía la gama de ventosas de fricción de fuelle plano con un nuevo tamaño
Piab aumenta aún más su ya amplia gama de aplicaciones con el modelo de 60 mm de diámetro de ventosas de fricción de fuelle plano.

Mayor eficiencia en la producción de tartaletas de fresa
Gracias a la combinación de sistemas de transporte, manipulación y elevación que ofrece Piab, las tartaletas de fresa se pueden elaborar y embalar de forma más rápida y segura.

El sistema para garras Kenos® KVG60 ya está disponible online para configurarse con ventosas Piab
Este nuevo configurador en línea, permite diseñar digitalmente un sistema de garras KVG60, con generación de vacío, ventosas y válvulas de control de flujo de Piab, de manera fácil y rápida.

Piab añade tres tamaños nuevos a la familia de ventosas rectangulares con fuelles
Piab amplía su gama de ventosas rectangulares con fuelle con dos nuevos modelos que incluyen un fuelle extra: la RBL20x45, la RBL30x55 y una nueva ventosa “cuadrada”, la RBL60x60.

piCOBOT® está disponible en una configuración automática "Plug and Play" para los robots Fanuc CR4/CR7
Gracias a esta fácil herramienta de configuración en línea, los clientes de Piab pueden elegir ahora la piCOBOT® específica para los robots Fanuc CR4 y CR7.

Los visores Somtech que protegen a las personas frente al COVID-19, ahora se fabrican con componentes Piab
La agilidad en el suministro de los componentes de agarre de Piab permite que Somtech produzca 56.000 visores a la semana con efecto inmediato.

El eyector Chip de Piab facilita la respiración en pacientes con COVID-19
Con la mini bomba de vacío Chip de Piab, los aspiradores de secreción bronquial de un importante fabricante de equipos médicos garantiza que las secreciones, la sangre y otros líquidos se puedan absorber de forma silenciosa y en grandes cantidades.

Tres nuevos productos de agarre de sacos listos para robots
Piab ofrece una amplia gama de herramientas de final de brazo (EOAT) para operaciones de paletización y despaletización industrial robótica, que ya están disponibles en nuestro sitio web.

Presentamos el transportador por vacío piFLOW®i/f 28L
Piab amplía la gama de la familia piFLOW®i/f con un nuevo transportador por vacío que permite un mayor volumen por ciclo.

Presentamos el transportador por vacío de gama media piFLOW®fc
Chocolatinas, galletas, patatas fritas y café, además de ciertos productos químicos: el transportador por vacío piFLOW®fc se encarga de todo.

Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

Gracias a las garras para sacos Piab, Sapho aumenta su ritmo
Con la garra híbrida para sacos de Piab, Sapho pudo aumentar significativamente sus tiempos de ciclo para prepararse de forma óptima para la actividad invernal relacionada con la sal para carreteras.

La garra de sacos híbrida de Piab ha aumentado un 33% la productividad
Sapho ahora puede paletizar 9 sacos por minuto en lugar de 6 con el sistema antiguo. Además, ahora el proceso se lleva a cabo con fluidez y sin dañar los sacos.

La digitalización de la generación de vacío permite el mantenimiento predictivo de sistemas de manipulación robóticos
Piab ha actualizado su producto estrella —la serie de eyectores de vacío piCOMPACT®— para que sea compatible con la funcionalidad de la Industria 4.0.

Blog: Una historia apasionante
Todas las historias tienen un comienzo. La historia de piSOFTGRIP® comenzó con pasión

Blog: Todo se reduce a la colaboración
Los cobots permiten una mayor colaboración entre humanos y máquinas. Para hacerlo con éxito, los cobots necesitan herramientas de final de brazo (EOAT) diseñadas de manera inteligente. El piCOBOT® de Piab es esa EOAT inteligente.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT® todavía más cooperativo
Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Blog: ¿Es seguro o incluso posible transportar materiales secos con tacones?
La seguridad siempre debe ser lo primero cuando trabajas en un ambiente industrial ¿Eso significa que debes mantenerte alejado de las industrias si te encanta llevar tacones?

El campeón de los cambios en el transporte por vacío de Piab
El aprendizaje automático en el nuevo y exclusivo piFLOW®p SMART lleva el transporte por vacío a otro nivel.

Soluciones EOAT avanzadas para la industria del plástico
Las garras de vacío de Piab están especialmente diseñadas para la manipulación de las piezas de plástico de un molde.

Piab incorpora un nuevo tamaño de 65 mm al configurador de ventosas con fuelles
Piab amplía su gama genérica de ventosas con fuelles para incluir ventosas de 65 mm de diámetro, lo que amplía todavía más su ya extensa gama de aplicaciones.

Manipule alimentos delicados con piSOFTGRIP®
Piab presenta la nueva garra de vacío para la manipulación de producto alimentario de forma delicada - piSOFTGRIP®.

El campeón de los cambios
Cambie el material transportado en 10 minutos en lugar de 1 hora. piFLOW®p SMART permite cambios seis veces más rápidos.

Piab incorpora un nuevo tamaño de 90 mm al configurador de ventosas con fuelles
Piab amplía su gama genérica de ventosas con fuelles para incluir ventosas de 90 mm de diámetro, lo que amplía todavía más su ya extensa gama de aplicaciones.

Blog: ¿Realmente necesita estar listo para la Industria 4.0 o no?
Listo o no, hemos dado con una solución que funciona para todos.

Manipulación segura de producto en polvo para la fabricación aditiva - Piab
Con los transportadores por vacío piFLOW®p SMART de Piab, el polvo de producción se puede transportar fácilmente a los sistemas de fabricación aditiva (impresión 3D) sin ningún tipo de contaminación por partículas para los empleados

Garras mecánicas para paletizado de sacos y bolsas
Piab presenta la primera generación de garras ajustables de alto rendimiento con cargas útiles de 25 y 50 kg para el paletizado de sacos de plástico, tela o papel.

Piab incorpora nuevos tamaños a la gama de ventosas con fuelles
Más tamaños, más funciones en conexiones adicionales y toda la gama de ventosas con fuelles en el configurador.

Piab presenta la nueva garra de vacío para la manipulación de producto alimentario de forma delicada
piSOFTGRIP® es una solución rentable para objetos delicados y difíciles de manipular

Con la próxima generación de Piab, la seguridad es cuestión de inteligencia (SMART)
Optoacopladores incluidos en el eyector de vacío piCOMPACT®23 SMART de Piab para garantizar un funcionamiento extremadamente seguro.

Piab recibe el reconocimiento Best Managed Companies de Suecia
Piab ha recibido el reconocimiento Best Managed Companies de Suecia en 2019, patrocinado por Deloitte en cooperación con Nasdaq.

Blog: Otra familia de productos para el sector de la automoción
Piab maximiza la productividad en el sector de la automoción con una montura de ventosa flexible.

Uno más uno son tres!
Dos años después de la adquisición de Kenos®, Piab desarrolla el todoterreno perfecto para las pequeñas empresas - Kenos® KCS.

Otra contribución a la industria 4.0
Es fascinantes cuando te das cuenta de que has desarrollado el producto adecuado con la funcionalidad adecuada para el mercado y os clientes, incluso antes de que existiera todo el interés que está despertando de la industria 4.0.
La garra de vacío Kenos® de Piab proporciona un dulce éxito
La eficiencia de paletizado se duplica ya que una misma garra Kenos® recoge varias cajas de diferentes tamaños y pesos.
Sistema de transporte adaptado al futuro para manipular diferentes tipos de comprimidos de forma delicada pero eficiente
Durante las pruebas hemos constatado que piFLOW®t con piGENTLE™ ofrece unos resultados excelentes.
Las ventosas de fricción Piab aumentan la producción un 33%
Las ventosas de fricción DCF de Piab lograron liberar las piezas mucho más rápido en comparación con las ventosas de la competencia, lo cual permitió aumentar la velocidad de la prensa pasando de 10 SPM a 13 SPM.
Reducción de los costes de montaje gracias a la unidad de vacío todo en uno piCOMPACT®
Al cambiar a nuestra unidad de vacío piCOMPACT®, el cliente redujo el esfuerzo de instalación con el consiguiente ahorro de tiempo.
El sistema transportador partido resulta ideal para problemas de contaminación
Con la solución de transporte piFLOW®f de Piab, la exposición a productos alérgicos es mínima y el proceso de limpieza se ha de realizar menos.
Las ventosas de fricción Piab permiten estampar casi 700 000 piezas más
Las ventosas de fricción Piab, aseguran un agarre fuerte en superficies aceitosas y pueden soportar grandes fuerzas paralelas, lo que permite detener la caída de piezas y ahorrar costes en la reparación de piezas dañadas.
Llenado libre de polvo gracias al transportador de vacío piFLOW®t con pre-separador
El cliente optó por la solución de Piab, porque pudimos lograr un llenado prácticamente libre de polvo del agente secante.
Drástica reducción del desconchado de los comprimidos mediante el uso de nuestro transportador de comprimidos piFLOW®t con pre-separador
Ahora los comprimidos pueden transportarse de manera más delicada, lo cual reduce considerablemente los productos de desecho.
SAR: un integrador de robot ahora un 50% de los costes de aire
El cliente pudo utilizar el robot a su pleno potencial e incluso así ahorrar un 50% de aire. Además, como se el tiempo de instalación fue extremadamente rápido.
La producción de azúcar tamizada aumentó en un 30% en el segmento Pastelería/Caramelos
El proceso está ahora automatizado y debido a un menor tiempo de inactividad para limpieza, el cliente logra un aumento de la capacidad del 30%.
El transportador de vacío Piab resuelve el problema de contaminación
El diseño dividido del transportador de vacío Piab cumplía con la necesidad del cliente de aislar el filtro del receptor de productos. No querían que el filtro se sumergiese en el producto debido a más problemas con la contaminación micro bacteriana.
La seguridad en primer lugar para la compañía química con los transportadores de vacío Piab
El cliente fabrica productos y productos químicos para materiales avanzados. El diseño hermético al polvo de Piab redujo la pérdida de productos a la atmósfera, proporcionando un entorno de trabajo más limpio y seguro y un menor desecho del producto.
Mejora del 70% en la producción del robot
Con la ventosa rectangular y la tecnología COAX®, el OEM mejoró su productividad, ya que redujo de forma espectacular el número de tentempiés caídos.
Historia de éxito - Un OEM global de la industria del embalaje - Piab
El OEM logró su objetivo de reducir costes con esta máquina al tiempo que seguía cumpliendo con su objetivo de productividad. El cliente final observó un aumento de la productividad con una reducción de la siniestralidad y los problemas ergonómicos.