Nyheter

Piab lanserar piCEP™40 – Compact Electrical Pump
Upptäck piCEP™40, en kompakt elektrisk vakuumpump utformad för flexibel, tryckluftsfri automation inom logistik, förpackning och materialhantering.

PFAS i din produktionslinje: vad EU-restriktionen innebär för processutrustning
EU är på väg att begränsa PFAS, och reservdelar räknas också. Se vad de kommande reglerna innebär för din pulverhanteringslinje och var du ska börja förbereda dig.

Från gissningar till kontroll: varför spårbarhet för reservdelar är viktigt inom pulverhantering
Fel delar, förlorade artikelnummer och okänd filterhistorik kostar tid och skapar risk. Så här ser god spårbarhet för reservdelar ut, och hur smarta delar gör det enkelt.

Pulvertransport: vad som förändras och hur man anpassar sig
Ergonomi, livscykelkostnad och tillståndsövervakning förändrar kraven på utrustning för pulvertransport. Ta reda på vad förändringen kräver av vakuumpumpen.

Affärsargumenten för Piabs sintrade filter: spårbarhet, efterlevnad och kontroll
Hur man beräknar vad det sintrade filtret sparar din vakuumtransportlinje i underhållstid, utbyten och risk, och hur man genomför det.

Piab introducerar PS-serier av elektroniska vakuumsensorer och vakter, samt Piab Connect-appen
Piab utökar sin portfölj för vakuum-automatisering med lanseringen av PS-serier – ett nytt, brett sortiment av elektroniska vakuumsensorer och vakter med modernt och säkert NFC-gränssnitt. Serierna är designade för att göra vakuum-automatisering mer stabil, effektiv och förutsägbar inom industriella applikationer.

Att bygga affärscase för en uppgradering till fjärde steget: 20-årstänkande i ett 20-månadersbeslut
Bygg ett försvarbart affärscase för en uppgradering av avloppsrening till fjärde steget med hjälp av livscykelns driftskostnad, efterlevnad och personalkriterier över 20 år.

EU:s avloppsdirektiv 2024/3019: Fjärde behandlingssteget
Lär dig vad EU-direktiv 2024/3019 innebär för reningsverk: fjärde behandlingssteget, avlägsnande av mikroföroreningar, tidsfrister och planeringsprioriteringar.

Aktivt kol eller ozonering? Ett ramverk för att välja din teknologi för fjärde steget
Jämför aktivt kol och ozonering för avloppsrening i fjärde steget, inklusive avskiljning av mikroföroreningar, pålitlighet vid PAC-dosering och långsiktig driftskostnad.

Aktivt kol vs. ozonering – en snabb jämförelse för planering av fjärde steget
Jämför aktivt kol och ozonering för planering av fjärde steget inom avloppsvattenrening, inklusive PAC-dosering, energianvändning, biprodukter och hybridbehandlingsalternativ.

Varför aktivt kol är svårt att hantera och dosera på ett pålitligt sätt
Lär dig varför pulveraktivt kol är svårt att hantera och dosera på ett pålitligt sätt, inklusive bryggbildande, damm, klumpbildning, instabilt flöde och doseringsnoggrannhet för PAC.

Vad betyder "PE" i ett avloppsreningsverk?
Lär dig vad personekvivalent, eller PE, betyder inom avloppsrening och varför gränsen på 150 000 PE är viktig enligt EU-direktiv 2024/3019.

piCOBOT® L High Payload ökar lyftkаpaciteten till 35 kg
Vi presenterar nya piCOBOT® L High Payload – det senaste prestandasteget i piCOBOT® Large-familjen. Baserat på den beprövade designen och pålitligheten hos nuvarande piCOBOT® L ökar denna nya version nyttolastkapaciteten dramatiskt från 16 kg till 35 kg, vilket möjliggör hantering av tyngre och större delar utan att ändra robotens övergripande fotavtryck eller beteende.

Pumpens prestanda jämfört med systemets prestanda: vad som egentligen bromsar dig
Begränsar din vakuumpump produktionen i det tysta? Lär dig de viktigaste tecknen på att den är föråldrad, hur det påverkar drifttid, energi och skalning, och när det är dags att tänka om kring din vakuumuppställning.

Piab lanserar BCP-sugkoppsfamiljen för hållbar boxhantering
Piab lanserar BCP40, en sugkopp med långt slag, hög stabilitet och hållbart material, dedikerad för snabb, pålitlig automatiserad hantering av wellpappkartonger inom förpackning och intralogistik.

Piab introducerar BLFF – ett nytt strukturellt koncept för sugkoppar med högt flöde
BLFF är en ny familj av sugkoppar för högt flöde som bryter den traditionella avvägningen mellan anpassningsförmåga och stabilitet, vilket gör det möjligt för en plattform att hantera stor variation av objekt i krävande logistik- och förpackningsmiljöer.

Möt piFLOWc21 – den kompakta 316L vakuumtransportören
Kompakt piFLOW®c21 vakuumtransportör med ultralåg bygghöjd för OEM-maskiner och överföring av pulver och granulat i små satser i produktionslinjer med begränsat utrymme och lägre krav.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab introducerar piEVO – en ny vakuumejektor för transport av pulver, granulat och smådelar
Piab introducerar piEVO, en ny konfigurerbar vakuumejektor för pneumatiska transportörer, som levererar snabb respons, pålitlig vakuumgenerering, enkel eftermontering med låg ljudnivå och stabil transport.

Välj pulverhantering som du inte behöver uppgradera om tre år
Gå från utvärdering till åtagande: sätt kriterier av beslutskvalitet, kräv bevis över din pulvermix och bygg ett affärsärende som teknik, QA, EHS och ledning kan godkänna.

Sluta betala för den "dolda fabriken" i pulverhantering
Ett praktiskt utvärderingsramverk för att jämföra pulverhanteringslösningar i reglerade miljöer—fokuserat på inneslutning, överföringsstabilitet och rengöringsförtroende.

Hur förstklassiga fabriker standardiserar pulverhantering - och varför det fungerar
Se hur toppfabriker minskar den "dolda fabriken" i pulverhantering genom att standardisera inneslutning, flödesvägar, verifiering och rengöring för säkrare, mer förutsägbar produktion.

PX sugkoppsfamilj lanseras för hantering av krävande ytor
Adaptiv tätning, reducerad luftförbrukning och stabilt grepp i industriella miljöer

Piab lanserar piSAVE ESS och piSAVE ESL som fristående energisparande lösningar
Piab utökar sitt energisparande utbud med lanseringen av piSAVE ESS fristående och piSAVE ESL fristående, vilket gör våra energisparande funktioner kända från piCLASSIC Neo-plattformen tillgängliga som flexibla, oberoende enheter som kan integreras i en mängd olika applikationer.

Piab lanserar piCOBOT® Electric för ABB GoFa
piCOBOT® Electric för ABB GoFa levererar plug-and-play elektrisk vakuumgripning för rena, effektiva och flexibla cobotceller.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab introducerar piCOBOT® Electric (Standard I/O), en helelektrisk vakuumgripare som är kompatibel med de flesta cobotmärken. Den eliminerar tryckluft och förenklar ren, energieffektiv automatisering.

Piab lanserar Quick Connect-moduler för piCOMPACT®10X och piCOMPACT®10X SMART
Piab utökar sin piCOMPACT®10X- och piCOMPACT®10X SMART-portfölj med en ny Quick Connect-modul, utvecklad för att öka drifttiden och göra installation och service av vakuum system snabbare och enklare.

Piab effektiviserar piFLOW®p-utbudet för att fokusera på framtidssäker vakuumtransport
Piab fasar ut piFLOW®p SMART - Autotuning och optimering av transportcykel - i februari 2026, samtidigt som reservdelar och service för befintliga installationer säkerställs fram till 2035.

Filterövervakning för piFLOW®p och piFLOW®t – nu helt integrerad i konfiguratorn
Lägg till smart Filterövervakning till piFLOW®p och piFLOW®t i konfiguratorn för att öka drifttiden, minska energianvändningen och förhindra filterrelaterade oplanerade stopp.

Kenos® introducerar Kenos Cobot Medium (KCM) för flexibel cobothantering med hög nyttolast
Nya Kenos Cobot Medium (KCM) kombinerar låg vikt och upp till 30 kg nyttolast med modulära ventilalternativ och PCOF-kompatibilitet för flexibel, högpresterande cobothantering.

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
En ny "single-lip" nitril-PVC-sugkoppsfamilj designad för tydligt definierad lyftprestanda vid hantering av tunga, platta material som glasskiva och plåt.

Driftstopp i produktionen av portionspåsar: 5 vanliga orsaker
Vilka är de verkliga orsakerna till driftstopp och stopp i din produktion av portionspåsar? Upptäck fem vanliga flaskhalsar som effektivt minskar drifttid och produktion.

6 nyckelfaktorer att överväga innan du uppgraderar din produktionsanläggning för portionspåsar
Vilka är de dolda kostnaderna för din nuvarande produktionslinje för portionspåsar? Dessa nyckelfrågor hjälper dig att fatta ett väl tidsanpassat uppgraderingsbeslut med långsiktig ROI.

Piabs sintrade filter: Den nya standarden inom filtrering för vakuumtransportörer
Piabs PFAS-fria sintrade filter för vakuumtransportörer levererar hållbar, hygienisk, lättrengjord filtrering med NFC-aktiverad spårbarhet för livsmedels-, läkemedels- och kemiska anläggningar.

Så blir Fiedler & Lundgrens snusproduktion säkrare och effektivare med vakuumtransport
Mindre nertid, spill och damm. Säkrare arbetsmiljö för operatörerna. Läs hur vakuumtransport gör Fiedler & Lundgren i Malmö till en förebild inom BAT-koncernen.

Introduktion av Piab storsäckstömmare: Pålitlig prestanda för dagliga industriella behov
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Framtidssäkra lock förbereder dina piFLOW®-transportörer för Piabs kommande pumpgeneration
De nya locken för piFLOW®p/t/fc 21 och 33 håller dina transportörer igång som vanligt idag samtidigt som de ger inbyggd beredskap för Piabs nästa pump, uppgraderingar och alternativ.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Att välja rätt produktionsupplägg för din verksamhet med nikotinportioner - Skalbar, modulär och stabil
Guide till att välja en skalbar, stabil produktionsanläggning för nikotinportioner som balanserar flexibilitet, hygien, rengöringseffektivitet och framtida tillväxt.

Piab Groups europeiska leveransenhet flyttar till modern anläggning i Butzbach
Efter 13 år på nuvarande plats flyttar Piab Groups europeiska leveransenhet (ESU) till en helt ny, toppmodern anläggning i Butzbach, Tyskland.

Kenos® utökar vakuumgripare KVG150 E-serie
Kenos® meddelar stolt utvidgningen av sin KVG150 E-serier, som nu även omfattar KVG150C, utrustad med sugkoppar, tillsammans med sin pålitliga foamversion, KVG150F.

BGX-familjen utökas med nya storlekar
Vi meddelar att vår BGX Cup-familj har utökats med två nya storlekar: 27 mm och 63 mm.

PFAS-fria drifter: Höjer ribban för hållbar livsmedelsproduktion
Piab lanserar PFAS-fria filter och undersöker alla produkter för PFAS, vilket stärker dess engagemang för hållbarhet, säkerhet och efterlevnad av regler.

Piab lanserar DFE Vakuumpump: Höjer effektiviteten i industrin
Piab är stolta över att lansera DFE (Dual Function Ejektor), en kompakt och stapelbar vakuumpump konstruerad för hållbarhet och mångsidighet.

Filterövervakning Möjliggör Förebyggande Underhåll
Hållbara Framsteg inom Pulverhantering: Stöd för Resurseffektivitet och Minskad Energianvändning

Blå detekterbara tätningar för avancerad livsmedelssäkerhet
Förbättra matsäkerheten med Piabs nya blå detekterbara tätningar för piFLOW®f: lätta att upptäcka och magnetiskt detekterbara, de hjälper till att förhindra förorening och förenkla efterlevnad inom livsmedelstillverkning.

Ny storlek på Piabs påsöppnande koppar
Piab har nöjet att meddela att sortimentet med hyllade påsöppnande koppar har utökats med två nya storlekar: 18 mm och 42 mm…

BXP-familjen utökas med nya storlekar
Våra hyllade BXP-koppar, utformade för hantering av porösa samt icke-porösa ytor, inkluderar nu 6 mm och 8 mm storlekar…

Piab lanserar piCLASSIC™ Neo
Piab presenterar stolt piCLASSIC™ Neo, den senaste vidareutvecklingen av den välkända vakuumpumpen piCLASSIC™. piCLASSIC™ Neo-varianterna är utformade för att uppfylla de moderna industriernas föränderliga krav och kombinerar effektivitet, anpassningsförmåga och hållbarhet, vilket sätter en ny standard inom vakuumteknik.

Skräddarsydd för framgång: Upptäck nya KVG E-serier
De nyutvecklade KVG E-serierna förkroppsligar Kenos® åtagande att leverera banbrytande lösningar skräddarsydda för olika industriella behov.

Specialverktyget CPT nu en konfigurerbar produkt
Efter två framgångsrika år som custombygge är det nu dags för cobotpalleteringsverktyget CPT att bli en del av Piabs standardsortiment.

piGRIP® FLC vidgar Piabs sugkoppsuniversum
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Piab revolutionerar design av vakuumsystem med OVM Pro 3D
Piab lanserar OVM Pro 3D, ett banbrytande online-verktyg som helt ändrar spelplanen för hur vakuumsystem kan konfigureras, simuleras och optimeras.

Våra nya BXP ESD sugkoppar - gjorda för att jorda
BXP ESD är en ny serie modulära sugkoppar, utvecklade för att skydda känsliga komponenter i batterier, bränsleceller och elektronik från de negativa effekterna av elektrostatisk urladdning.

piSAFE® - nu ännu säkrare
När piSAFE® nu uppgraderas kvarstår säkerhetsfokuset, men med fler användningsområden och hållbarhet som nya följeslagare.

piCOBOT® Electric ger cobotarmen full rörelsefrihet
Elektrisk drivning, kompakt design och frånvaro av luftslangar och långa kablar. Nya piCOBOT Electric banar väg för ännu en framgång för Piabs piCOBOT®-program.

Ny 45 mm BXP-sugkopp får sällskap av 65 och 90 mm versioner
Vår senaste 45 mm sugkopp för BXP-segmentet åtföljs nu av 65 och 90 mm versioner.

Ny piCOBOT® plug&play-konfiguration för FANUC CRX-cobotar
Nu erbjuder vi piCOBOT och piCOBOT®L i FANUC CRX-versioner. Plug&Play i varje bemärkelse.

Hyllade BXP-koppar får ny familjemedlem och plats i konfiguratorn
Våra hyllade BXP-koppar, som oftast används för att plocka objekt med särskilt porös yta, kompletteras med en 45 mm-version och flyttas till vår konfigurator.
Piab stärker greppet om palletering med LBG-50
Piab stärker sitt grepp om marknaden för palleteringslösningar med ett lätt gripdon för säckar, LBG-50. Det nya gripdonet lyfter enkelt säckar och påsar med vikter på upp till 50 kg.
Ett urval AVAC-produkter säljs nu under Piabs varumärke
I augusti förra året förvärvade Piab AVAC Vakuum Teknik AB, en välrenommerad svensk vakuumspecialist med spännande produktportfölj. Ett första urval produkter ingår nu i Piabs sortiment.

Fyra decennier och fortfarande i drift – en historia om transportörer som håller
För att fira Piabs 70-årsjubileum har vakuumtransportörsdivisionen anordnat en tävling i att hitta den äldsta vakuumtransportören från Piab som fortfarande är i drift och den hittade man…

Fyra användbara tillägg till Piabs sugkoppar för fordon
Fyra nya sugkoppar utökar PAF- (Piab Automotive Flat) och PAB-familjen (Piab Automotive Bellow) med två nya storlekar vardera – Ø100 mm och Ø125 mm.

piGRIP®-skumläpp från Piab - FLIW hanterar objekt med oregelbundna eller ostrukturerade ytor
FLIW (bred skumläpp) är vårt senaste bidrag till piGRIP®-serien. Fullt konfigurerbar med en mängd olika kombinationer gör att den passar perfekt för alla plockningsapplikationer…

Piabs nya sugkopp FCX36 – ökar produktiviteten vid ägghantering
Att hantera ägg handlar främst om att ha ett säkert men varsamt grepp så att roboten undviker att tappa något. Det har tidigare varit en begränsning när det kommer till automatiserade processer.

FCX50 - ny sugkopp med ett varsamt grepp om all frukt från avokado till Zucchini
Vid fruktplockning är flexibiliteten viktigast. Det kräver en sugkopp som kan hantera både skrovliga ytor och varierande storlekar på ett pålitligt sätt - FCX50.

Utvalda Joulin grippers säljs nu under Kenos® varumärke
Nu har Piab integrerat tre av Joulins produktfamiljer i Kenos® produktportfölj medan Joulins lösningar inom tung industri fortsätter att marknadsföras under varumärket Joulin...

Vi presenterar piCOMPACT®10X SMART, Piab adderar funktionalitet till den lilla kompakta ejektorn
En kompakt, effektiv och intelligent ejektor som tar dig till nästa steg av …

Palettering i grov och dammig miljö har blivit enklare med nya Kenos®Safe&Light
Med lastkapacitet upp till 59 kg, beroende på gripdonsstorlek, är KSL idealiskt för hantering av kartonger i lager- och e-handelstillämpningar.

Liten men effektiv – den nya Kenos®MiniGrip ger ett stabilt och fast grepp även på grova ytor
Kenos®KMG är en vacuumskumgripdon som kan anpassas till trånga utrymmen i en EOAT som liknar en sugkopp…

Anpassa det nya mångsidiga Kenos®FlexiGrip för att perfekt matcha dina tillämpningskrav
Kenos®KFG nya vakuumskumgripdon erbjuder många fördelar vid massproduktion av produkter med ojämna, grova, strukturerade eller texturerade ytor…

Piabs ledande sortiment av ”#1 item picker” utökas nu med en mindre koppstorlek på 25 mm och ytterligare funktioner
Upptäck Piabs främsta ”#1 item picker”: Mångsidiga MX-sugkoppar ger extrema gripförmågor på alla ytor från påse till låda – perfekt för e-handel...

Lyft mer med mindre med Piabs nya piCOBOT®L vakuumpump
Med sin lyfkapacitet på upp till 16 kg är piCOBOT®L speciellt lämpad för …

Den komplicerade vägen till enkelhet
Vår utvecklingsavdelning har arbetat med lösningar för Industri 4.0 sedan 2017. Jag började här 2020. Det kan låta motsägelsefullt men…

Ökad benägenhet att satsa på ny automatiseringsteknik för transport av bulkmaterial med Piabs nya produktserie
Vakuumtransportörer för pulver, granulat och smådetaljer måste enkelt kunna anpassas på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Piab fortsätter att utveckla arbetsplatser i processindustrin med…

Kaffeglädje tack vare Piabs vakuumtransportör på Minges kafferostare
Kaffekapslarna från Minges kafferostare har fyllts på ett smidigt sätt tack vare Piabs piFLOW®f…

Minicobotgripdon (MCG) från Piab – ”Small is powerful”
Med en vikt på bara 270 gram är MCG förmodligen världens lättaste cobotgripdon. Lyftkapaciteten är …

Piabs nya cobotpaletteringsverktyg (CPT) möjliggör leverans av fler pallar per dag
CPT är ett smart och kompakt cobotgripdon. Med gripdonets flerzonsyta kan flera lådor plockas …

Piab utökar sitt sortiment med sugkoppstillbehör
Med tre nya fästalternativ erbjuder Piab ytterligare EOAT-designmöjligheter för optimal konstruktion av hanteringssystemlösningar.

Piab lägger till nya storlekar av polyuretanbälgsugkoppar: B150P och B200P
Med kort bälg är dessa polyuretanbälgsugkoppar idealiska för hantering av föremål av …

Sköra påsar kan nu plockas och hanteras enklare med ett säkert grepp
Ju tunnare och sköra påsarna blir desto mer försiktigt måste de behandlas. Tack vare…

Piabs vakuumteknik för enkel separation av labbprover
Separation av labbprover är en vanlig uppgift vid närmare studier på kemiska laboratorier. Piabs Lab Vac-vakuumpumpar ger …

Snabb leverans av nyförpackade produkter tack vare paletteringslösningar från Piab
Piab-gripdonet Kenos® minskar drastiskt tiden för palettering av konservburkar med mat och dryck …

Piab lanserar piSOFTGRIP® 100-4, det största gripdonet i piSOFTGRIP®-serien
Vi på Piab är stolta över att presentera det nya och största mjukgripande gripdonet speciellt utvecklat för...

Höganäs och Piab ingår partnerskap för att göra den additiva tillverkningen effektivare och hållbarare
Höganäs och Piab har ingått ett partnerskap för att främja sina respektive expertisområden, med målet att öka …

Nu höjer vi inlärningsupplevelsen
För att förbättra lärandemiljön för våra kunder och partners lanserar vi på Piab nu...

Piab presenterar piFLOW®am
piFLOW®am är en liten vakuumtransportör som har utvecklats enligt kraven från OEM-tillverkare inom sektorn Additiv Tillverkning.

Nu tillgänglig – gripdonet för automatiserad 6-packshantering
Piabs nya gripdon kan hantera 6-pack med kartongomslag automatiskt, skonsamt och…

Levererar rent socker med Piabs vakuumtransportör piFLOW®p
Indiens ledande sockerproducent M. B. Sugar använder Piabs transportörslösning för en…

Automatisering av pulverhantering vid additiv tillverkning
Automatisering av metallpulverhantering nyckeln till att etablera additiv tillverkning som en standardprocess. Piabs vakuumtransportlösning...

Piab utökar Kenos® Sack Gripper-programmet
Tillförlitliga Kenos® KSG gripper finns nu tillgänglig i en ny mindre storlek, med en ny tätningsring och kan nu även...

Kenos® Reverse Valves-program utökas
Den omvända KRV-ventilen kontrollerar luftflödet och används normalt i externa vakuumgeneratorsystem. KRV-ventilerna är robusta och tillförlitliga och finns...

Piab utökar utbudet av VGS™-produkter med VGS™4005
VGS™4005 är utrustad för användning i många applikationer, där inget djupt vakuum är nödvändigt. Vakuumgriparna med ejektor är robusta, lätta att använda och utformade för…

Det industriella bageriet Austerschmidt i Tyskland automatiserar hanteringen av fröer med hjälp av Piabs vakuumtransportörer
Medarbetarsäkerheten och en god resursanvändning tvingade det industriella bageriet Austerschmidt i Tyskland att byta från en manuell till en automatiserad hantering av fröer. Lösningen blev Piabs piFLOWf vakuumtransportörer.

Piab lanserar Vacuplus-ejektorserien för användningsområden i låg- till mellansegmenten
Som en del av vår ambition att utöka vår globala portfölj är vi på Piab stolta över att presentera lanseringen av våra Vacuplus-ejektorer, vilka är anpassade för att tillgodose användningsområden i låg- till mellansegmenten som inte kan kompromissa med ejektorprestanda.

Piab utökar sin nya sugkoppsserie för fordonsindustrin med tre nya modeller
Piab lanserar en ny sugkoppsserie för fordonsindustrin avsedd för tillämpningar i montering av karosser och komponenter samt i presslinjer med låg och medelhög takt. De nya kopparna kompletterar ett sortiment som omfattar totalt 22 sugkoppar.

Säker transport av torrmjölkspulver med Piabs vakuumtransportör piFLOW®p
Polmlek Raciaz, en polsk tillverkare av olika torrmjölksbaserade produkter, hade ett problem med söndersmulning av pulverkornen under transporten i processen. De upptäckte att Piabs vakuumtransportör piFLOW®p var lösningen de behövde. Med ejektorn som ger ett högt vakuumflöde kunde man justera hastigheten för lämplig hantering av pulvret.

piSAFE-lansering – hela programmet nu tillgängligt för beställning
Piabs piSAFE®-program omfattar nu även piSAFE® vakuumsäkerhetsventil och piSAFE® vakuumsäkerhetsventil mini för centraliserade system, vilket ger ett komplett piSAFE®-program.

Tradichem miniatyriserar aktiva läkemedelsingredienser med Piabs vakuumtransportör
Storleken har betydelse, speciellt på konkurrensutsatta marknader som läkemedel och kosttillskott, eftersom det ger direkta effekter på kostnaderna. Tradichems patenterade Hipering®-process är det första steget i processkedjan för miniatyrisering av ingredienserna. Tack vare Piabs vakuumtransportör piFLOW®p matas den patenterade processen kontinuerligt varigenom erforderligt tryck underhålls.

Kora använder Piabs piFLOW®p vakuumtransportör för effektiv fyllning av supermat
Snabba och enkla produktändringar, efterlevnad av livsmedels- och läkemedelsstandarder och hög energieffektivitet för hållbar resursbevaring. Piabs vakuumtransportörer är den perfekta länken mellan Koras processteg, eftersom de uppfyller just dessa kriterier.

Piab transporterar mikrotillsatser till djurmat i Conberg-lösning
Mikrotillsatser är en viktig ingrediens i dagens djurfoder men mängden varierar efter recept, vilket kan innebära en utmaning inom automatisering av överföringen från doseringsstationerna till omröraren. Den polska systemintegratorn Conberg har utvecklat en passande lösning baserad på Piabs piFLOW®f vakuumtransportör.

Piab är stolta över att tillkännage lanseringen av det nya piSAFE®-programmet.
Piabs nya piSAFE®-program ger nya fördelar i applikationer där säkerhet, flexibilitet, hastighet och prestation är viktigt.

Piab lägger till ny storlek av flata bälgfriktionskoppar: BFFT80P-2
Piab utvidgar sitt redan omfattande produktprogram och kompletterar sortimentet med flata bälgfriktionskoppar med en kopp med diameter 80 mm.

Artikelväljaren nr 1: Piab lanserar nu den nya sugkoppsserien MX
Artikelväljaren nr 1. Sugkoppsserien MX är exceptionell för att plocka olika föremål, främst för transport-, lager-, e-handels- och återvinningsindustrin.

Piab utvecklas – Idag lanseras en ny, kundinriktad webbplats
Piab har beslutat sig för att ökar satsningarna på sin visuella profil och webbplatsupplevelse genom att lansera en ny webbplats för företagets över 650 000 årliga webbplatsanvändare. Genom oräkneliga intervjuer har Piab skapat en ännu mer kundinriktad webbplats med särskild hänsyn till nya och befintliga kunder.

Piab förbättrar piGRIP® påsläppar (BGI): speciellt avsedda för lyft av kraftiga och tunna/ömtåliga plastpåsar
BIG-Lip är perfekt både för plockning av kraftiga plastsäckar och stående påsar fyllda med torra eller våta livsmedel eller ämnen. BGI-2-läppen ger också utmärkta möjligheter att plocka tunna/ömtåliga plastpåsar.

Piab presenterar stolt pi-SOFTGRIP® 50-2, klämgripdonet med två fingrar.
Piab utökar åter pi-SOFTGRIP®-familjen med ett nytt klämgripdon, utvecklat för automatisering inom livsmedels- och chokladindustrin.

Piab lanserar en ny sugkoppsserie för fordonsindustrin
Piab lanserar en ny serie med sugkoppar för fordonsindustrin, avsedda att användas vid montering av karosserdetaljer samt i presslinjer med låg/medelhög hastighet.

Piab introducerar ett sortiment av vakuumtransportörer för den additiva tillverkningsbranschen
Efter flera års erfarenhet av materialhantering inom branscher som läkemedel, livsmedel och kemikalier breddar Piab nu sin verksamhet genom att tillhandahålla lösningar till den additiva tillverkningsbranschen.

Piab lägger till COMPACT10E i sitt sortiment av kompakta pumpar
Piab utökar sitt sortiment av små och kompakta 10 mm pumpar med nya modellen COMPACT10E.

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab continues the software development of the piFLOW®p SMART software platform, which focuses on ease of use and improved/added functionality

Piab utökar sitt pi-SOFTGRIP®-sortiment med piSOFTGRIP® 30-3
Piab är stolt över att introducera en ny mindre storlek av det mjuka gripdonsverktyget piSOFTGRIP®, särskilt utvecklat för livsmedels-/chokladindustrin.

ECU-15- piFLOW® Electrical controller
The new software platform both for ECU-15 and ECU-15S can easily be upgraded with new software releases, adding new functionality in the future.

Piab lägger till ny storlek av flata bälgfriktionskoppar
Piab utvidgar sitt redan omfattande produktprogram och kompletterar sortimentet med fler flata bälgfriktionskoppar, nu med en koppstorlek på 60 mm i diameter.

Kenos® KVG60 gripper system now available to configure with Piab suction cups
With Piab’s new configurator tool, it is easy to design a KVG60 gripper system equipped with vacuum generation as well as Piab’s suction cups and flow control valves.

Piab lägger till tre nya storlekar i sortimentet av rektangulära bälgsugkoppar
Piab utökar sortimentet av rektangulära bälgsugkoppar med två nya modeller med en extra bälg: RBL20x45, RBL30x55 och en helt ny ”kvadratisk” sugkopp RBL60x60.

piCOBOT® finns nu tillgänglig som en “plug and play“ konfiguration till Fanuc CR4/CR7 robotar
Genom det användarvänliga konfigurationsverktyget via webbplatsen kan Piab-kunder nu välja att få piCOBOT® specificerat till Fanuc-robotarna CR4 och CR7.

Piab’s Chip ejector eases breathing for COVID-19 patients
A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

Tre nya gripdon för påsar är redo för robotar
Piab erbjuder ett brett utbud av End Of Arm Tooling (EOAT) för industriell palletering och avpalletering som utförs av robotar, som nu finns på vår webbplats.

Piab lanserar vakuumtransportören piFLOW®i/f 28L
Piab utvidgar piFLOW®i/f-serien med en ny vakuumtransportör som möjliggör en större satsvolym.

Piab lanserar mellanstora vakuumtransportören piFLOW®fc
Choklad, kakor, chips, kaffe och även vissa kemikalier – vakuumtransportören piFLOW®fc hanterar allt.

Piab har blivit utsedd till ”Årets arbetsgivare”!
Vi är otroligt stolta över att ha utnämnts till Årets arbetsgivare inom Byggnads- och Tillverkningsindustrierna.

Digitaliserad vakuumgenerering möjliggör förebyggande underhåll av robotsystem
Piab har uppgraderat sin flaggskeppsprodukt – piCOMPACT® vakuumejektorer – med Industri 4.0-funktionalitet.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
PIVAC Syd AB är en av Piabs nuvarande distributörer av innovativa vakuum-automationslösningar i Sverige.

piCOBOT® blir ännu mer samverkande
Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.
Piab-koncernen har genom Piab AB tecknat ett avtal om att förvärva affärsverksamheterna av Belker Vakuumteknik AB och PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Piabs expert på anpassning inom vakuumtransport
Maskininlärning i nya, unika piFLOW®p SMART tar vakuumtransport till en ny nivå.

Avancerade EOAT-lösningar för plastindustrin
Piabs vakuumgripare är speciellt konstruerade för att hämta plastdelar från en gjutform.

Piab lägger till ny 65 mm-sugkopp i serien med bälgsugkoppar
Piab utvidgar sitt sortiment av bälgsugkoppar med 65 mm-koppar och utökar därmed de redan omfattande tillämpningsmöjligheterna.

Unikt vakuumbaserat mjukt gripdon för hantering av känsliga och ömtåliga föremål
Piab utökar möjligheterna till automatisering inom livsmedelsindustrin med ett nytt mjukt vakuumstyrt gripdon - piSOFTGRIP®.

Mästare på växlingar
Byt transportmaterial på 10 minuter istället för 1 timme. piFLOW®p SMART ger sex gånger snabbare växling.

Piab lägger till ny 90 mm-sugkopp i konfiguratorn för bälgsugkoppar
Piab utvidgar sitt sortiment av bälgsugkoppar med 90 mm-koppar och utökar därmed de redan omfattande tillämpningsmöjligheterna.

Robusta gripdon för palletering av påsar
Piab lanserar den första generationen av EOAT-verktyg för palletering av en mängd olika produkter med nyttolastkapacitet på 25 kg respektive 50 kg.

Piab utökar sortimentet av bälgsugkoppar med nya storlekar
Fler storlekar, fler funktioner för fästen och hela sortimentet av bälgsugkoppar i konfiguratorn

Piab utökar möjligheterna till automatisering inom livsmedelsindustrin med ett nytt mjukt vakuumstyrt gripdon
piSOFTGRIP® - Kostnadseffektiv lösning för hantering av ömtåliga och svårgreppade objekt.

Piabs framtidssäkrade lösningar är ett SMART och tryggt val
Optokopplare i Piabs vakuumejektor piCOMPACT®23 SMART ger extra säker drift.

Piab har fått utmärkelsen som ett av Sveriges bäst förvaltade företag
Piab har fått 2019 års utmärkelse ”Sweden’s Best Managed Companies”, sponsrat av Deloitte i samarbete med Nasdaq.

Safe powder handling for additive manufacturing
Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.