BXP-familjen utökas med nya storlekar: 6 mm och 8 mm
Publicerad 2025-06-17

Våra hyllade BXP-koppar, utformade för hantering av såväl porösa som icke-porösa ytor, inkluderar nu storlekar på 6 mm och 8 mm, vilket utökar intervallet från 6 mm till 110 mm i diameter. Dessa tillägg förbättrar mångsidigheten i vår modulära design. BXP-familjen utmärker sig genom att lyfta ojämna och porösa material som kartong, tack vare DURAFLEX®, ett material som kombinerar gummits elasticitet med polyuretans slitstyrka, vilket ger ett avtrycksfritt lyft.
Nya funktioner
- Bälgalternativ: Finns i 1,5 bälgar (B-Diam.-XP) och 2,5 bälgar (BX-Diam.-P).
- Koppar: Finns i 30 shore och 60 shore hårdhet för optimal anpassning. Jämfört med andra BXP-storlekar finns dessa mindre koppar endast i en hårdhet.
- Fästgränssnitt: Erbjuds med M5- och M6-fästen för sömlös integrering.
Dessa nya storlekar kompletterar vårt befintliga sortiment och är helt konfigurerbara, perfekt anpassade till alla maskin- och processbehov.
De nya BXP-kopparna 6 och 8 mm finns att beställa på Piab.com. Förbättra din verksamhet med dessa senaste tillägg till BXP-familjen.