Piab introducerar PS-serier av elektroniska vakuumsensorer och vakter, samt Piab Connect-appen

Piab utökar sin portfölj för vakuum-automatisering med lanseringen av PS-serier – ett nytt, brett sortiment av elektroniska vakuumsensorer och vakter med modernt och säkert NFC-gränssnitt. Serierna är designade för att göra vakuum-automatisering mer stabil, effektiv och förutsägbar inom industriella applikationer.
Vakuumsensorer och vakter är viktiga möjliggörare för modern vakuumbaserad hantering. Med introduktionen av PS-serier tillför Piab ett sortiment av elektroniska vakuumsensorer och vakter som kompletterar den befintliga vakummvakt-portföljen. De nya, framtidsredo serierna passar utmärkt in i maskiner och på vakuumpumpar och verktyg. Det erbjuder användarvänliga gränssnitt för anpassning och viktig diagnostik, vilket gör det enklare för våra kunder och partner att hitta den perfekta anslutningen för varje applikation.
Tre produkter designade utifrån verkliga industriella behov
PS-serierna introducerar tre produkter med olika nyckelfunktioner och funktionaliteter, från enkla utsignaler, analog avkänning och avancerad kommunikation:
- PS.VA: analog signal för kontinuerlig övervakning av vakuumnivå.
- PS.VS: digital utsignal för pålitlig på/av-styrning, tillsammans med analog övervaknings signal för ytterligare kontroll.
- PS.VSI: IO-Link-anslutning för full integration i moderna automatiseringssystem.
Över alla varianter hjälper de kompakta höljena och lämpliga anslutningarna till att minimera installationsutrymmet och möjliggöra rena, robusta layouter på verktyg och vakuumfördelare. PS.VS och PS.VSI har även en flerfärgad LED som ger användaren omedelbar återkoppling om växlingsstatus och systemprestanda direkt vid maskinen.
Piab Connect-appen – ett användarvänligt, modernt och säkert gränssnitt för anpassning och viktig systemstatistik
Den nya Piab Connect-appen möjliggör säker och fullständig anpassning av inställningar såsom brytpunkter, hysteres och produktionslägen för PS.VS och PS.VSI via NFC-gränssnittet. Detta förkortar avsevärt driftsättningstiden, särskilt vid inställning av flera vakter, eftersom det gör det möjligt att kopiera inställningar från en vakt till en annan. Via vaktens NFC-gränssnitt och appen har användaren även tillgång till viktig statistik såsom vakuum-cykelräknare, vilket förenklar felsökning och underhåll.
Över hela sortimentet drar kunderna nytta av stabil mätprestanda, robust industriell design och flexibla monteringsalternativ – vilket gör PS-programmet lämpligt för applikationer inom förpackning, logistik och lager, Elektronik och allmänna industriella applikationer.
Osäker på vad du behöver?
Våra specialister är redo att hjälpa dig.