Affärsargumenten för Piabs sintrade filter: spårbarhet, efterlevnad och kontroll

Publicerad 2026-10-30
Affärsargumenten för att uppgradera till Piabs sintrade filter

"Vi genomförde hundratals tester, men vi kunde inte simulera ett brott." Det är repliken från vår film, men robusthet är bara en del av historien. För drift och inköp handlar de verkliga frågorna om vad ett filter gör för kontroll, efterlevnad och stabil produktion, och hur mycket arbete det krävs för att byta. Här är hur det sintrade filtret svarar på var och en av dem.

1. Spårbarhet du kan bevisa

Varje sintrat filter har ett integrerat NFC-chip. Tryck på det med en telefon för att öppna produktsidan för just den filtervarianten. Med en tredjeparts NFC-app kan ditt team också läsa artikelnummer och tillverkningsdatum, samt skriva egen information till chipet, till exempel vilket material som transporterats. Återbeställningar leder direkt till rätt del, revisioner får en journal som finns på själva delen, och kunskapen om reservdelar är inte längre beroende av en eller två personer. Läs mer: Från gissningar till kontroll: varför spårbarhet för reservdelar är viktigt

2. Ett material du kan stå för

Filtret är en sintrad polyetenenhet i ett stycke. Det är PFAS-fritt, livsmedels- och läkemedelssäkert, uppfyller EU:s och USA:s regler för livsmedelskontakt, och är konstruerat för att återvinnas. Det kan också steriliseras med ånga upp till 121 °C, vilket öppnar upp för hygieniska och farmaceutiska applikationer där sterilisering krävs. Piab är ISO 14001-certifierat och uppfyller RoHS och REACH. Det ger dig tydliga svar när kunder frågar om PFAS, stödjer din hållbarhetsrapportering och förbereder din linje för den kommande EU-restriktionen av PFAS. Läs mer: PFAS i din produktionslinje: vad EU-restriktionen innebär för processutrustning

3. Stabil produktion

Filtret levererar jämn filtreringsprestanda och flöde, och fångar partiklar ner till 0,5 µm. Dess vridna, kompakta geometri ger mer filtreringsyta inom samma fotavtryck, och konstruktionen har hög motståndskraft mot processförhållanden, utan fjädrar eller lösa delar.

4. Byggt för produktionsgolvet

Olyckor händer i produktionen: delar tappas eller skadas. Det sintrade enhetsstycket är konstruerat för att klara det. Se filmen där vi försöker förstöra det.

Bygg dina affärsargument Använd denna tabell med ditt team för att sätta siffror på det som betyder mest för din anläggning:

Affärsmål Vad du ska mäta idag Hur det sintrade filtret stödjer det
Kontroll över reservdelar Tid som läggs på att identifiera delar; felaktiga eller försenade beställningar per år NFC-chip med variant, artikelnummer, tillverkningsdatum och egna anteckningar
Överensstämmelse Tid som läggs på att besvara frågor om PFAS och material; förberedelse inför revisioner PFAS-fritt, uppfyller EU:s och USA:s regler för livsmedelskontakt, steriliserbart för hygieniska applikationer, dokumenterade material
Hållbarhetsmål Andel reservdelar som är PFAS-fria och återvinningsbara PFAS-fri polyeten, återvinningsbar design, ISO 14001-certifierad tillverkare
Stabil produktion Oplanerade stopp kopplade till filtreringsprestanda Jämn filtrering och flöde, mer filtreringsyta, hög motståndskraft mot processförhållanden

Be din Piab-kontakt att gå igenom tabellen med dig med hjälp av dina egna siffror.

Byte utan projekt

Det sintrade filtret passar befintliga Piab vakuumtransportörer utan ändringar i inställningen: inget konstruktionsarbete och ingen ny installation. Börja med en linje, se hur det fungerar i din process, och gå sedan vidare. För att jämföra det med andra filtertyper för din applikation, se vår guide för att välja rätt filter för vakuumtransportör.

Begär en offert, eller prata med en expert om en provkörning på en linje

Land

Dela artikel