Piab lanserar DFE Vakuumpump: Höjer effektiviteten i industrin

Piab är stolta över att lansera DFE (Dual Function Ejektor), en kompakt och stapelbar vakuumpump konstruerad för hållbarhet och mångsidighet.
DFE erbjuder innovativa funktioner som är utformade för att säkerställa driftseffektivitet i tuffa och dammiga miljöer. Det är en luftdriven, enstegs ejektor utrustad med dubbel funktionalitet genom sina integrerade elektriska ventiler för vakuum på/av och friblås. Konfigurerad med en vakuumbackventil möjliggör DFE användning av externa energisparande lösningar i applikationen, samt säkrare hantering av täta material, såsom glasskiva eller plåt.
"Vi bestämde oss för att skapa en vakuumpump som kunde fungera bra i tuffa, dammiga miljöer och erbjuda viktiga funktioner för att förenkla systeminställning", säger Christina Storckenfeldt, produktchef, Vacuum Automation Division, Piab AB.
Viktiga funktioner
- Kompakt och robust design: Konstruerad med ett ejektor-hölje i aluminium, vilket säkerställer styrka och hållbarhet.
- Integrerad elektrisk ventil för vakuum på/av-kontroller: Förenklar systeminställning.
- Integrerad friblåsningsfunktion: Säkerställer snabb och smidig drift vid hantering av material.
- Vakuumbackventil: Ger säkrare hantering av tunga föremål, förbättrar säkerhet och pålitlighet eller externa energisparande funktioner.
- Damm- och vattenbeständig: Tillgänglig som IP65-klassificerad, lämplig för krävande miljöer.
- Stapelbar konfigurerbar: Kan monteras med olika tillbehör, vilket erbjuder flexibilitet i olika uppsättningar.
- Brett vakuumprestationsområde: Tillgänglig i flera munstyckesstorlekar som ger ett brett utbud av vakuumflödesprestanda för olika applikationsbehov.
DFE representerar Piabs engagemang för att leverera innovativa lösningar för alla applikationer och vakuumutmaningar.