Blå detekterbara tätningar för avancerad livsmedelssäkerhet

Publicerad 2025-06-23
Filterövervakning för förebyggande underhåll

Kliv in i vilken modern livsmedelsproduktionsanläggning som helst och du kommer att finna en kritisk drift i dess hjärta: den effektiva, hygieniska transporten av pulver. Tillverkare behöver ofta flytta mjöl, socker, kryddor eller specialingredienser. De använder olika typer av utrustning för att flytta pulver. Detta inkluderar spannhissar, skruvtransportörer och pneumatiska transportörer. Varje transportteknologi delar en gemensam fiende: risken för främmande kroppars förorening på grund av slitna eller skadade tätningar, packningar och andra delar.

Den dolda utmaningen: Förorening från tätningar och packningar

I industrin är förorening från tätningar, packningar eller fragment från andra delar ett stort hot mot produktkvaliteten. Konventionella tätningar tillverkas ofta av livsmedelsgodkända polymerer. De kan slitas ner av slipande pulver, starka rengöringscykler och mekanisk påfrestning. Med tiden kan dessa tätningar försämras, spricka eller gå sönder och release små fragment i produktströmmen.

Traditionella tätningsfragment liknar ofta de pulver de syftar till att skydda. Detta kan göra att visuella kontroller och standard detektionsmetoder misslyckas. Som resultat kan tillverkare möta dyra återkallelser och skada på sitt varumärke.

Kvalitetssäkringsteam, livsmedelssäkerhetsansvariga och operatörer måste därför implementera robust livsmedelskontaminationskontroll för att skydda både konsumenter och företagets rykte. Regelverksramverk för efterlevnad som HACCP kräver effektiv detektering av tätningsfragment och förebyggande av främmande kroppars förorening, vilket gör detta till en brådskande drift- och efterlevnadsfråga.

Lösningen: Blå detekterbara tätningar för piFLOW®f transportörer

Piabs nya blå detekterbara tätningar för piFLOW®f vakuumtransportören adresserar direkt denna branschövergripande utmaning. Designade specifikt för livsmedelsindustrin kombinerar dessa innovativa tätningar två kraftfulla detektionsmekanismer:

  • Visuell inspektion: Den ljusblå färgen är lätt att se mot de flesta livsmedelspulver. Detta hjälper till att snabbt hitta eventuell främmande kroppsförorening under manuella och automatiserade kontroller.
  • Magnetisk filterkompatibilitet: Dessa tätningar har järnpartiklar. Detta innebär att standard magnetiska fällor kan hitta även små bitar, som 2mm. Detta är en god praxis inom livsmedelssäkerhet eftersom det hjälper till att fånga oönskade metall- eller metalldetekterbara föroreningar.

Vakuumtransport, särskilt med piFLOW®f, erbjuder redan betydande fördelar för livsmedelstillverkare. Den slutna överföringen minskar förorening risken, skonsam hantering förhindrar produktnedbrytning, och enkel rengöring stöder kvalitetssäkring. Nu, med blå detekterbara tätningar, får tillverkare mer skydd för livsmedelssäkerhet.

De nya blå tätningarna finns tillgängliga som varianter för modultätningar för piFLOW®i, f och bottenventiltätningar för piFLOW®i, f.

Tillverkarens fördel

Dessa nya detekterbara tätningar representerar ett stort steg framåt inom riskminskning och drifteffektivitet. Genom att kombinera visuell inspektion och magnetisk filterkompatibilitet hjälper tätningarna till att uppfylla regulatoriska krav. Detta gör det lättare att klara revisioner och försäkrar kunder om produktsäkerhet.

De förenklar dagliga drifter, minskar risken för återkallelser och stärker varumärkets rykte. De ger också stöd för en robust kvalitetssäkring och kontroll av livsmedelsföroreningar, även vid pulverhantering av slipande pulver.

På en marknad där förtroende är nyckeln har Piab hittat ett sätt att möta de strängaste kraven. Dessa detekterbara tätningar hjälper tillverkare att följa säkerhetsstandarder för livsmedel. Det blir lättare att leverera säkra, högkvalitativa produkter varje dag.

Kontakta oss för att lära dig mer om de nya tätningarna idag!

Discover more news

Read all news

Dela artikel