Piab lanserar Ø6 och Ø8 mm BXP ESD-sugkoppar

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.
Piab lanserar nya BXP mini ESD-sugkoppar i Ø6 och Ø8 mm
Piab utökar sitt modulära BXP-sortiment med nya antistatiska BXP mini ESD-sugkoppar i 6 och 8 mm, tillgängliga i både 1,5- och 2,5-bälgsdesigner. Dessa nya storlekar kombinerar BXP-familjens beprövade prestanda med den integrerade ESD-skyddstekniken i BXP ESD-serien – en optimal lösning för hantering av känsliga batteri-, bränslecells- och elektroniska komponenter i alltmer kompakta produktionsmiljöer.
De nya BXP mini-sugkopparna är speciellt utformade för att lyfta ojämna och porösa material, såsom papp och förpackningar, samtidigt som de skyddar känsliga komponenter från skadlig elektrostatisk urladdning (ESD). Detta möjliggörs av ESD DURAFLEX®, en halvledande polyuretan som kombinerar gummits elasticitet med polyuretanens slitstyrka, samtidigt som den möjliggör säker jordning av de lyfta föremålen. Resultatet är ett avtrycksfritt, säkert och pålitligt grepp – även i krävande processer.
Precis som resten av BXP-familjen är de nya BXP mini-sugkopparna på Ø6 mm och Ø8 mm en del av ett modulärt system. De finns i konfigurationer med 1,5 och 2,5 bälgar, vilket ger utmärkt förmåga att kompensera för nivåskillnader och ojämna ytor i applikationen. De nya mini-sugkopparna finns i hårdhet 60 shore, optimerade för att säkerställa rätt balans mellan grepp, flexibilitet och livslängd. För en optimerad integration med befintlig utrustning finns de tillgängliga med lämpliga gängade ledande fästen, vilket säkerställer konduktivitet och gör det enkelt att anpassa lösningen till olika maskiner och robotar.
Den integrerade ESD-funktionen är utvecklad för att ersätta eller komplettera extern antistatisk utrustning, vilket ofta kräver ytterligare utrymme, installationsarbete och underhåll, och kan begränsa maskinrörelser. Genom att flytta ESD-skyddet direkt in i sugkoppen förenklar Piab både design och underhåll samtidigt som säkerheten och kvaliteten i hanteringsprocessen förbättras.
De nya BXP mini ESD-sugkopparna i Ø6 och Ø8 mm finns nu tillgängliga för konfigurering och beställning på piab.com, vilket kompletterar det befintliga BXP-sortimentet med en kompakt, flexibel och framtidssäker lösning för modern batteri-, bränslecells- och elektronikproduktion.